Siłowniki

Siłowniki

Siłowniki są ważnymi elementami napędowymi w konstrukcji maszyny.
Siłowniki są ważnymi elementami napędowymi w konstrukcji maszyny. Zakresy zastosowań są bardzo różne. Stacjonarne, od konstrukcji maszyny do celów specjalnych i siłowników z podnoszeniem mostka, po funkcje załączania bezpieczeństwa w elektrowni. Mobilne, od jednostek teleskopowych dźwigów po zastosowania rolnicze. Do częstej pracy w skrajnych warunkach, z dużymi obciążeniami i w długim okresie eksploatacji.

Radzimy sobie z tymi wyzwaniami, korzystając z naszego dużego doświadczenia oraz szerokiego asortymentu produktów siłowników hydraulicznych HZ i siłowników elektrycznych HEZ. Uwzględniamy również wymagania właściwe dla klientów, skupiając się na efektywności energetycznej, optymalizacji ciężaru, okresie użytkowania, konserwacji oraz ogólnej rentowności systemu.

Dzięki jednostkom hydraulicznym HYDAC i rozwiązaniom napędów KineSys używanych w połączeniu jesteśmy w stanie dostarczyć pełne rozwiązania systemowe. Ponadto systemu czujników mogą być zintegrowane lub łączone do przesyłania informacji o pozycji liniowej, ciśnieniu lub sile do sterownika. W połączeniu ze sterownikiem i odpowiednim układem napędowym siłowniki mogą być użytkowane ze sterowaniem w pętli otwartej lub zamkniętej. Szeroki asortyment produktów uzupełnia serwis na całym świecie.

Siłowniki hydrauliczne

Standardowy asortyment ze średnicami do 1000 mm i skokami do 12 m
 Wysoka gęstość siły, p<1000 barów
 Wysoka dynamika
 Solidna technologia
 Z amortyzowaniem pozycji końcowej
 Z dostosowywaną i inteligentną technologią zaworów
 Inne wymiary na życzenie

Siłowniki elektryczne

Standardowy asortyment: siła regulacji do 25 kN dynamiczna, skoki do 2 m
 Kompaktowa jednostka napędowa
 Możliwe samoczynne blokowanie
 Wysoka zgodność środowiskowa
 Wysoka dokładność pozycjonowania

Dowiedz się więcej Wyświetl mniej
Potrzebujesz niestandardowego rozwiązania? Można przesłać zapytanie o produkt bezpośrednio do naszych ekspertów.

Do pobrania dla tej kategorii

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
Broszura produktowa PL

(2.11 MB)

Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
Broszura produktowa EN

(2.11 MB)

Cylinders for Systems Engineering.
Broszura produktowa PL

(0 MB)

Cylinders for Systems Engineering.
Broszura produktowa EN

(0.73 MB)

Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
Broszura produktowa PL

(8.55 MB)

Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
Broszura produktowa EN

(8.55 MB)

Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
Broszura produktowa PL

(1.29 MB)

Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
Broszura produktowa EN

(1.29 MB)

Systems &amp; Services Fast Stroke Unit
Broszura produktowa PL

(3.88 MB)

Systems &amp; Services Fast Stroke Unit
Broszura produktowa EN

(3.88 MB)

Hydraulic Cylinders for Marine Applications
Broszura produktowa PL

(6.16 MB)

Hydraulic Cylinders for Marine Applications
Broszura produktowa EN

(6.16 MB)