Agregaty chłodzące
Agregaty chłodzące
DrukujDrukuj

Agregaty chłodzące

Standardowe agregaty chłodzące dostępne są w 6 wielkościach i mocy chłodzenia od 1 kW do 11,2 kW.

Przeznaczone do jednego lub kilku obiegów chłodzących. Medium chłodzącym może być mieszanina woda/glikol lub olej mineralny.

Chłodziwo jest w ciągłym obiegu utrzymując stałą temperaturę, która może być ustawiana. Zintegrowana pompa gwarantuje obieg chłodzący przez duży zbiornik. Urządzenie jest gotowe do instalacji.
Urządzenie chłodzące składa się z dwóch obiegów, obieg pierwszy, w którym medium jest ochładzanie i drugi obieg służący do studzenia.

Główne komponenty obiegu chłodzącego:
  • Sprężarka
  • Kondensator
  • Urządzenie regulujące i zabezpieczające
  • Parownik (oba obiegi)
Główne komponenty obiegu studzącego:
  • Zbiornik z chłodziwem
  • Pompa
Dodaj do koszyka
Witamy na HYDAC
Chcesz odwiedzić naszą mobilną mobilną stronę internetową?
Tak, aby witryna komórkowa
Nie, dzięki, na standardową stronę internetową