Wyniki wyszukiwania dla: 'Seria FLKS'
10
Rezultaty
w kategorii
Produkty
Moduł
Wydajne chłodzenie cieczą z wykorzystaniem powietrza z otoczenia dzięki systemom chłodzenia HYDAC typu ciecz-powietrze<ul><li class="li-square">Kompaktowa i lekka konstrukcja dzięki obudowie zbiornika z tworzywa sztucznego</li><li class="li-square">Efektywność energetyczna dzięki zoptymalizowanym napędom i bezpośredniemu odprowadzaniu ciepła do otoczenia</li><li class="li-square">Wentylatory o regulowanej prędkości obrotowej utrzymujące temperaturę czynnika roboczego na stałym poziomie różnicy w stosunku do temperatury otoczenia</li></ul>
Kategoria produktu
FWKS to kompaktowy system chłodzący wodą i cieczą do obwodów chłodzenia i smarowania. Składa się z jednego płytowego wymiennika ciepła, zbiornika z pompą cyrkulacyjną oraz dodatkowych akcesoriów.<p>System FWKS jest używany głównie jako obieg pośredni z regulacją temperatury. Zaleta obwodu pośredniego polega na tym, że chłodzony system lub części nie stykają się z chłodziwem, co pomaga zapobiec zanieczyszczeniu lub korozji systemu.<br />FWKS to kompaktowy system chłodzenia cieczą i wodą do obiegów chłodzenia i smarowania. Składa się z jednego płytowego wymiennika ciepła, zbiornika z pompą cyrkulacyjną oraz dodatkowych akcesoriów.</p><p>System FWKS jest używany głównie jako obieg pośredni z regulacją temperatury. Zaleta obwodu pośredniego polega na tym, że chłodzony system lub części nie stykają się z chłodziwem, co pomaga zapobiec zanieczyszczeniu lub korozji systemu.</p>
152.96957
152.93964
1
Rezultat
w kategorii
Tematy i rozwiązania
Ponad połowa konsumentów przy zakupie produktów żywnościowych zwraca uwagę na zrównoważoną, chroniącą zasoby naturalne produkcję. Firma HYDAC rozumie wymagania rynku w branży spożywczej i napojów oraz wspiera Państwa poprzez innowacyjne komponenty, n ...
0
Rezultat
w kategorii
Do pobrania
Czy plik nie jest wymieniony?
Do naszego centrum pobierania i multimediów