Zacisk Buegu
Zacisk Buegu jest przeznaczony do pojedynczych przewodów i par przewodów o średnicy od 6 do 32 mm.
Ten zacisk może być również stosowany do par przewodów o różnych średnicach.
Gumowy korpus powoduje, że zacisk bardzo pochłania dźwięk i tłumi wibracje. Stalowe części zacisku są również dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Ze względu na specjalną konstrukcję zacisku gwarantowany jest stały moment obrotowy, a tym samym zdefiniowane ściskanie korpusu gumowego.
Ten zacisk może być również stosowany do par przewodów o różnych średnicach.
Gumowy korpus powoduje, że zacisk bardzo pochłania dźwięk i tłumi wibracje. Stalowe części zacisku są również dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Ze względu na specjalną konstrukcję zacisku gwarantowany jest stały moment obrotowy, a tym samym zdefiniowane ściskanie korpusu gumowego.
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr