Zaciski do DIN 3015

Zaciski do DIN 3015

Zaciski wg DIN 3015 to zaawansowany system modułowy do montażu rur z obciążeniami statycznymi i dynamicznymi.
Ma wiele zalet:
  • amortyzowanie wstrząsów, wibracji i hałasu, a także jako kompensacja tolerancji rur przez zastosowanie wkładów elastomerowych
  • Duża siła zapewniona przez żebrowane korpusy zaciskowe
  • Płyta zgrzewana z jednego ciągnionego elementu
  • Części stalowe z dostateczną ochroną powierzchni
  • Bezpieczna instalacja górna przez efekt zaciskania części plastikowych
  • Możliwość montaży na szynach montażowych C, dostępne również ze wspornikiem spawalniczym
  • Wydajna instalacji wtykowo/śrubowa rowków szyny montażowej
  • Czyste i uporządkowane prowadzenie kabli
  • Cały gama produktów DIN 3015 z jednego źródła
Dowiedz się więcej Wyświetl mniej
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Odporność na temperaturę, zacisk
Zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie
Rozmiar DIN 3015
Zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie

Do pobrania dla tej kategorii

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Clamps to DIN 3015
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Clamps to DIN 3015
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)