Rozwiązania montażowe i zarządzanie mediami w systemach przeciwpożarowych

Certyfikowane rozwiązania dla przemysłowych i mobilnych systemów przeciwpożarowych

W ochronie przeciwpożarowej liczy się każda sekunda – podobnie jak bezpieczne działanie wszystkich komponentów. Nasza technologia montażu i rozwiązania w zakresie zarządzania mediami zapewniają niezawodne mocowanie rur, butli ze środkiem gaśniczym, butli ciśnieniowych i zaworów. W ten sposób w sytuacji awaryjnej umożliwiamy precyzyjne i szybkie dotarcie środka gaśniczego do miejsca jego użycia.

Nasze rozwiązania produktowe nie tylko umożliwiają prostą, a tym samym opłacalną konserwację zamontowanego komponentu. Spełniają one również międzynarodowe standardy certyfikacji.

Zoptymalizowane rozwiązania dla przemysłowych i mobilnych systemów przeciwpożarowych

Przemysłowe systemy przeciwpożarowe

Przemysłowe systemy przeciwpożarowe stanowią podstawę niezawodnej koncepcji ochrony przeciwpożarowej. W sytuacji awaryjnej muszą one zadziałać niezawodnie w każdych warunkach i dostarczyć środek gaśniczy do miejsca pożaru w ukierunkowany sposób bez żadnych strat. Wymagania dotyczące technologii montażu są również bardzo wysokie: rury, zawory, butle ze środkiem gaśniczym i butle ciśnieniowe muszą być trwale zamontowane w sposób stabilny, o niskim poziomie wibracji i wolny od odkształceń i naprężeń.

Różne systemy gaśnicze – na bazie wody lub gazu, piany, mgły lub proszku – również wymagają precyzyjnego dostosowania do poziomu ciśnienia, medium i sytuacji montażowej. Inne brane pod uwagę czynniki obejmują odporność na korozję, zmiany temperatury, ograniczone powierzchnie montażowe i możliwie najłatwiejszą konserwację. Oznacza to, że precyzyjnie zaprojektowane zarządzanie mediami ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, trwałości i bezpieczeństwa funkcjonalnego całego systemu.

Mobilne systemy przeciwpożarowe

W zastosowaniach mobilnych – takich jak pojazdy strażackie, pojazdy szynowe, statki lub maszyny – systemy ochrony przeciwpożarowej muszą wytrzymywać ekstremalne obciążenia. Silne wibracje, wstrząsy, wahania temperatury i ciasne przestrzenie montażowe stanowią szczególne wyzwanie dla technologii zarządzania mediami i montażu. Kable, zawory i zbiorniki ze środkiem gaśniczym muszą być bezpiecznie zamocowane bez ograniczania swobody ruchu i łatwości serwisowania.

Jednocześnie wymagana jest kompaktowa, lekka konstrukcja. Zapewnia to elastyczne opcje instalacji i umożliwia bezpieczną pracę nawet w ekstremalnych warunkach. System może działać niezawodnie w sytuacji awaryjnej tylko wtedy, gdy każdy jego element jest idealnie zamontowany – dla maksymalnego bezpieczeństwa w każdym zastosowaniu mobilnym.

Poparte certyfikatami bezpieczeństwo gwarantujące najwyższe standardy

Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem w ochronie przeciwpożarowej – dotyczy to również naszych komponentów. Rozwiązania HYDAC do zarządzania mediami są zgodne z licznymi międzynarodowymi normami i certyfikatami odpowiednimi dla danego zastosowania. Potwierdzają one jakość i niezawodność naszych produktów, a także ich przydatność do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa na całym świecie.

Nasze rozwiązania mogą uzyskać certyfikaty zgodności między innymi z następującymi normami:

  • EN 45545 / NFPA 130 (R22/R23 HL3)
  • DIN EN ISO 10497 (API 607)
  • UL 94
  • Homologacje FM
  • DIN EN 12094-5
  • ATEX, SIL / SIL2
  • VdS 2344

W ten sposób możemy zaoferować przetestowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa oraz decydującą przewagę konkurencyjną we wdrażaniu zaawansowanych systemów ochrony przeciwpożarowej.
 

Technologia montażuBezpieczne i łatwe w montażu rozwiązania montażowe dla systemów przeciwpożarowych

Od ponad 50 lat HYDAC jest synonimem niezawodnej i praktycznej technologii montażu w zastosowaniach przeciwpożarowych. Nasze rozwiązania zapewniają bezpieczne mocowanie butli ze środkiem gaśniczym, butli ciśnieniowych oraz przewodów ciśnieniowych i sterujących – nawet w trudnych warunkach.

Niezależnie od tego, czy są to zaciski zgodne z normą DIN 3015, paski seryjne do równoległego prowadzenia kabli czy elastyczne opaski zaciskowe o różnych średnicach: wszystkie systemy zostały zaprojektowane z myślą o stabilności, trwałości i łatwym montażu. W zależności od zastosowania są one również zgodne z międzynarodowymi normami i certyfikatami, takimi jak ATEX, VdS lub SIL. Stanowi to podstawę bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności w każdym przemysłowym lub mobilnym systemie ochrony przeciwpożarowej.

Technologia montażu systemów przeciwpożarowych: zaciski, paski seryjne i opaski zaciskowe

Zaciski i paski seryjne HY-ROS zgodne z normą DIN 3015

Do niezawodnego montażu węży, rur i kabli oferujemy szeroką gamę zacisków i pasków seryjnych. Zapewniają one prosty i bezpieczny proces montażu.

  • Szczęki zaciskowe z PA, PP, PAFF (poliamid, trudnopalny), TPE, ALU (aluminium) i stali nierdzewnej
  • Wszystkie zaciski są dostępne w wersji z płytą spawaną i płytą montażową lub szyną montażową

Więcej informacji na temat zacisków i listew montażowych HY-ROS

Opaski zaciskowe HY-ROS

Nasze mocowania są dostępne we wszystkich standardowych średnicach i są łatwe w montażu dzięki opatentowanemu systemowi szybkiego zamykania. Wszystkie zaciski oferujemy z pasującą podstawą lub jako zestaw montażowy. Niestandardowe rozwiązania i nasz modułowy system mocowania butli ułatwiają na przykład podłączanie butli gazowych i butli ciśnieniowych.

Więcej informacji na temat opasek zaciskowych HY-ROS

Zawory sekcyjneZawory kulowe i współosiowe dla precyzyjnej kontroli i maksymalnego bezpieczeństwa

Zawory sekcyjne pełnią kluczową rolę w przemysłowych i mobilnych systemach przeciwpożarowych: kontrolują przepływ medium, a w przypadku wyzwolenia pokrywają określony obszar środkiem gaśniczym w ukierunkowany sposób.

Firma HYDAC posiada wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie – z zaworami kulowymi, które są używane od ponad 60 lat i zaworami współosiowymi, które są z powodzeniem stosowane we wszystkich rodzajach zastosowań od ponad 20 lat. Oba typy zaworów zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej niezawodności, krótkich czasach przełączania i kompaktowych rozmiarach. Zapewniają precyzyjną, bezpieczną i wydajną kontrolę mediów – nawet w ekstremalnych warunkach pracy. W ten sposób wnoszą one decydujący wkład w bezpieczeństwo funkcjonalne nowoczesnych systemów przeciwpożarowych.

Zawory sekcyjne do systemów przeciwpożarowych: zawory kulowe i współosiowe

Zawory kulowe HYDAC

Solidna konstrukcja zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo. Wysokiej jakości materiały i niezawodne systemy uszczelnień – od ręcznie obsługiwanych odcinających zaworów kulowych po zautomatyzowane rozwiązania blokowe. 

  • Rozmiar nominalny 04 – 150
  • Zakresy ciśnień do 800 barów
  • Funkcja zatrzasku/opcja blokady
  • Wersja antystatyczna i ognioodporna

Więcej informacji na temat zaworów kulowych HYDAC

Zawory współosiowe HYDAC

Zawory CX są stosowane w systemach przeciwpożarowych do kontroli i regulacji przepływu medium gaśniczego. Umożliwiają one precyzyjne sterowanie środkiem gaśniczym w celu szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku pożaru. Łączą one dwie funkcje w jednej obudowie: regulacji przepływu środka gaśniczego i monitorowania ciśnienia.

Więcej informacji na temat zaworów współosiowych HYDAC

HYDAC jest partnerem w zakresie niezawodnej technologii montażu i zarządzania mediami w systemach ochrony przeciwpożarowejTwoje korzyści w skrócie

Prosta instalacja i konserwacja

Prosta instalacja i konserwacja

Nasze rozwiązania montażowe dla systemów przeciwpożarowych umożliwiają łatwy montaż, a także szybką i prostą konserwację odpowiednich komponentów.

Międzynarodowe standardy certyfikacji

Międzynarodowe standardy certyfikacji

Nasze rozwiązania do zarządzania mediami mogą być certyfikowane zgodnie z wieloma międzynarodowymi normami.

Efektywna optymalizacja przestrzeni montażowej w systemach przeciwpożarowych

Efektywna optymalizacja przestrzeni montażowej

Nasze kompaktowe rozwiązania montażowe i rozwiązania do zarządzania mediami w systemach przeciwpożarowych pozwalają na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni poprzez sprytną integrację komponentów.

Do pobrania

Wspólnie z Tobą znajdziemy odpowiednią technologię montażu!

Nasi eksperci będą współpracować z Tobą w celu znalezienia optymalnego rozwiązania montażowego dla Twojego systemu przeciwpożarowego – bezpiecznego, wydajnego i dostosowanego do Twoich wymagań.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Zobacz więcej artykułów

Czas czytania: 3 min. |

Czy wszystkie systemy mocowania są równie skuteczne? Niekoniecznie: HYDAC oferuje więcej niż tylko najwyższą jakość. Polegamy na całkowicie automatycznej produkcji własnej. Dla nas „Made in Germany” to obietnica składana klientom. Korzyści widać jak na dłoni. Dostarczamy produkty szybko i tworzymy niestandardowe rozwiązania w najkrótszym możliwym czasie. Dzięki naszemu innowacyjnemu zespołowi badań i rozwoju opracowujemy indywidualne rozwiązania, które można dostosować do wyzwań, z którymi się mierzysz. Wolisz nasze standardowe rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem montażu? Poznaj i przetestuj nasze systemy już teraz!