Rozwiązania HYDAC dla przestrzeni przetwarzania danych i infrastruktury centrów danych – zapewniające maksymalną dostępność i wydajność
Jako kręgosłup gospodarki cyfrowej centrum danych musi działać niezawodnie przez całą dobę, spełniając jednocześnie rosnące wymagania w zakresie wydajności, zrównoważonego rozwoju i niezawodności procesów. Istnieje zapotrzebowanie na rozwiązania dla centrów danych, które zapewniają maksymalną dostępność przy minimalnym wykorzystaniu zasobów i maksymalnej niezawodności operacyjnej.
HYDAC zapewnia wsparcie dzięki wypróbowanym i przetestowanym rozwiązaniom dla przestrzeni infrastruktury – od kondycjonowania oleju napędowego i nowoczesnego uzdatniania wody po niezawodne technologie montażu. We współpracy z naszym partnerem COOLTECH oferujemy również inteligentne i wydajne rozwiązania chłodzące dla przestrzeni przetwarzania danych. Rezultatem jest centrum danych, które spełnia wymagania teraźniejszości i przyszłości: niezawodne, zrównoważone i wydajne.
Jako członek Niemieckiego Stowarzyszenia Centrów Danych (GDA) HYDAC aktywnie wnosi swoją wiedzę, gdy specjaliści wymieniają się pomysłami na ten temat. Dzięki ścisłej współpracy z podmiotami z branży i dostępowi do najnowszych osiągnięć i standardów cenna wiedza specjalistyczna trafia bezpośrednio do naszych rozwiązań – dla lepszej jakości, gotowości na wyzwania przyszłości i praktyczności.
Dla zapewnienia stałej temperatury: rozwiązania produktowe do chłodzenia i zarządzania ciepłem
Maksymalna wydajność wymaga optymalnego chłodzenia. W HYDAC oferujemy energooszczędne i ciche rozwiązania w zakresie chłodzenia i zarządzania ciepłem, które zapewniają stałą temperaturę w najmniejszych przestrzeniach w centrach danych – zarówno w przestrzeni przetwarzania danych, jak i infrastruktury.
We współpracy z naszą spółką zależną COOLTECH dostarczamy dostosowane do potrzeb rozwiązania do chłodzenia szaf serwerowych, które wykorzystują moduły dystrybucji chłodzenia (CDU) i spełniają specyficzne wymagania przestrzeni przetwarzania danych.
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach COOLTECH w przestrzeni przetwarzania danych
Oferujemy również całą gamę nowoczesnych technologii chłodzenia w przestrzeni infrastruktury – od systemów chłodzenia pojedynczych agregatów prądotwórczych po zintegrowane rozwiązania do chłodzenia hal.
Nasze modułowe, skalowalne systemy niezawodnie chronią infrastrukturę IT przed przegrzaniem i kosztownymi awariami, jednocześnie wydłużając żywotność urządzeń. Polegaj na HYDAC, aby zapewnić płynną regulację temperatury i zabezpieczyć swoje centrum danych przed wyzwaniami przyszłości.
Nasze rozwiązania w zakresie chłodzenia i zarządzania ciepłem
Maksymalna niezawodność centrum danych: kondycjonowanie paliwa dla systemów zasilania awaryjnego
Aby zapewnić niezawodny rozruch wysokoprężnych agregatów prądotwórczych w sytuacjach awaryjnych, paliwo musi być zawsze w idealnym stanie. Jednak długie przestoje, wahania temperatury i woda kondensacyjna często prowadzą do zanieczyszczenia, rozwoju mikroorganizmów i osadów – typowych przyczyn pogorszenia jakości oleju napędowego. Systemy uzdatniania oleju napędowego HYDAC dla centrów danych zapewniają ciągłe uzdatnianie paliwa. Woda, cząsteczki i produkty degradacji są niezawodnie usuwane – zapewnia to czysty olej napędowy, gotowe do użycia generatory i maksymalną niezawodność operacyjną w przestrzeni infrastruktury.
Inteligentne uzdatnianie wody dla optymalnej jakości wody
Woda jest cennym zasobem w centrach danych, niezależnie od tego, czy służy do chłodzenia,czy zasilania systemów. Skuteczne uzdatnianie wody chroni przed osadami i korozją oraz zapewnia optymalną jakość wody. Pozwala to na recyrkulację wody chłodzącej i jej ponowne wykorzystanie w procesach. Rezultat: większa wydajność, mniej czynności konserwacyjnych i niższe koszty operacyjne!
Zaopatrz swoje systemy w najlepszy możliwy sposób – ufając naszemu doświadczeniu. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach HYDAC!
Znajdź odpowiednie rozwiązanie filtracyjne do uzdatniania wody już teraz – dzięki Pro Filt Navigator!
Zarządzanie płynami dla maksymalnej niezawodności procesu
Zarządzanie płynami ma kluczowe znaczenie dla sprawnej i wydajnej pracy centrum danych. Płyny pełnią kluczowe funkcje w układach chłodzenia, systemach zasilania energią i zastosowaniach hydraulicznych – zapewniają stabilność termiczną, przepływ energii i funkcjonowanie systemów istotnych dla bezpieczeństwa.
HYDAC oferuje zintegrowane rozwiązania do monitorowania, oczyszczania i kontroli płynów. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach!
Technologia montażu systemów i linii gaśniczych
Systemy ochrony przeciwpożarowej w centrach danych wymagają maksymalnej precyzji i niezawodności – zwłaszcza jeśli chodzi o wyzwalanie i dystrybucję środków gaśniczych. Upewnienie się, że butle ze środkiem gaśniczym, butle ciśnieniowe oraz przewody ciśnieniowe i sterujące są bezpiecznie zamontowane, jest równie ważne jak technologia zaworów wyzwalających.
HYDAC ma ugruntowaną pozycję w zastosowaniach centrów danych o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa dzięki technologii montażu HY-ROS certyfikowanej zgodnie z normą DIN EN 45545 (R22/R23; HL1-3) i IATF 16949.