Komponenty, systemy i rozwiązania dla wszystkich sektorów górniczych
Górnictwo podziemne
Wysokie temperatury i wilgotność, powstawanie pyłu i drgania utrudniają korzystanie z maszyn i technologii pod ziemią. Dzięki solidnym i sprawdzonym rozwiązaniom produktowym zapewniamy długie okresy między przeglądami i długą trwałość użytkową podziemnego sprzętu górniczego.
Górnictwo odkrywkowe
W górnictwie odkrywkowym maszyny są narażone na ekstremalne warunki pogodowe, pył i zanieczyszczenia. Wysokie standardy dotyczące chłodzenia, filtrowania i niezawodności układów hydraulicznych zapewniają wydajną i bezawaryjną pracę maszyn nawet przy ciągłym użytkowaniu.
Budowa tuneli
Ze względu na ograniczoną dostępną przestrzeń kompaktowe, a jednocześnie wydajne rozwiązania są szczególnie przydatne przy budowie tuneli. Przyczyniamy się do optymalnego wykorzystania przestrzeni dzięki zintegrowanym rozwiązaniom systemowym z dziedziny filtracji, chłodzenia i techniki napędowej.
Górnictwo głębinowe
Do wydobywania surowców spod dna morskiego oferujemy specjalne siłowniki, systemy filtracji i akumulatory do kompensacji ciśnienia, które niezawodnie wytrzymują panujące warunki ciśnieniowe i korozję powodowaną przez słoną wodę w górnictwie głębinowym.
Dyspozycyjność instalacjiSprawdzone rozwiązania produktowe spełniające specjalne wymagania w górnictwie
Ekstremalne warunki pracy w górnictwie wymagają maksymalnej wydajności zarówno od maszyn i instalacji, jak i od ludzi. Wysokie temperatury, ciągłe narażenie na pył i wysoka wilgotność przyspieszają zużycie podzespołów i często prowadzą do nieplanowanych przestojów.
Dzięki naszym sprawdzonym rozwiązaniom produktowym w dziedzinie hydrauliki, filtracji, chłodzenia oraz technologii zaworów i pomp minimalizujemy koszty konserwacji, jednocześnie zwiększając niezawodność instalacji w górnictwie odkrywkowym i podziemnym. Skraca to nieplanowane przestoje i maksymalizuje czas pracy.
Dyspozycyjność instalacji w górnictwie: nasze rozwiązania produktowe
Hydroakumulatory HYDAC
Hydroakumulatory HYDAC umożliwiają magazynowanie energii i kompensację ciśnienia. Dotyczy to w szczególności regionów, w których występuje woda morska, oraz górnictwa głębinowego. Ponadto nasze hydroakumulatory zapewniają pracę w zakresie wysokich ciśnień do 1000 barów.
W zależności od wymaganego zastosowania oferujemy duży wybór powłok antykorozyjnych (np. powłoki NORSOK) i materiałów (np. Super Duplex). Dla wszystkich typów akumulatorów możliwa jest homologacja głębinowa i homologacja wielokrotna.
Filtracja oleju napędowego HYDAC
Nasze rozwiązania do filtracji oleju napędowego niezawodnie zapobiegają powstawaniu zanieczyszczeń i wody w paliwie, które mogą uszkodzić silniki i instalacje. Nasza oferta produktów obejmuje filtry oleju napędowego, rozwiązania do odwadniania i moduły monitorowania paliwa.
Zarządzanie ciepłem HYDAC
Specjalnie do zastosowań w górnictwie oferujemy kompleksową gamę produktów do chłodzenia oleju smarnego i hydraulicznego, wody, przekładni i łożysk. W zależności od wymagań nasze systemy chłodzenia wykorzystują do chłodzenia powietrze lub ciecz i nadają się również do chłodzenia zastosowań mobilnych w górnictwie odkrywkowym lub podziemnym.
Technologia filtracji HYDAC
Oferujemy wydajne rozwiązania filtracyjne, które są dostosowane do specjalnych wymagań przemysłu wydobywczego. Chroń swoje maszyny i instalacje oraz maksymalnie wydłuż ich trwałość dzięki niezawodnej separacji cząstek stałych i wody.
Siłowniki HYDAC
Oferujemy szeroką gamę siłowników hydraulicznych przeznaczonych specjalnie do zastosowań w górnictwie, takich jak przenoszenie materiałów i transport, wiertnice, maszyny górnicze, systemy podpór, sprzęt do kruszenia i mielenia i jego konserwacja oraz sprzęt zabezpieczający.
Filtry procesowe HYDAC
Naszym klientom oferujemy szeroką gamę filtrów procesowych do filtracji wody podziemnej i powierzchniowej w przemyśle wydobywczym, np. do natryskiwania osłonowego w maszynach skrawających, uzdatniania wody chłodzącej do wentylacji kopalni, filtracji ochronnej dla hydrauliki wód podziemnych lub filtracji cieczy HFA i HFD.
Technologia montażu HYDAC
Nasze rozwiązania montażowe HYDAC mogą być stosowane do bezpiecznego mocowania akumulatorów, zbiorników, elementów chłodzących i przewodów zasilających w górnictwie.
Oferujemy szeroką gamę uchwytów do instalacji rurowych, przewodów giętkich, taśm zaciskowych i elementów montażowych do akumulatorów.
Rozwiązania do trudnych warunków pracy HYDAC
Do użytku w szczególnie trudnych warunkach i przy dużych obciążeniach oferujemy również wiele naszych rozwiązań górniczych w specjalnych wersjach do trudnych warunków pracy. Charakteryzują się one wysoką wytrzymałością, trwałością i odpornością.
Ochrona przeciwwybuchowa
Systemy i komponenty z certyfikatem ATEX odgrywają kluczową rolę w górnictwie, ponieważ umożliwiają bezpieczną pracę w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dzięki zgodności z wymogami rygorystycznych dyrektyw europejskich te certyfikowane rozwiązania zapewniają wysoki poziom ochrony przed iskrami i potencjalnymi wybuchami spowodowanymi przez pyły lub gazy. Systemy z certyfikatem ATEX mają zatem znaczący udział w zapewnieniu bezpieczeństwa pod ziemią.
Oferujemy szeroką gamę rozwiązań ochrony przed wybuchem w wersji ATEX, takich jak czujniki, chłodnice, pompy, układy napędowe, siłowniki i systemy filtrujące.
Komponenty i systemy HYDAC zapewniające maksymalną ochronę przed wybuchem
Ochrona przed wybuchem w górnictwie: nasze rozwiązania produktowe
Chłodnice powietrza HYDAC AC-LN ATEX/AC-LNH ATEX do chłodzenia środka smarnego lub oleju hydraulicznego
Dzięki antystatycznemu wentylatorowi, uziemionym komponentom i napędowi wentylatora z certyfikatem ATEX nasze rozwiązanie nadaje się szczególnie do przestrzeni zagrożonych wybuchem gazów i pyłów. Nasze chłodnice powietrza są dostępne z silnikiem AC (AC-LN) lub hydraulicznym napędem wentylatora (AC-LNH) o częstotliwości 50 Hz i 60 Hz.
Gama zaworów HYDAC z ochroną przeciwwybuchową dla maksymalnego poziomu bezpieczeństwa w górnictwie
Nasze zawory przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w górnictwie odkrywkowym i podziemnym są również dostępne na zamówienie z certyfikatem ATEX. Są to np. przemysłowe elektrozawory HYDAC suwakowe, przemysłowe elektrozawory HYDAC grzybkowe, przemysłowe zawory proporcjonalne HYDAC z 3-drogowym zaworem regulacji ciśnienia, zawory hydrauliczne HYDAC lub elektrozawory HYDAC grzybkowe.
Systemy filtrów HYDAC dla maksymalnej ochrony przeciwwybuchowej w górnictwie
Nasze systemy filtracyjne, takie jak próżniowa jednostka odwadniająca HYDAC FAM ATEX, pakiet monitorowania stanu HYDAC CMP EX, filtr HYDAC OffLine OLF ATEX i agregat filtrująco-przepompowujący HYDAC w OFU ATEX, zapewniają najlepsze możliwe bezpieczeństwo w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Czujniki HYDAC do przestrzeni zagrożonych wybuchem
Firma HYDAC oferuje szeroką gamę czujników spełniających specjalne wymagania górnictwa podziemnego. Nasz asortyment produktów obejmuje na przykład przetworniki ciśnienia, presostaty, przetworniki temperatury i przetworniki natężenia przepływu.
Inżynieria systemów
Rozwiązania systemowe dla sprzętu górniczego przynoszą zdecydowane korzyści w porównaniu z zastosowaniem pojedynczych komponentów. Optymalna koordynacja wszystkich komponentów maksymalizuje wydajność przy jednoczesnym ograniczeniu przestojów i wydłużeniu trwałości całej instalacji.
Firma HYDAC oferuje dostosowane do potrzeb kompletne rozwiązania z jednego źródła, które minimalizują koszty konserwacji i zmniejszają całkowity koszt eksploatacji, a także ułatwiają integrację.
Dowiedz się więcej o naszych systemowych rozwiązaniach technologicznych!
Inżynieria systemowa w górnictwie: nasze rozwiązania produktowe
Agregaty zasilające HYDAC do przenośników lamelowych
Oferujemy naszym klientom szeroką gamę agregatów zasilających do przenośników lamelowych, które są wykorzystywane w przemyśle wydobywczym do transportu gorących lub ściernych materiałów.
Nasze agregaty są wyposażone w pompę roboczą i pompę rezerwową, a także podwójne filtry, które można wyjmować do góry w celu ułatwienia konserwacji. Wydajne zarządzanie ciepłem zapewnia optymalne chłodzenie instalacji. Systemy pomp stosowane w agregatach mogą być testowane zdalnie.
Zautomatyzowane systemy testowania pomp HYDAC
Systemy testowania pomp HYDAC umożliwiają kompleksowe zdalne testowanie wydajności pomp. Mierzą stosunek ciśnienia i przepływu w krytycznych instalacjach, znacznie skracając czas i wysiłek wymagany do przeprowadzenia konserwacji i monitorowania.
Nasze rozwiązania mogą być instalowane w istniejących instalacjach lub integrowane z nowymi instalacjami. Na zamówienie można również zintegrować czujniki monitorowania stanu, takie jak czujniki cząstek stałych lub czujniki wody.
Zagęszczacze – hydrauliczny zespół napędowy HYDAC
Wydajne napędy do zagęszczaczy pomagają zmniejszyć objętość osadów w oczyszczalniach ścieków, zapewniając energooszczędny i ekonomiczny proces oczyszczania w sektorze górniczym.
W tym celu oferujemy hydrauliczne zespoły podnoszące i siłowniki podnoszące, które sprawdzają się również w szczególnych warunkach górnictwa odkrywkowego i podziemnego.
Wywrotnice wagonowe – zespół hydrauliczny HYDAC do mechanizmów zaciskowych wagonów
Do zastosowań w górnictwie HYDAC oferuje niezawodne zespoły hydrauliczne do mechanizmów zaciskowych w wywrotnicach wagonowych, które służą do szybkiego i wydajnego rozładunku wagonów lub wózków górniczych.
Nasze agregaty zasilające zapewniają, że wagony są bezpiecznie trzymane podczas opróżniania, nawet w trudnych warunkach pracy.
Agregaty hydrauliczne i niezależne napędy HYDAC
Napęd autonomiczny HYDAC zawiera siłownik, napęd i układ sterowania w kompaktowej konstrukcji. Specjalny system modułowy umożliwia wiele wersji w dowolnej pozycji montażowej.
Dzięki zintegrowanemu hydroakumulatorowi możliwa jest realizacja funkcji awaryjnych nawet w przypadku awarii zasilania.
Stacje akumulatorowe HYDAC do zastosowań w górnictwie
Oferujemy akumulatory o pojemności do 8 × 200 litrów do zastosowań w górnictwie. Na zamówienie akumulatory HYDAC są również dostępne z niestandardowym wykończeniem lakierniczym.
Nasze stacje akumulatorowe do zastosowań w górnictwie są wyposażone w manometry z możliwością zdalnego odczytu i ciśnieniowe zawory nadmiarowe z certyfikatem CE.
Elektryfikacja
Mniejszy wpływ na środowisko, niższe koszty eksploatacji, zwiększone bezpieczeństwo pracy: choć elektryfikacja w górnictwie niesie ze sobą ogromny potencjał, wiąże się również z wyzwaniami, takimi jak dostawy energii, infrastruktura i czas pracy.
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w elektryfikacji stacjonarnych zakładów przemysłowych i maszyn mobilnych służymy pomocą jako niezawodny partner w przemyśle wydobywczym.
Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla maszyn budowlanych w górnictwie
Elektryfikacja w górnictwie: nasze rozwiązania produktowe
Systemy chłodzenia cieczą HYDAC do chłodzenia falownika w zelektryfikowanych wiertnicach
Oferujemy wydajne i kompaktowe systemy chłodzenia cieczą, które można zintegrować z modułową szafą sterowniczą.
Nasze częściowo zamknięte systemy są łatwe w utrzymaniu, ponieważ są odporne na wnikanie wilgoci i zanieczyszczeń. Dzięki temu nadają się również do instalacji na zewnątrz. Ponowne chłodzenie jest realizowane przez zewnętrzną chłodnicę powietrza lub płytowy wymiennik ciepła (PHE).
Systemy chłodzenia cieczą HYDAC do chłodzenia napędu w zelektryfikowanych wiertnicach
Nasze systemy umożliwiają wydajne, kompaktowe chłodzenie cieczą i są szczególnie łatwe w utrzymaniu.
Częściowo zamknięte systemy są odporne na zanieczyszczenia i dlatego nadają się do instalacji na zewnątrz w systemach mobilnych. Ponowne chłodzenie odbywa się poprzez powietrze otoczenia.
Rozwiązania elektryfikacji HYDAC dla bezemisyjnych ładowarek podziemnych
Zelektryfikowane ładowarki zapewniają cichą i ergonomiczną pracę nawet w trudnych warunkach otoczenia, ponieważ nie emitują spalin i jednocześnie ograniczają emisję hałasu.
Oprócz obniżenia kosztów operacyjnych zapewnia to również zdrowsze i bezpieczniejsze warunki pracy w górnictwie podziemnym.