Twój niezawodny partner w dziedzinie technologii kolejowej
Szczegółowe wymagania i wytyczne w branży doprowadziły do powstania złożonych struktur i procesów. Niezależnie od tego, czy chodzi o technologię pojazdów szynowych, maszyny do układania torów czy infrastrukturę – firma HYDAC jest niezawodnym, doświadczonym partnerem działającym na całym świecie, zdolnym sprostać wszelkim wyzwaniom, od chłodzenia i filtrację oleju napędowego po badanie czystości wodoru.
Stoisz przed konkretnym wyzwaniem? Uzyskaj poradę od naszych ekspertów
Technologia napędów alternatywnych i elektryfikacja
Alternatywne systemy napędowe dla pojazdów szynowych stają się coraz ważniejsze i można się spodziewać, że w perspektywie średnio- i długoterminowej zastąpią napędy z silnikami wysokoprężnymi. Aby jeszcze bardziej zwiększyć ekologiczność kolei jako środka transportu, prowadzone są prace nad napędami elektrycznymi zasilanymi akumulatorami, napędami wodorowymi, paliwami odnawialnymi i układami hybrydowymi oraz elektryfikacją sieci kolejowej. Jako wieloletni dostawca firma HYDAC jest zaangażowana w wiele z tych zmian dzięki swoim produktom, usługom i wiedzy specjalistycznej.
Alternatywna technologia napędów: nasze produkty i usługi
Systemy chłodzenia HYDAC
Odkryj nasze wydajne i niezawodne rozwiązania, które wydłużają trwałość użytkową instalacji dzięki niskiej przewodności elektrycznej ogniw paliwowych. Dostarczamy gotowe systemy spełniające wszystkie potrzeby związane z zarządzaniem temperaturą w technologii kolejowej.
Przetworniki ciśnienia HYDAC do zastosowań wodorowych
Ze względu na zastosowany materiał urządzenia z serii HDA 8400 nadają się szczególnie do pomiaru ciśnienia w zbiornikach wodoru i są instalowane na zaworach OTV (on-tank valve). Certyfikat EC 79/2009 oznacza, że czujniki mogą być stosowane w systemach ECE R134. Niezawodnie mierzą ciśnienie wlotowe i wylotowe na regulatorach ciśnienia lub ciśnienie wlotowe w układzie ogniw paliwowych.
Rozwiązania montażowe HY-ROS dla technologii neutralnych dla klimatu
Dostarczamy wszelkiego rodzaju technologie montażowe, ponieważ nasze rozwiązania są tak zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczny montaż zbiorników gazu pod ciśnieniem (typu I-V), systemów akumulatorów, komponentów zarządzania termicznego oraz uchwytów czujników i przewodów TPRD. Oferujemy również niezawodne sposoby prowadzenia i naprężania przewodów wysokiego napięcia i kabli zasilających. Niezależnie od tego, czy chodzi o taśmy, czy uchwyty pętlowe – firma HYDAC bazuje na w pełni zautomatyzowanej produkcji własnej.
Zarządzanie mediami HYDAC dla zastosowań wodorowych
Niezależnie od tego, czy chodzi o zawory kulowe do wodoru, czy zawory współosiowe: oferujemy szeroką gamę produktów do zarządzania mediami. Nasze zawory kulowe do wodoru cechują się doskonałymi właściwościami uszczelniającymi i wyjątkową niezawodnością. Nasze zawory CX są całkowicie szczelne, redukują ciśnienie i są odporne na ciśnienie wsteczne, aby zapobiec kruchości wodorowej i zapewnić optymalne działanie pomimo zmiennej gęstości wodoru.
Usługa analizy HYDAC w celu określenia jakości H2
Nawet najmniejsze zanieczyszczenia wodoru mogą powodować poważne awarie. Dzięki naszemu adapterowi do pobierania próbek cząstek stałych PSA możliwe jest pobieranie próbek wodoru bezpośrednio w obiekcie klienta i sprawdzanie wszelkich zanieczyszczeń cząstkami stałymi w laboratorium. Wczesne wykrycie ewentualnego zanieczyszczenia zapewnia dyspozycyjność instalacji i zapobiega jej uszkodzeniu.
Pojazdy szynowe
Na całym świecie, lekkie pojazdy szynowe, pociągi metra, pociągi towarowe i pasażerskie, wagony i lokomotywy podróżują z komponentami i systemami firmy HYDAC. Niezależnie od tego, czy chodzi o tradycyjny napęd spalinowy, czy elektryczny, akumulatorowy czy też przyszłościowy napęd wodorowy – dzięki swojej ofercie produktów dla technologii pojazdów szynowych firma HYDAC zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i wydajności eksploatacyjnej. Komponenty spełniają wymogi wszystkich ważnych norm, m.in. europejskich norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (EN 45545), wibracji (EN 61373) i jakości złącz spawanych (EN 15085).
Pojazdy szynowe: nasze rozwiązania produktowe
Technologia montażu HY-ROS
Potrzebujesz ekonomicznych, trwałych i łatwych w użyciu systemów montażu? Od samego początku ściśle współpracujemy z działem rozwoju, produkcji oraz klientami, aby dostarczać produkty HY-ROS dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. Oszczędność miejsca, tłumienie drgań i amortyzacja – możesz polegać na naszych rozwiązaniach mocujących do instalacji rurowej, przewodów, węży i wszelkiego rodzaju komponentów.
Mierniki poziomu cieczy HYDAC
Ciągłe monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika hydraulicznego pozwala szybko reagować na zmiany. Niestandardowe kontrastowe panele i różne połączenia elektryczne sprawiają, że nasze produkty stanowią doskonały wybór dla technologii pojazdów szynowych.
Więcej informacji na temat mierników/czujników poziomu cieczy
Filtry wstępne paliwa od HYDAC
Przystępna cenowo wersja podstawowa z odpornym na promieniowanie UV pojemnikiem na wodę, w połączeniu z wyjątkową wielostopniową separacją wody, sprawiają, że nasza seria filtrów nadaje się idealnie do zastosowań w pojazdach szynowych.
Klasa czystości filtrów 7, 10 i 30 µm, przepływ objętościowy do 1800 l/h, duże filtry na zamówienie. Skuteczność separacji wody przekracza 95 % zgodnie z normą ISO 16332. Dostępne są również modele z czujnikiem poziomu wody z homologacją do zastosowań kolejowych, pompą ręczną, pompą elektryczną lub w wersji całkowicie metalowej.
Zawory kulowe HYDAC
Nasze zawory kulowe zapewniają bezpieczeństwo podczas odcinania, przekierowywania lub dystrybucji mediów. Wyróżniają się wysokiej jakości materiałami, które są odporne na media płynne, gazowe i ścierne.
Systemy chłodzenia HYDAC
Możesz polegać na naszych systemach chłodzenia do zarządzania termicznego łańcuchem napędowym. Oferujemy rozwiązania dla wszystkich rodzajów mediów chłodzących w falownikach, transformatorach, silnikach wysokoprężnych i napędach alternatywnych. Obniżamy koszty konserwacji pojazdów szynowych dzięki indywidualnie dostosowanym systemom o wysokiej wydajności.
Hydroakumulatory HYDAC
Jako ekspert w dziedzinie technologii akumulatorów oferujemy szeroką gamę produktów do zadań związanych z bezpieczeństwem i magazynowaniem energii w technologii kolejowej. Niezależnie od tego, czy chodzi o funkcje awaryjne, wyrównywanie szczytowych wartości ciśnienia czy kompensację temperatury i wycieku oleju w wózku hydraulicznym – nasze akumulatory przeponowe i gazoszczelne akumulatory z mieszkiem metalowym spełnią Twoje oczekiwania. Dzięki niezależnemu zasilaniu nasze akumulatory tłokowe wspomagają również siłowniki wywrotu w wagonach rozładowywanych z boku.
Mobilny agregat do przepłukiwania HYDAC
Układy hamulcowe w pociągach odgrywają fundamentalną rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. I właśnie w tym może pomóc nasz mobilny, w pełni zautomatyzowany agregat serwisowy. FUM – mobilny agregat do przepłukiwania – czyści hydrauliczne układy hamulcowe i przewody, a jednocześnie oczyszcza olej. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić na wymianie oleju. Zapewnia również optymalną skuteczność hamulców w pojazdach szynowych.
Więcej informacji na temat agregatów do przepłukiwania i filtracji
Czujniki i technologia pomiarowa HYDAC
Oferujemy szeroką gamę czujników o wyjątkowych właściwościach pod względem solidności, dokładności i EMC – zgodnych z normami kolejowymi – na potrzeby różnych zadań związanych z monitorowaniem i sterowaniem, takich jak monitorowanie ciśnienia w układzie hamulcowym lub sterowanie podgrzewaniem oleju napędowego. Nasz wydajny przenośny rejestrator danych HMG 4000 jest niezawodnym towarzyszem podczas serwisowania i konserwacji, np. podczas przeprowadzania prób hamulców.
Maszyny do układania torów i maszyny do konserwacji torów
W transporcie kolejowym funkcjonuje duża liczba pojazdów użytkowych, serwisowych i specjalnych, takich jak pojazdy do konserwacji torów, maszyny do układania torów i dźwigi kolejowe. Od tych pojazdów specjalnych uzależniona jest cała infrastruktura kolejowa. Aby uniknąć wyłączania linii i aby jak najszybciej zakończyć prace torowe, obecnie stosuje się wysoce wyspecjalizowane pojazdy i całe pociągi do budowy torowisk.
Jako doświadczony dostawca oferujemy wypróbowane i przetestowane komponenty i systemy zapewniające bezpieczeństwo eksploatacji i wydajność, które sprawdziły się przez wiele lat użytkowania przez naszych klientów, dzięki czemu operacje związane z transportem kolejowym zawsze przebiegają sprawnie, a klienci mogą realizować swoje plany projektowe.
Maszyny do układania torów i maszyny do konserwacji torów: Nasze rozwiązania produktowe
Hydroakumulatory HYDAC
Niezależnie od tego, czy chodzi o akumulatory pęcherzowe w podbijarkach do utrzymania torów (wyrównywanie, prostowanie, podbijanie), czy o akumulatory przeponowe w napędach hydrostatycznych – dostarczamy szeroką gamę produktów na potrzeby technologii kolejowej. Odkryj naszą technologię akumulatorów spełniających najwyższe wymagania.
Filtracja na pokładzie HYDAC
Aby zapewnić brak niekorzystnych wpływów płynów na osiągi pojazdów szynowych, wymagana jest staranna filtracja. Nasz filtr OffLine BiDirectional – autonomiczny filtr dwukierunkowy – umożliwia dokładną filtrację szybko biodegradowalnych płynów lub olejów mineralnych oraz oddzielanie wolnej wody z instalacji.
Czujniki nachylenia HYDAC
Precyzyjny pomiar nachylenia w maszynach do układania torów ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa eksploatacji – możesz zaufać naszym dwuosiowym czujnikom nachylenia. Solidna konstrukcja i wysoka jakość sygnału zapewniają niezawodne monitorowanie stanu pracy maszyny. Uniwersalne wyjście sygnału, przyspieszenie i prędkość obrotowa zapewniają dodatkowe funkcje, takie jak pomiar szczególnych przebiegów dynamicznych lub kontrola prędkości funkcji obrotowych.
Pompy BIERI o wysokiej gęstości wydajności
Odkryj zalety układów hydraulicznych wysokiego ciśnienia pozwalających uzyskać duże wartości siły pozycjonowania w technologii kolejowej. Dzięki naszej szerokiej ofercie pomp tłokowych promieniowych i pomp tłokowych osiowych jesteśmy w stanie stworzyć lekkie rozwiązania hydrauliczne o maksymalnym ciśnieniu do 1000 barów.
Technologia zaworowa HYDAC
Niezależnie od tego, czy chodzi o funkcje odcinania, utrzymywania obciążenia czy technologię proporcjonalną – oferujemy technologię zaworów potrzebną do zastosowań w maszynach do układania torów i pojazdach szynowych. Dowiedz się więcej o naszym asortymencie produktów, a my chętnie doradzimy.
Technologia montażu HYDAC zgodna z DIN 3015 i listwy montażowe
Firma HYDAC to dobry wybór, jeśli chodzi o technologię montażu. Oferujemy elementy montażowe do instalacji rurowych, węży, przewodów, czujników i wiele innych elementów. Nasze produkty są dostępne w wersjach standardowych i na wysokie napięcie.
Infrastruktura
Firma HYDAC jest również doświadczonym dostawcą w sektorze infrastruktury kolejowej z szeroką gamą produktów – od instalacji hydraulicznych, smarowania torów i systemów podnoszenia pociągów po systemy dla stacji tankowania wodoru.
Infrastruktura: nasze rozwiązania produktowe
Systemy chłodzenia HYDAC
Interesują Cię systemy chłodzenia? Dostosowujemy nasze standardowe rozwiązania do Twoich wymagań – skorzystaj z naszej szerokiej gamy produktów. Zapewniamy wydajne zarządzanie termiczne na najwyższym poziomie, niezależnie od tego, czy chodzi o olej, czy wodę z glikolem.
Smarowanie nastawni BERI
Aby działać w warunkach zewnętrznych, ruchome części torów muszą być stale i niezawodnie smarowane. Zapewniamy zoptymalizowany zawór do stosowania ze smarem – szczelny model WVH-4B-BI. Nasz zawór jest dostępny w wersjach z różnymi nastawami, z łatwością radzi sobie z ciśnieniem 700 barów i może być używany w instalacjach z przepływem dwustronnym.
Moduły filtracji i odwadniania oleju napędowego HYDAC
Rozwiązanie HYDAC LVH filtruje i odwadnia płyny o niskiej lepkości. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem do transportu oleju napędowego między obiektami magazynowymi. Doskonale nadaje się do stosowania z dużymi ilościami zanieczyszczeń, które muszą zostać usunięte w jednej operacji. Zastosowane wkłady filtracyjne zapewniają wymaganą czystość i długą trwałość użytkową.
Zawory współosiowe HYDAC
Jeśli chodzi o kompatybilność mediów, nasze zawory współosiowe są wypróbowanym i przetestowanym sposobem kontrolowania podciśnienia, a także gazowych, galaretowatych, bardzo lepkich, pastowatych, a przede wszystkim zanieczyszczonych i agresywnych mediów.
Siłowniki elektryczne HYDAC
Niezależnie od tego, czy chodzi o maszyny do rozjazdów kolejowych, hamulce kolejowe, systemy przejazdów kolejowych czy systemy testowe – nasze wytrzymałe siłowniki elektromechaniczne doskonale sprawdzą się w zastosowaniach zdecentralizowanych. Wszystko czego potrzebujesz to przewód elektryczny – nie jest wymagana energia hydrauliczna lub pneumatyczna. Funkcje sterowane można również łatwo i bezpiecznie realizować w połączeniu ze sterownikiem napędu.
Adapter do pobierania próbek cząstek stałych HYDAC
Obawiasz się o jakość wodoru? A co z czystością techniczną? Nasze urządzenie PSA-H70 wykrywa stopień zanieczyszczenia bezpośrednio w punkcie tankowania. Funkcje mówią same za siebie: adapter jest używany w głównym przepływie pod pełnym ciśnieniem bez przerywania normalnego trybu pracy.