Wspieranie branży żeglugowej na całym świecieOsobisty, przystępny, na miejscu

Kontakt twarzą w twarz jest dla nas ważny. Dlatego nasz zespół ma przedstawicieli na całym świecie. W ten sposób zapewniamy, że otrzymasz najlepszą możliwą poradę i możemy zapewnić Ci najlepsze wsparcie projektowe. Na mapie możesz zobaczyć, jak zorganizowany jest nasz zespół na całym świecie. Nie widzisz oddziału naszego zespołu w swoim kraju? Nie ma problemu. Nasi eksperci odwiedzą Cię na miejscu i osobiście pomogą w realizacji projektu.

Zerowe emisje netto: jak możemy je osiągnąć?Rozwiązaniem są alternatywne paliwa i napędy

Na pełnym morzu nie chodzi tylko o szybkie postępy. Ważna jest również ochrona naszego środowiska. Dlatego też coraz więcej firm żeglugowych korzysta z alternatywnych napędów, aby zminimalizować swój wpływ na środowisko. W HYDAC wspieramy naszych klientów w przechodzeniu na alternatywne formy napędu. Nasze wysokiej jakości i niezawodne komponenty zostały opracowane specjalnie z myślą o wymaganiach nowoczesnego przemysłu stoczniowego.

Jak osiągnąć zerową emisję netto: obejrzyj nasze materiały z Maritime Tech Talks

Benjamin Herrling, Kierownik projektu w zespole Sprzedaży rozwiązań technicznych w dziale Technologii procesów firmy HYDAC

Nie wszystkie paliwa alternatywne są obecnie dostępne dla przemysłu żeglugowego bez ograniczeń. Oznacza to, że systemy oczyszczania spalin są nadal niezwykle ważne dla rynku. Mają one również inne pozytywne aspekty, takie jak zmniejszenie zanieczyszczenia pyłem zawieszonym i kwaśnymi deszczami.

Oczyszczanie oleju smarowego – jak zrobić to dobrzeDlaczego filtry pozwalają zaoszczędzić więcej CO2 niż separatory

Separatory są często standardem w oczyszczaniu olejów smarowych, ale wysokie zapotrzebowanie na energię i oddzielony olej smarowy (szlam) zanieczyszczają środowisko. Mamy lepsze rozwiązanie: filtr HYDAC Simplex. Wyłącz separatory oleju smarowego i oszczędzaj cenne paliwo. Wszystko, czego potrzeba, to prosta modernizacja. Dalsze korzyści: niskie koszty instalacji, krótki okres zwrotu z inwestycji (ROI < 6 miesięcy), brak zapotrzebowania na energię, brak strat oleju i mniejsza emisja CO2. Równocześnie można uzyskać roczne oszczędności rzędu kilku tysięcy euro w porównaniu z technologią stosującą separatory. Nadal nie masz pewności? W filmie nasz ekspert Klaus Hüffelmann wyjaśnia, w jaki sposób HYDAC może pomóc w dekarbonizacji.

Jak zaoszczędzić tysiące euro dzięki odpowiedniej filtracji

Klaus Hüffelmann, Kierownik sprzedaży w dziale Morskich silników wysokoprężnych HYDAC

W porównaniu z klasycznym separatorem, każdego roku można zaoszczędzić ponad 35 ton CO2 i ponad 1 tonę NOx . Zmniejsza to wielokrotnie wydatki, ponieważ nie traci się już oleju. Oznacza to, że instalacja nowego filtra szybko się zwraca. Filtr RF9 zwraca się w mniej niż 6 miesięcy, co czyni go atrakcyjnym wyborem zarówno dla nowych instalacji, jak i modernizacji.

Nasze produkty przeznaczone do alternatywnych paliw i napędów Jak osiągnąć zerową emisję netto w branży żeglugowej

Automatyczne filtry HYDAC do oczyszczania wód procesowych

Oddzielanie cząstek stałych od wody płuczącej spaliny ma szczególne znaczenie w procesie dekarbonizacji, ponieważ prowadzi do zwiększenia wydajności całego procesu, a także chroni komponenty znajdujące się za filtrami. Nasze filtry z automatycznym płukaniem wstecznym działają niezależnie – oferujemy również odpowiednie rozwiązania do filtracji amin.

Więcej informacji o filtrach automatycznych HYDAC

Filtracja gazów i paliw alternatywnych firmy HYDAC

Cząsteczki zanieczyszczeń w ciekłych i gazowych paliwach żeglugowych zanieczyszczają układy wtryskowe i silniki, pogarszając ich wydajność. Nasze automatyczne filtry idealnie nadają się do filtrowania biopaliw i olejów używanych do rozruchu, natomiast nasze filtry do gazu o szczególnie wytrzymałej, podwójnej konstrukcji odcinająco-spustowej są stosowane do paliw takich jak metanol. Ich sercem są nasze nadające się do regeneracji wgłębne maty filtracyjne Chemicron®. Mają one szczególnie dużą powierzchnię filtracyjną i współczynnik retencji bezwzględnej wynoszący 99,5%.

Więcej informacji o filtrach procesowych HYDAC

Filtry liniowe i automatyczne filtry HYDAC do olejowych układów smarowania

Na pokładach statków coraz ważniejsze stają się również koszty operacyjne, oszczędność CO2 i łatwość konserwacji. Filtry liniowe HYDAC z serii LMDP-T są prostym sposobem na oszczędność materiałów eksploatacyjnych, a w rezultacie także paliwa i emisji CO2, ponieważ mogą zastąpić istniejące separatory oleju smarowego. Automatyczny filtr i system konserwacji oleju smarowego są instalowane tuż obok siebie w wyjątkowo kompaktowej kombinacji i są idealnym zamiennikiem separatorów oleju smarowego w nowych systemach.

Więcej informacji na temat filtrów LMDP firmy HYDAC

Filtry paliwa HYDAC zapewniające ultraprecyzyjną filtrację

W ramach strategii dekarbonizacji wykorzystywane są silniki z układami wtryskowymi o dużej wydajności. Odpowiednia jakość paliwa jest niezbędna do zapewnienia ich niezawodnej i długiej pracy. Nasze liniowe filtry typu duplex idealnie nadają się do silników wysokoobrotowych i średnioobrotowych. Charakteryzują się one ciągłą pracą filtra podczas fazy czyszczenia. Wkłady filtracyjne nadają się nawet do zastosowań wymagających wysokiego stopnia czystości.

Filtry paliwa HYDAC z separatorem wody

Oprócz filtracji, ważną rolę odgrywa również odwadnianie paliw. Tylko paliwo niezawierające wody może zagwarantować długą żywotność układu wtryskowego. W tym celu w naszym asortymencie posiadamy różne filtry liniowe, które oprócz filtracji umożliwiają również wysokiej jakości separację wody. Separowanie wody jest osiągane za pomocą wkładów filtracyjnych HYDAC PreCare z wielostopniową separacją. Rozwiązanie to umożliwia separację wody nawet w przypadku zanieczyszczonych wkładów filtracyjnych.

Moduł filtra paliwa firmy HYDAC

Nasz moduł filtra paliwa spełnia najwyższe wymagania dotyczące czystości w przemyśle stoczniowym. Wydajne rozwiązanie zmniejsza zużycie wtryskiwaczy, obniża koszty w dłuższej perspektywie i wydłuża żywotność silników. Wszystko to ma pozytywny wpływ na emisję CO2 i wspiera użytkownika na drodze do zerowych emisji netto.

Hydroakumulatory mieszkowe HYDAC ze stali nierdzewnej

Paliwa alternatywne, takie jak metanol lub amoniak, mają specjalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Dlatego produkujemy również hydroakumulatory mieszkowe w wersji ze stali nierdzewnej, dzięki czemu nie trzeba iść na kompromis w kwestii bezpieczeństwa w przemyśle stoczniowym.

Więcej informacji na temat hydroakumulatorów mieszkowych HYDAC

Nasze produkty dla silników elektrycznych i napędów z ogniwami paliwowymi Budowa statków z zerową emisją netto dzięki HYDAC

Jednostka mieszająca DI od HYDAC do ogniw paliwowych zasilanych bezpośrednio metanolem

Aby jednostka mieszająca DI dla ogniwa paliwowego zasilanego bezpośrednio metanolem działała z najlepszą wydajnością, wymagana jest dokładna mieszanina wody demineralizowanej i metanolu.

  • Filtr: chroni komponenty
  • Wymiennik ciepła: wyrównuje temperatury
  • Czujniki: mierzą stężenie czystych substancji i mieszanin
  • Hydroakumulator membranowy: zapewnia tłumienie uderzeń hydraulicznych

Przetworniki ciśnienia HYDAC do zastosowań związanych z wodorem

Nasz przetwornik ciśnienia został opracowany specjalnie z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie w zastosowaniach związanych z wodorem. Jeśli chodzi o typy ochrony przed zapłonem, uzyskano wersję „iskrobezpieczną” i „nieiskrzącą” z podwójną homologacją zgodnie z wytycznymi ATEX i IECExc. „Obudowa ognioszczelna” łączy w sobie certyfikaty ATEX, IECEx, a nawet cCSAus. Jako opcja dostępna jest wersja SIL2 do zastosowań wymagających zwiększonego bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Silniki elektryczne HYDAC

Niezależnie od tego, czy jest to napęd bezpośredni, napęd rufowy, czy też napęd typu saildrive, oferujemy silniki 48-800 V, przy czym nasza seria 260 W jest szczególnie popularna w taksówkach wodnych i łodziach turystycznych. W przypadku tej serii osiągnięto już prędkość 55 węzłów. Oferujemy również chłodzone wodą silniki 205 W do małych łodzi.

Jednostka sterująca HYDAC TTC 580, moduły mostka H i wyświetlacze

W elektrycznych napędach okrętowych jednostka sterująca HYDAC z modułem mostka H zapewnia proporcjonalne sterowanie silnikami elektrycznymi. Korzyści: wyjątkowo wysoka jakość obrazu, niski poziom odbić, wysokie nasycenie kolorów i optymalna czytelność, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach oświetleniowych.

Twoje korzyści dzięki HYDACNajszybsza droga do zerowej emisji netto

CO2 footprint – fewer emissions thanks to efficient exhaust gas aftertreatment and filtration

Zmniejszone emisje CO2

HYDAC pomaga w dekarbonizacji branży żeglugowej. Zapewniamy wsparcie w zakresie skutecznego oczyszczania spalin w istniejących technologiach okrętowych i filtracji paliw alternatywnych. Stale poszerzamy naszą ofertę, zwłaszcza jeśli chodzi o zastosowania w sektorze wodorowym i e-mobilności.

Stoper – Osiągnij zerową emisję netto szybciej dzięki rozwiązaniom HYDAC.

Oszczędność czasu

W porozumieniu paryskim większość krajów zobowiązała się do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto do 2050 roku. Oznacza to, że należy zintensyfikować działania na rzecz dekarbonizacji. HYDAC oferuje już wiele rozwiązań dla przemysłu stoczniowego, zapewniając najlepsze możliwe wsparcie w tej drodze.

Uścisk dłoni – W przypadku niestandardowych projektów HYDAC jest po Twojej stronie.

Partnerstwo na rzecz rozwoju

Nasz asortyment produktów jest stale poszerzany, aby sprostać nowym wymaganiom w przemyśle stoczniowym. Planujesz nowy projekt? Wystarczy się z nami skontaktować – chętnie pomożemy, korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia.

Technologie żeglugowe z HYDACWięcej informacji można znaleźć tutaj:

Do pobrania Poniżej znajdują się nasze broszury dotyczące branży żeglugowej