Rozwiązania dla żeglugi z homologacją na całym świecie

Technologia morska na pokładzie

Czy to statek wycieczkowy, towarowy, frachtowiec czy kontenerowiec - morskie warunki środowiskowe powodują ogromne obciążenie konstrukcji pokładowych i zabudów statków. Aby zapewnić bezpieczną i płynną pracę pomimo tych trudnych warunków, wspieramy producentów systemów, stocznie i firmy żeglugowe trwałymi rozwiązaniami. HYDAC jest niezawodnym partnerem kontaktowym w zakresie zastosowań w przemyśle morskim:

  • Pokłady i zabudowy statków
  • Dźwigi i inne urządzenia podnośnikowe
  • Luki załadowcze, wyposażenie RoRo
  • Pokrywy luków
  • Wciągarki
  • Drzwi zewnętrzne

Technologia morska pod pokładem

Zastosowania pod pokładem muszą spełniać najwyższe wymagania: muszą być wysoce wydajne, trwałe i oszczędzać miejsce. HYDAC dostarcza rozwiązania zoptymalizowane pod względem przestrzeni, posiadające certyfikaty wszystkich wiodących towarzystw klasyfikacyjnych. Dzięki naszemu doświadczeniu na całym świecie, zawsze jesteśmy w stanie zapewnić lokalne wsparcie. Za pomocą naszych komponentów i systemów wspieramy następujące zastosowania:

  • Sterowanie kierunkiem i siłą ciągu
  • Stabilizatory stateczników
  • Klapy trymujące
  • Śmigła sterowe i śmigła o zmiennym skoku
  • Stery strumieniowe
  • Pompa transferowa
  • Przekładnia steru
  • Silnik okrętowy
  • Woda balastowa
  • Spalanie odpadów

Trwałość, optymalizacja przestrzeni i redukcja wagi#żegluga #RedukcjaZbiorników #kompaktowość

Przemysł morski musi zmierzyć się z ekstremalnymi warunkami środowiskowymi, jak również z ograniczoną przestrzenią. Dlatego konieczne są trwałe rozwiązania w kompaktowej konstrukcji. Współpracujemy z Państwem, aby zmniejszyć objętość oleju i zbiornika dzięki efektywnym rozwiązaniom firmy HYDAC. Umożliwia to długoterminową oszczędność kosztów i zasobów w zakresie obsługi i konserwacji.

Trwałość, optymalizacja przestrzeni i redukcja wagi w technologii morskiej: nasze rozwiązania produktowe

Zespół optymalizacji zbiornika firmy HYDAC

Zapraszamy do skorzystania z naszego rozwiązania premium umożliwiającego aktywną pielęgnację cieczy i osiągnięcie długotrwałych oszczędności – dzięki zmniejszeniu ilości oleju i ograniczeniu zużycia materiałów. Redukcja objętości zbiorników o 60-80 % dzięki naszej jednostce redukcyjnej.

Technologia filtrów Air-X firmy HYDAC

Nasza technologia filtracji Air-X pozwala na efektywną oszczędność kosztów dzięki zmniejszeniu objętości oleju, ogromnej redukcji wagi i zmniejszeniu zużycia materiałów. Dowiedz się więcej o zaletach naszych rozwiązań z zakresu filtracji.

Więcej informacji na temat optymalizacji zbiorników firmy HYDAC

Zawór sterujący z czujnikiem obciążenia LX-6 firmy HYDAC

Nasz proporcjonalny zawór kierunkowy oparty na zasadzie czujnika obciążenia z kompensatorem ciśnienia w sekcji przed zaworem przekonuje swoją modułową i kompaktową konstrukcją. Optymalnie wyposażony do efektywnego wykorzystania w Państwa zastosowaniach morskich.

Więcej informacji na temat zaworów sterujących firmy HYDAC

Systemy chłodzenia HYDAC

Od chłodzenia przekładni wodą lub powietrzem aż po chłodzenie napędów elektrycznych: zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty systemów chłodzenia dla różnych zastosowań.

Więcej informacji na temat systemów chłodzenia firmy HYDAC

Systemy olejów smarnych firmy HYDAC

Układy olejów smarowych w silnikach są układami wrażliwymi: wymagany jest zarówno niezawodny przepływ oleju, jak i stały poziom jego czystości. HYDAC oferuje Państwu dostosowane do potrzeb systemy smarowania, które zapewnią długą żywotność silnika okrętowego.

Więcej informacji na temat systemów olejów smarowych HYDAC

Seria AutoFilt® firmy HYDAC

W przypadku wysoce efektywnego płukania wstecznego przy dużym obciążeniu zanieczyszczeniami, dobrze jest skorzystać z naszych modeli z serii AutoFilt®. Zapraszamy do zapoznania się z nowym systemem AutoFilt® RF14 – również idealnie nadaje się do modernizacji.

Więcej informacji na temat AutoFilt® firmy HYDAC

Bezpieczeństwo pracy#Homologacja #CertyfikatMateriałowy3.2 #klasyfikacja #żegluga

Bezpieczeństwo Państwa systemu jest naszym priorytetem: aby zagwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa, opracowujemy nasze rozwiązania zgodnie ze specyfikacjami klasowymi. Oznacza to, że zawsze dostarczamy nasze komponenty z odpowiednimi certyfikatami materiałowymi i homologacjami. Nasze czujniki z homologacją dla najważniejszych klas pomagają również w niezawodnym monitorowaniu instalacji. Dla płynnej pracy.

Bezpieczeństwo pracy w technologii morskiej: nasze rozwiązania produktowe

Zawory sterujące firmy HYDAC

Aby efektywnie oszczędzać paliwo i umożliwić spokojną podróż na morzu, niezbędne są zawory sterujące koordynujące pracę trymerów. Dowiedz się więcej o naszej szerokiej ofercie produktów, w tym o specjalnych zaworach sterujących do szybkich łodzi motorowych i jachtów.

Więcej informacji na temat zaworów sterujących HYDAC

Czujniki firmy HYDAC

HYDAC dostarcza szeroki zakres czujników do zastosowań morskich - zarówno wersje standardowe, jak i produkty z homologacją, które zwiększają bezpieczeństwo funkcjonalne systemów monitorowania stanu technicznego. Poznaj naszą ofertę produktów!

Więcej informacji o czujnikach HYDAC

Pompy firmy HYDAC

Oprócz naszej osiowo-tłokowej pompy o zmiennej pojemności PPV100S do dostarczania ciśnienia w obiegu otwartym, HYDAC oferuje szeroki zakres pomp odpowiednich do zastosowań morskich. Chętnie pomożemy Państwu znaleźć optymalne rozwiązanie.

Więcej informacji na temat pomp firmy HYDAC

Siłowniki HYDAC

Ekstremalne warunki, długa żywotność, wysokie obciążenia, zwiększone ryzyko korozji - żadna z tych rzeczy nie stanowi problemu dla siłowników hydraulicznych firmy HYDAC. Dostarczamy siłowniki na zamówienie, dostosowane do konkretnych wymagań i zgodne z najwyższymi standardami jakości.

Więcej informacji o siłownikach firmy HYDAC

Pakiet CMX Suite firmy HYDAC

Sprzęt i oprogramowanie, które wspiera cyfrową transformację Państwa technologii morskiej. CMX firmy HYDAC strukturyzuje i wizualizuje Państwa dane. Zawsze na podglądzie – czy to lokalnie na serwerze, czy w chmurze.

Więcej informacji na temat pakietu CMX Suite firmy HYDAC

Jednostka odwadniająca FAM firmy HYDAC

Nasza seria FluidAqua Mobil jest przeznaczona do oddzielania wolnej i rozproszonej wody, jak również gazu z cieczy hydraulicznych i smarnych. Wysoka oszczędność gwarantowana dzięki dużej zdolności zatrzymywania zanieczyszczeń i skuteczności filtracji.

Więcej informacji na temat FluidAqua Mobil firmy HYDAC

Zasilacz hydrauliczny CA firmy HYDAC

Niezawodne otwieranie i zamykanie wodoszczelnych drzwi grodziowych i luków stanowi na morzu szczególne wyzwanie. W tym kontekście nasz kompaktowy zasilacz hydrauliczny doskonale nadaje się do wspomagania hydraulicznego Państwa zastosowań.

Więcej informacji na temat zasilaczy HYDAC

Zawory kierunkowe firmy HYDAC

Najwyższe bezpieczeństwo pracy dzięki naszym wysokowydajnym zaworom przemysłowym: nasze sprawdzone zawory kierunkowe 4WE6 i 4WEH16 są szczególnie dobrze zaprojektowane do stosowania w zabudowach pokładów i wciągarkach linowych – dostępne również w wersji ATEX.

 Więcej informacji na temat zaworów przemysłowych HYDAC

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska#TierIII #filtracja #czystość #WartośćGraniczna #SilnikOkrętowy #MonitorowanieStanu

Systemy wtryskowe są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia stałe, wynika to z ciągłej optymalizacji wytwarzania silników, które muszą spełniać normę Tier III. Aby zapewnić ich prawidłową pracę, wymagane jest paliwo o bardzo dużej czystości pod względem zanieczyszczeń stałych. W przeciwnym wypadku systemy wtryskowe ulegają przyspieszonemu zużyciu. Jako lokalni eksperci, HYDAC posiada koncepcje filtracji dla każdego zastosowania. Trwale obniżamy koszty dzięki dłuższej żywotności filtrów i wyższemu poziomowi czystości.

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w technologii morskiej: nasze rozwiązania produktowe

Filtry paliwa HDMD/HDPD firmy HYDAC

Oszczędność zasobów i stabilna wydajność: nasze filtry (dupleksowe) w sprawdzonej jakości HYDAC spełniają wysokie wymagania dotyczące uzdatniania nowoczesnych silników wysokoprężnych. Dzięki niezawodnym systemom filtracyjnym z homologacją okrętową są Państwo w dobrych rękach w zakresie filtracji wstępnej i głównej.

Więcej informacji na temat filtrów oleju napędowego firmy HYDAC

Dokładna filtracja oleju napędowego – Optimicron® FuelFine firmy HYDAC

Nowy Optimicron® FuelFine ze specjalną konstrukcją elementów został zaprojektowany specjalnie dla wysokich wymagań czystości olejów napędowych. HYDAC umożliwia uzyskanie klas ISO poniżej 11/08/07. Dla prawidłowej pracy sinika

Filtr automatyczny AutoFilt® RF9 firmy HYDAC

Nasz AutoFilt® To, co wyróżnia RF9, to unikalna na skalę światową, opatentowana technologia hydropneumatycznego płukania wstecznego z bezpieczną separacją czynników. Pozwala to na długotrwałą ochronę układów hydraulicznych i silnika statku.

Więcej informacji na temat AutoFilt® firmy HYDAC

Filtracja gazów firmy HYDAC

Aby silniki i podsystemy statków mogły optymalnie funkcjonować, potrzebne są czyste i suche gazy. Niezależnie od tego, czy chodzi o filtrację gazów powietrznych, gazów opałowych czy gazów płuczących - współpracujemy z Państwem, aby znaleźć optymalne rozwiązanie. Zmniejszenie zużycia dzięki wydajnym systemom filtracyjnym firmy HYDAC.

Więcej informacji na temat filtracji gazów firmy HYDAC

Automatyczny filtr samoczyszczący AutoFilt® firmy HYDAC

Wysoka wydajność dzięki filtracji izokinetycznej i płukaniu wstecznemu – seria AutoFilt® firmy HYDAC składa się z samoczyszczących filtrów automatycznych i nadaje się szczególnie do zastosowania w oczyszczaniu spalin (scrubber lub EGTS). Dowiedz się więcej!

Więcej informacji na temat AutoFilt® firmy HYDAC

Moduł filtra paliwa firmy HYDAC

Gwarancja spełnienia najwyższych wymogów czystości – dzięki modułowi filtra paliwa firmy HYDAC! Nasza koncepcja skutecznej filtracji prowadzi do mniejszego zużycia wtryskiwaczy, zmniejszenia kosztów i wydłużenia żywotności silnika.

Monitorowanie stanu firmy HYDAC

HYDAC dostarcza szeroki zakres komponentów do budowy nowoczesnych systemów monitorowania stanu technicznego, które stanowią podstawę do prewencyjnej konserwacji. W ten sposób wnoszą one wkład w efektywne rozwiązania w zakresie serwisu i konserwacji, a także w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.

Do pobrania