Młody inżynier analizuje systemy energetyczne za pomocą portalu dbania o ciecze HYDAC w nowoczesnym zakładzie przemysłowym.

Program dbania o ciecze

Nasz program to coś więcej niż tylko analiza cieczy – HYDAC oferuje kompleksowe strategie konserwacji, monitorowanie cieczy i rozwiązania ukierunkowane na zrównoważony rozwój, aby zapewnić stałą i niezawodną wydajność urządzeń.

Skontaktuj się z nami

Polegaj na naszej całościowej analizie cieczy i działalności

Zapewnij niezawodność swoich układów cieczy: Już teraz zapoznaj się z naszym programem dbania o ciecze.

 Logowanie do portalu dbania o ciecze

Nasze rozwiązanieMaksymalizacja żywotności urządzeń – minimalizacja wpływu na środowisko

  1. Wydłuż żywotność urządzeń i zoptymalizuj stan maszyn, skracając czas przestojów dzięki konserwacji predykcyjnej i niezawodnym praktykom konserwacji cieczy.
  2. Obniż koszty operacyjne i zmniejsz wpływ na środowisko dzięki mniejszemu zużyciu cieczy.
  3. Wesprzyj swój zespół ds. konserwacji praktycznymi zaleceniami dotyczącymi stanu cieczy i maszyn.
  4. Popraw wgląd w układ dzięki przejrzystej dokumentacji zasobów.

Poznaj naszą platformę cyfrowąPortal dbania o ciecze to cyfrowy towarzysz proaktywnego zarządzania cieczami

ZALECANE DZIAŁANIA
Portal dbania o ciecze zapewnia właściwe zalecane działania i wiedzę z naszych laboratoriów na całym świecie.

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI
Zadania generowane automatycznie z zalecanych działań, pozwalające na łatwe zarządzanie problemami i rozwiązaniami.

DOKUMENTACJA
Przechowywanie raportów serwisowych i innej dokumentacji dotyczącej zasobów i urządzeń w celu zapewnienia łatwego dostępu.

RAPORTY Z ANALIZ
Śledzenie trendów i uzyskiwanie informacji na temat cieczy dzięki analizie i raportowaniu HYDAC.

PODGLĄD AKTYWÓW
Budowanie prostej struktury pozwalającej uzyskać pełny wgląd w układy oraz warunki ich pracy.

Dowiedz się, w jaki sposób nasz program dbania o ciecze wspiera naszą filozofię „Return it Better” w odniesieniu do klientów końcowych

W firmie HYDAC wierzymy, że należy zwracać systemy w stanie lepszym niż ten, w jakim je otrzymaliśmy. Dzięki naszemu doświadczeniu, produktom i infrastrukturze obejmującej wiele branż jesteśmy w stanie dostarczać naszym klientom dostosowane do ich potrzeb rozwiązania i systemy MRO – wszystko z jednego źródła. Zapewniamy lepszą wydajność, większą niezawodność i większą wartość w przyszłości.

Tworzymy silny ekosystem MRO w oparciu o filozofię „Return it Better”, wykorzystując wiedzę, niezawodność, zrównoważony rozwój i partnerstwa, aby wyprzedzać konkurencję i zapewnić naszym klientom jak największe korzyści.

Dowiedz więcej o technice płynów

WsparcieSerwis HYDAC to lokalny partner w zakresie dbania o ciecze

Nasz dedykowany zespół ekspertów ds. cieczy może pomóc we wdrożeniu proaktywnej strategii konserwacji. Polegaj na zespołach serwisowych HYDAC dostarczających między innymi rozwiązania płukania układów lub wynajmu urządzeń, wraz z innymi usługami wspierającymi w kwestiach związanych z cieczami oraz zachowaniem optymalnej wydajności.

Skontaktuj się z lokalnym zespołem serwisowym

Analiza laboratoryjnaAnaliza cieczy – nasze laboratoria na całym świecie

W celu zapewnienia wysokiej jakości analizy cieczy, HYDAC posiada laboratoria na całym świecie, zapewniające testowanie olejów i lokalne wsparcie dla naszych klientów. Współpracujemy również z laboratoriami partnerskimi, aby zapewnić, że dane docierają do jednej lokalizacji: portalu dbania o ciecze HYDAC.

Pierwsze krokiDostosowujemy nasze usługi dbania o ciecze, aby sprostać konkretnym wyzwaniom, przed jakimi stoi Państwa działalność

Ikona analizy zasobów hydraulicznych i smarowania.

Badanie

Po otrzymaniu próbki oleju nasi eksperci analizują zasoby hydrauliczne i smarne, aby ustalić punkt odniesienia dla zoptymalizowanej konserwacji.

Ikona konfiguracji portalu dbania o ciecze do określonych wartości docelowych.

Konfiguracja

Konfiguracja układów w portalu Fluid Care Portal w celu dostosowania celów i instalacji punktów pobierania próbek.

Ikona monitorowania stanu cieczy za pomocą sieci laboratoryjnej HYDAC.

Analiza

Monitorowanie stanu cieczy za pomocą sieci laboratoryjnej HYDAC zapewniającej dokładność informacji dotyczących stanu cieczy.

Ikona wglądu w strategiczne zarządzanie cieczami.

Diagnoza

Eksperci HYDAC oferują strategiczny wgląd w zarządzanie cieczami, ustalając priorytety niezbędnych działań.

Ikona wdrażania rozwiązań i dokumentowania ulepszeń.

Poprawa

Wdrażanie rozwiązań i dokumentowanie ulepszeń w celu zapewnienia niezawodności zasobów. 

Zrealizowane projektyPomagamy naszym klientom zwiększyć wydajność urządzeń przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i zmniejszeniu wpływu na środowisko

Żurawie morskie: Trzykrotnie dłuższy przewidywany czas eksploatacji cieczy

  • Problem: Gromadzenie się osadów oznacza coroczną wymianę cieczy i czyszczenie zbiornika. Zmniejszenie wydajności chłodzenia i zwiększone zużycie filtrów w 400-tonowym żurawiu morskim.
  • Rozwiązanie: Wstępne czyszczenie zbiornika, dalsza pielęgnacja przy użyciu wkładów filtracyjnych HYDAC VEU/Stat X
  • Wynik: Trzykrotnie zwiększona żywotność cieczy, mniejsze zużycie filtrów i większa niezawodność dźwigu, 38 tys. euro oszczędności na kosztach cieczy, 14 tys. litrów zaoszczędzonego oleju.

Produkcja stali: Wydłużenie żywotności cieczy

  • Problem: 10 000 litrów cieczy o wysokiej zawartości wody w głównym układzie hydraulicznym
  • Rozwiązanie: Wdrożenie dostosowanego systemu oczyszczania w celu usunięcia wody. Wdrożenie pomiarów online w celu wczesnego ostrzegania o przedostaniu się wody w przyszłości.
  • Wynik: Wydłużenie żywotności cieczy, oszczędność 700 tys. euro na kosztach cieczy, oszczędność 100 tys. litrów oleju, oszczędność 400 ton CO2.

Do pobrania

Zarządzanie cieczami w dobrych rękach – rozpocznij testowanie oleju już teraz

Współpraca, która się opłaca – dzięki rozległej wiedzy specjalistycznej w zakresie technologii zarządzania cieczami służymy pomocą na całym świecie. Nasze dogłębne zrozumienie zastosowań pozwala nam oferować rozwiązania, które zapewnią długotrwały wzrost dyspozycyjności Państwa maszyn i instalacji przemysłowych.

Zachęcamy do kontaktu