Usługi i serwis HYDAC

Serwis HYDAC Przegląd naszych usług: uruchomienia, przeglądy i serwis mediów hydraulicznych

Oferta usług firmy HYDAC to kompleksowe, profesjonalne wsparcie dobrane indywidualnie do potrzeb.

Od serwisu do kompleksowej obsługi mediów hydraulicznych - wszystko z jednego źródła

Serwis HYDAC Serwis HYDAC oferuje kompleksowe usługi w zakresie profesjonalnej konserwacji, kontroli i obsługi mediów hydraulicznych w instalacjach. Naszym celem jest zminimalizowanie awarii na Państwa instalacjach hydraulicznych i układach smarnych oraz zwiększenie żywotności elektrohydraulicznych układów sterowania w obiegach otwartych i zamkniętych.

Specjalistyczna wiedza naszego doświadczonego personelu, ogólnoświatowa certyfikacja produktów HYDAC i ścisła współpraca z odpowiednimi międzynarodowymi instytucjami klasyfikacyjnymi, takimi jak TÜV, Germanischer Lloyd i DVGW - to cechy wyróżniające firmę HYDAC. 

Program usług dostosowany indywidualnie do Państwa potrzeb

Serwis HYDAC Serwis HYDAC , wraz z dodatkowymi partnerami serwisowymi oferuje Państwu kompletny pakiet usług.

Po szczegółowych konsultacjach możemy dobrać pakiet usług, który najlepiej odpowiada Państwa potrzebom : od wsparcia utrzymania ruchu po  wykonanie pełnego remontu, zawsze znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Państwa instalacji.

Uruchomienia komponentów, podsystemów i całych systemów

Posiadamy odpowiedni sprzęt oraz wiedzę dla każdego rodzaju zadania serwisowego. Niezależnie czy jest to uruchomienie całych systemów smarnych, hydrauliki, sterowników, czy też podłączenie nowych komponentów i włączenie podsystemów do istniejącego systemu.

Począwszy od konfiguracji, poprzez instalację, podłączenie rur, płukanie i próbę ciśnieniową, aż po pierwsze uruchomienie - na wszystkich etapach wspiera Państwa na całym świecie, doświadczony zespół specjalistów z zakresu hydrauliki, elektroniki, elektryki, spawalnictwa i zarządzania budową w ramach zleconych prac serwisowych.

Jakie korzyści może przynieść Państwu firma HYDAC

Bezpośrednio w Państwa siedzibie #BliskoKlientów #Lokalnie #NatychmiastowaPomoc

Na życzenie możemy podjąć się naprawy na miejscu całego asortymentu produktów HYDAC, jak również urządzeń innych marek. W zależności od Państwa potrzeb dostosowujemy nasze remonty do indywidualnych wymagań, wraz z wcześniejszym uwzględnieniem kosztów oraz pakietu wykorzystanych części zamiennych.

W bardzo pilnych przypadkach wykonujemy naprawy awaryjne lub ekspresowe. W takich przypadkach odsyłamy Państwu naprawioną część w ciągu kilku godzin - lub montujemy ją dla Państwa bezpośrednio w systemie.

Zwiększenie produktywności i dostępności Państwa systemów #DostępnośćSystemu #ZwiększenieProduktywności #RedukcjaKosztów

Postępu technicznego nie da się zatrzymać – w wielu przypadkach maszyny zakupione dziś nie będą w stanie osiągnąć jakości wymaganej jutro. Najlepszą alternatywą do zakupu nowego, zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym, jest często przebudowa i modernizacja zastosowanych komponentów i systemów.

Będziemy z Państwem współpracować we wszystkich obszarach, w celu optymalizacji zastosowanych rozwiązań  – tak, aby obniżyć koszty operacyjne oraz zwiększyć wydajność i dostępność swoich systemów.

Kontrola i konserwacja Państwa instalacji i urządzeń oparta na analizie potrzeb

Regularna kontrola parametrów pracy i systemu chroni przed kosztownymi przestojami. Serwis HYDAC monitoruje na przykład stan oleju, filtrów oraz ciśnienia w akumulatorach, a także ustawienia zaworów w Państwa instalacjach. Uderzenia hydrauliczne podczas przełączania są rejestrowane przy użyciu najnowszego sprzętu pomiarowego, zapisywane i poddawane analizie. Wykorzystując te informacje dostosowujemy częstotliwość przeglądów do potrzeb.

Poza ogólnymi zadaniami konserwacyjnymi, Serwis HYDAC wykonuje również przeglądy okresowe zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych - lub dostosowuje już działające akumulatory hydrauliczne do nowych przepisów BetrSichV (niemieckie przepisy bezpieczeństwa przemysłowego). Możemy również wykonywać przeglądy elementów bezpieczeństwa.

Usługa kalibracji w Serwisie HYDAC lub bezpośrednio na miejscu Zoptymalizuj jakość swoich urządzeń pomiarowych, korzystając z usługi kalibracji w Serwisie HYDAC lub we własnej siedzibie przy pomocy naszego mobilnego laboratorium kalibracyjnego.

Wszystkie używane przez nas urządzenia do kalibracji są zgodne z krajowymi i międzynarodowymi normami pomiarowymi.

Kontrola urządzeń pomiarowych jest istotnym elementem zapewnienia jakości dla wzorcowania w serii norm DIN EN ISO 9000-9004. Kontrola urządzeń pomiarowych i testowych stanowi gwarancję dokładności pomiarów wszystkich urządzeń testowych istotnych dla jakości produktu, jak również stanowi gwarancję dokładności pomiarów wszystkich urządzeń pomiarowych istotnych dla jakości produktu. Aby to zagwarantować, należy regularnie kalibrować urządzenia pomiarowe i zapewnić ich zgodność z krajowymi normami. Dodatkowo należy dokumentować wykonane odczyty.

Przygotowujemy protokoły badań i wystawiamy świadectwa kalibracji dla:

  • Czujników cząsteczek
  • Czujników zanieczyszczeń
  • Czujników temperatury
  • Czujników ciśnienia
  • Przekaźników ciśnienia
  • Przenośnych rejestratorów danych
  • Przetworników przepływu
  • Wyświetlaczy

 

Serwis HYDAC zaleca przeprowadzenie co najmniej jednej kalibracji w roku, w zależności od warunków pracy i przeznaczenia sprzętu pomiarowego lub testowego.

Napełnianie zbiornika świeżym olejem, czyszczenie zbiornika lub całkowita wymiana oleju wykonana przez HYDAC Profesjonalna obsługa przy transporcie płynów na odległość do 120 m i objętości do 200 m³, wraz z płukaniem rur.

HYDAC, w zależności od potrzeb, może świadczyć następujące usługi:

  • Kontrole wstępne maszyn i instalacji pod kątem czystości, a także wymaganych urządzeń zabezpieczających oraz źródeł wycieków.
  • Zaślepianie rur i odbiorników oraz napełnianie zbiornika maszyny lub instalacji z cysterny lub innych zbiorników poprzez urządzenie filtrujące.
  • Płukanie maszyn i instalacji w obiegu głównym do uzyskania wymaganej klasy czystości.
  • Ciągły pomiar klasy czystości w czasie pracy, jak również pobieranie próbek oleju w celu zapewnienia próbki referencyjnej do przyszłych pomiarów porównawczych.
  • Podłączenie rur i odbiorników oraz końcowa kontrola szczelności.
  • Pełna dokumentacja pracy i klasy czystości wraz z wypełnieniem dziennika serwisowego dołączonego do maszyny.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne wsparcie w zakresie usług serwisowych

Dzisiejsze maszyny i systemy charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania i zlecanie różnym specjalistom wykonania szerokiego zakresu skomplikowanych usług byłoby nieopłacalne. Firma HYDAC będzie dla Państwa partnerem, który będzie wspierał Was praktyczną pomocą i radą - dzięki czemu zawsze możecie skoncentrować się na swojej głównej działalności, zredukować koszty i zapewnić sobie przewagę nad konkurencją.

Serwis telefoniczny

Aby uzyskać wsparcie techniczne dla produktów Grupy HYDAC, nasi klienci mogą skontaktować się z nami telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Dzięki SAP, CAD i obszernemu archiwum dokumentacji nasz personel udzieli odpowiedzi na Państwa pytania. – zapraszamy do kontaktu!

Telefon: (+48) 323-262-900

Całodobowy serwis

Dla wybranych projektów, dostępna jest usługa serwisu całodobowego. Personel techniczny może w dzień i w nocy udzielić informacji technicznych oraz przejrzeć historię serwisową urządzeń.