Systemy napędowe i sterowniki napędów KineSys
Nowoczesne i inteligentne systemy napędowe KineSys firmy HYDAC - większa wydajność i mniejsza złożoność dzięki konstrukcji odpowiedniej do potrzeb.
Inteligentne systemy napędowego HYDACInżynieria systemów odpowiednia do potrzeb, zapewniająca optymalne rozwiązanie napędowe
Technika napędów elektromechanicznych oraz konstrukcja hydrauliczna o zmiennej prędkości stanowią pionierskie rozwiązania dla większości funkcji. Proste, wydajne, ekonomiczne: zespół HYDAC KineSys opracowuje szczupłe i indywidualnie dostosowane koncepcje napędów. Czerp korzyści z naszego kompleksowego asortymentu produktów i wiedzy obejmującej wiele branż oraz techniki. Stwórz własną indywidualną koncepcję napędu z firmą HYDAC!
HYDAC to doradca w zakresie wyboru właściwego systemu napędowego – hydraulicznego lub elektromechanicznego#SystemyNapędowe #SterownikiNapędów #InżynieriaSystemów #NapędHydrauliczny
Precyzja ruchów! Gdy chodzi o systemy napędowe dla Państwa maszyn, zawsze dysponujemy najnowszymi informacjami i chętnie podzielimy się z Państwem naszym know-how. Zwłaszcza od kiedy wiele rzeczy można uprościć, usprawnić, a także ułatwić ich konserwację. Niech Państwo zaczną z firmą HYDAC. Pomożemy stworzyć maszyny, które sprawdzą się w przyszłości.
Proszę dowiedzieć się z naszej broszury, jak to dokładnie robimy. Dowiedz się więcej teraz:
Centrum wiedzy w zakresie systemów napędowych Doradztwo dotyczące szerokiego asortymentu techniki marki HYDAC KineSys
Kinematyka i systemy: HYDAC KineSys pomaga tworzyć maszyny sprawdzające się w przyszłości. Interdyscyplinarny zespół inżynierów hydrauliki, inżynierów mechaniki, inżynierów elektryki i specjalistów od automatyzacji składa wszystkie elementy puzzli. Od doradztwa dotyczącego szerokiego zakresu techniki i prostej integracji interfejsów między mechaniką, inżynierią elektryczną oraz hydrauliką, po bezpieczeństwo ludzi, maszyn i produktów. Korzystaj z dłuższych okresów eksploatacji i mniejszej konserwacji – zawsze uwzględniając rozwiązania przyjazne dla środowiska.
Co oznacza dla nas serwisOpracowujemy indywidualne rozwiązanie systemowe
Zapewniamy doświadczenie dostosowane do danego zakresu działalności: HYDAC KineSys opracowuje indywidualne rozwiązania systemowe na podstawie komponentów wysokiej jakości, nowoczesnej symulacji oraz narzędzi do inżynierii systemów, a także dogłębnej wiedzy we wszystkich rodzajach sektorów techniki napędów. Dzięki stałej osobie kontaktowej, która zajmuje się wewnętrzną koordynacją w firmie, zapewniamy stałe wsparcie i szybkie wdrożenie.
Nasze rozwiązanie: gotowy do użycia podsystem HYDACWartością docelową stacje się rzeczywisty ruch
Korzystaj z naszej wiedzy obejmującej wiele branż oraz techniki. Wspieramy w trakcie wdrażania i zwracamy szczególną uwagę na interfejsy. Do czasu, aż wszystko będzie płynnie funkcjonować.
Przedstawcie nam Państwo swoją działalność i wybierzmy wspólnie właściwą konstrukcję systemu.
Czerp korzyści ze szczupłej, idealnie dostosowanej konstrukcji systemuLepsza funkcjonalność, niezawodność i bezpieczeństwo
Właściwe rozwiązanie wynika ze zrównoważenia różnych funkcjonalności. Szczupła konstrukcja systemu właściwa do zastosowań jest tym bardziej ważna. Często pozwala to uzyskać lepszą funkcjonalność, niezawodność i bezpieczeństwo przy użyciu mniejszej liczby komponentów. Dzięki wieloletniej wiedzy i doświadczeniu obejmującemu różne branże firma HYDAC jest w stanie wesprzeć w wyborze optymalnego systemu napędowego:
Elektromechaniczna technika napędowa
Państwa system napędowy - teraz jeszcze prostszy: można polegać na siłownikach elektromechanicznych firmy HYDAC jako użytecznym dodatku lub alternatywą dla sił do 500 kN.
Konstrukcja hydrauliczna o zmiennej prędkości
Hydraulika zredukowana do kluczowych elementów: przejście z konwencjonalnego układu systemu na układ systemu z hydrauliką o zmiennej prędkości zapewnia znaczne oszczędności mocy napędu.
Asortyment produktów i usługi firmy HYDAC Pomożemy wybrać właściwy system. Od indywidualnych produktów i prostych koncepcji napędu po indywidualne rozwiązania systemowe.
Siłowniki elektryczne HYDAC
Siłowniki elektryczne HYDAC nie wymagają konserwacji w całym okresie eksploatacji i wyróżniają się swoim łatwym uruchomieniem dzięki rozwiązaniu Plug and Play. Oferujemy rozwiązania odpowiednie do wyzwań, idealnie dostosowane do potrzeb ̶ od prostych komponentów i indywidualnej inżynierii, po kompletne systemy napędowe wraz ze sterownikami napędów, sterowaniem osi w zamkniętej pętli i uruchomieniem.
Napędy hydrauliczne o zmiennej prędkości HYDAC
Napędy hydrauliczne o zmiennej prędkości KineSys (DVA) są doskonałym przykładem symbiozy między hydrauliką a elektroniką. Nasz zintegrowany inteligentny sterownik napędu zapewnia sterowanie w zamkniętej pętli według potrzeb, co przekłada się na znaczne oszczędności energii. Standardowe rozwiązania można połączyć z każdym rodzajem modułów hydraulicznych do wstępnie skonfigurowanych funkcji podstawowych, w tym czujników i ograniczania ciśnienia.
Indywidualne rozwiązania systemowe
HYDAC dostarcza elementy sterowania napędów oraz elementy sterowania zaworów w gotowym do użycia rozwiązaniu podsystemu, co zapewnia bardzo dynamicznie dokładności pozycjonowania do 10 μm – dzięki temu pozycjonowanie, sterowanie i monitorowanie jest naprawdę proste nawet bez zewnętrznych systemów pomiarowych. Dzięki integrowanej logice sterowania korzystają Państwo ze centralnego punktu połączenia dla energii i komunikacji.
FAQ
Kim lub czym jest HYDAC KineSys?
Zatrudniając ponad 9500 pracowników na całym świecie, HYDAC jest jednym z wiodących dostawców techniki cieczy, sprzętu hydraulicznego i elektronicznego. Zespół KineSys jest Państwa partnerem w zakresie ekspertyzy rozwiązań napędowych związanych z systemami kinematycznymi.
Skąd pochodzi nazwa KineSys?
Nazwa KineSys powstała z połączenia słów kinematyka i system.
Czym są napędy o zmiennej prędkości obrotowej?
Napędy o zmiennej prędkości KineSys (DVA) są doskonałym przykładem symbiozy między hydrauliką a elektroniką. Dzięki zintegrowanemu sterowaniu w pętli zamkniętej, silnik napędowy może być regulowany odpowiednio do wymagań. Daje to duży potencjał oszczędności energii, ponieważ energia jest udostępniana tylko wtedy, gdy jest rzeczywiście potrzebna. W ten sposób można zaoszczędzić do 70% energii, w zależności od cyklu pracy maszyny. Optymalizująca warunki regulacja rozwiązania KineSys redukuje do minimum pobór mocy. Zapewnione jest również znacznie ograniczenie złożoności po stronie hydraulicznej.
Czym są siłowniki elektryczne?
Ponieważ są łatwe w montażu i nie wymagają konserwacji, siłowniki elektryczne HYDAC (HEZ) umożliwiają prostą realizację ruchów liniowych. Funkcjonalność HEZ jest osiągana za pomocą następujących ustawień:
Silnik (przekładniowy) napędza wrzeciono poprzez sprzęgło, które jest zamontowane w obudowie łożyska w łożyskach kulkowych. Gwintowana nakrętka przekształca ruch obrotowy wrzeciona w ruch liniowy, ponieważ obudowa nakrętki jest zabezpieczona przed obracaniem się przez prowadnice łożyska ślizgowego. Tłoczysko jest napędzane przez połączenie z obudową nakrętki. Kierunek obrotów silnika powoduje więc wysuwanie lub cofanie kołowrotu. Prędkość obrotowa wrzeciona i skok gwintu określają prędkość przesuwu. Wnętrze siłownika elektrycznego HYDAC jest chronione przed wpływem środowiska przez system uszczelnień. Do zamocowania urządzenia służy na przykład uchwyt obrotowy na obudowie łożyska oraz łożysko końcowe pręta na tłoczysko.
Czym jest jednostka CO₃?
Dzięki zastosowaniu napędu o zmiennej prędkości oraz pełnej integracji falownika i układu chłodzenia, urządzenie CO3 jest bardzo niedrogim kompaktowym zasilaczem hydraulicznym. Głównym obszarem zastosowania tego rozwiązania plug & play są obrabiarki, w szczególności tokarki.
Dlaczego napędy o zmiennej prędkości obrotowej są uważane za szczególnie energooszczędne i ciche?
Powodem, dla którego napędy o zmiennej prędkości są uważane za szczególnie energooszczędne i ciche, jest to, że zarówno wymagana prędkość przepływu, jak i moc hydrauliczna (a tym samym moc elektryczna) są dostarczane do odbiorcy tylko wtedy, gdy są potrzebne. Spada natężenie przepływu hydraulicznego i prędkość obrotowa silnika, a poziom hałasu wentylatora i pompy hydraulicznej jest minimalny. Gdy nie jest potrzebny prąd, można nawet całkowicie wyłączyć zespół napędowy. To oznacza, że napęd o zmiennej prędkości obrotowej jest znacznie cichszy i bardziej energooszczędny niż konwencjonalne napędy ze stałą prędkością obrotową silnika.
Dlaczego siłowniki elektryczne są uważane za przyjazne dla środowiska?
Siłowniki elektryczne (HEZ) to „samodzielne osie”. Wyeliminowane jest ryzyko szkodliwego dla środowiska wycieku. W przeciwieństwie do układu hydraulicznego, olej nie jest pobierany ze zbiornika i doprowadzany do siłowników hydraulicznych przez różnego rodzaju komponenty. W HEZ do przenoszenia siły nie wykorzystuje się „czynnika” w postaci cieczy. Ta funkcja jest realizowana przez silnik, przekładnię i wrzeciono. Ruch obrotowy silnika jest przekształcany w ruch liniowy. Samo smarowanie jest potrzebne do ochrony komponentów i redukowania tarcia wewnętrznego. Dzięki zastosowaniu siłowników elektrycznych można uniknąć szkód dla środowiska.
W jaki sposób rozwiązania HYDAC KineSys przyczyniają się do zwiększenia zrównoważonego rozwoju?
Dzięki hydraulice o zmiennej prędkości można ograniczyć moc napędu, emisję hałasu, rozmiar zbiornika i częstotliwość konserwacji, pomagając w większych oszczędnościach zasobów podczas użytkowania systemu.
W przypadku stosowania siłowników elektromechanicznych jako cieczy roboczej nie trzeba już stosować oleju – dalej zmniejsza to potencjalne zanieczyszczenia.
HYDAC KineSys dąży również do wprowadzania wartościowych materiałów ponownie do cyklu użytkowego. Na przykład nasza osłona jednostki CO3 jest wykonana z resztek folii opakowaniowej z zawartością aluminium, która w innym przypadku zostałaby spalona.
W jaki sposób rozwiązania systemowe HYDAC KineSys zwiększają wydajność?
Hydraulika o zmiennej prędkości i siłowniki elektromechaniczne są skutecznie dostosowywane do procesów i przyczyniają się do zwiększenia wydajności. Zmniejsza to złożoność i zwiększa funkcjonalność.
W jakim zakresie systemy napędowe HYDAC KineSys przyczyniają się do zwiększenia wydajności?
Hydrauliczne i elektromechaniczne systemy napędowe są przystosowane do funkcjonalności zastosowań. Wymogi energetyczne są precyzyjnie dostosowane do wymaganego cyklu. W ten sposób moc napędu jest przekazywana według potrzeb. Znacznie redukuje to straty mocy, co oznacza, że chłodzenie oleju hydraulicznego często nie jest już potrzebne. Ma to dwojaki skutek. Potrzeba mniej energii do napędu hydraulicznego i energia nie jest już wymagana do chłodzenia.
W jaki sposób HYDAC KineSys wiąże się z zarządzaniem ciepłem?
Po przejściu ze sterowania rezystancyjnego na hydraulikę sterowaną wydajnością (hydraulika o zmiennej prędkości) w wielu przypadkach chłodzenie można pominąć, ponieważ do systemu dostaje się znacznie mniej ciepła. W przypadku siłowników napędów elektromechanicznych dodatkowe chłodzenie nie jest potrzebne.
W jaki sposób HYDAC KineSys przyczynia się do cyfryzacji i oprogramowania?
Sterownik napędu działa jako centralny punkt połączenia dla energii i komunikacji oraz pozwala na sterowanie, sterowanie w zamkniętej pętli, monitorowanie i sterowanie zdalne systemu napędowego. Ponadto inteligentne połączenie sterownika napędu i oprogramowania pozwala na wyraźne monitorowanie procesu produkcji aż do poziomu komponentów i zapisywanie do celów związanych z jakością.