Optymalizacja zbiorników hydraulicznych Oszczędzaj miejsce. Oszczędzaj wagę. Zredukuj koszty.
Oszczędność kosztów i energii z HYDAC – z innowacyjnym rozwiązaniem HYDAC optymalizacji zbiorników i przestrzeni dla maszyn mobilnych i różnych zastosowań przemysłowych.
Technologia Air-X firmy HYDAC – rozwiązanie zapewniające oszczędność miejsca i redukcję emisji CO2Jak zaoszczędzić koszty i energię dzięki HYDAC
W każdym istniejącym systemie hydraulicznym widzimy potencjał do optymalizacji i zmniejszenia wielkości zbiorników.
- Redukcja wielkości zbiornika o 30-40%.
- Redukcja kosztów poprzez uproszenie układu oraz ilości zużywanych materiałów eksploatacyjnych.
- CO2 – redukcja emisji
- Zwiększona dostępność produkcyjna maszyn.
- Oryginalna jakość produktów HYDAC
Skorzystaj z naszej rozległej specjalistycznej wiedzy oraz z profesjonalnych narzędzi, takich jak dostosowane do potrzeb stanowiska testowe i symulacje w HYDAC FluidCareCenter® oraz pomiarów terenowych na miejscu.
Przykłady zastosowań dla maszyn mobilnych
Koparki
Ilość: 20 000
Oryginalny rozmiar zbiornika: 150 litrów
Na maszynę | ŁĄCZNIE | |
Olej hydrauliczny | 50 litrów | 1 000 000 litrów |
Stal | 14 kg | 280 ton |
Koszty* (olej + stal) | €59,80 | €1 196 000 |
CO2 (olej + stal) | 241,4 kg CO2 | 4 828 ton CO2 |
*) 1 €/L oleju ;0,7 €/kg stali
Ładowarki kołowe
Ilość: 5 000
Oryginalny rozmiar zbiornika: 104 litry
Na maszynę | ŁĄCZNIE | |
Olej hydrauliczny | 24 litrów | 120 000 litrów |
Stal | 7,5 kg | 37,5 ton |
Koszty* (olej + stal) | €29,25 | €146 000 |
CO2 (olej + stal) | 117,1 kg CO2 | 585 ton CO2 |
*) 1 €/L oleju ;0,7 €/kg stali
Przykłady zastosowania w systemach stacjonarnych
Prasa hydrauliczna
Ilość: 1
Oryginalny rozmiar zbiornika: 8 600 litrów
ŁĄCZNIE | |
Olej hydrauliczny | 5 000 litrów |
Stal | 389 kg |
Koszty* (olej + stal) | €7 780 |
CO2 (olej + stal) | 22,8 ton CO2 |
*) 1,5 €/L oleju ;0,7 €/kg stali
Wtryskarka
Ilość: 10
Oryginalny rozmiar zbiornika: 720 litry
Na maszynę | ŁĄCZNIE | |
Olej hydrauliczny | 480 litrów | 4 800 litrów |
Stal | 400 kg | 4 ton |
Koszty* (olej + stal) | €1 720 | €17 720 |
CO2 (olej + stal) | 2,8 ton CO2 | 28 ton CO2 |
*) 3 €/L oleju ;0,7 €/kg stali
Technologia Air-X firmy HYDAC umożliwia znaczną redukcję wielkości zbiornika.
Aby zmniejszyć wymiary zbiornika, system wymaga doskonałej separacji powietrza. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie optymalnej filtracji medium roboczego w zbiorniku. Nasza innowacyjna technologia Air-X oferuje szereg funkcji, które zapewniają maksymalną separację powietrza w systemie:
- Niskie prędkości oleju wracającego do zbiornika
- Redukcja turbulencji oleju w zbiorniku
- Jednolita mieszanina oleju w zbiorniku
- Przy wprowadzaniu przepływu od dołu możliwy jest wylot powyżej poziomu oleju
- Koalescencja pęcherzyków powietrza na zintegrowanych szczelinach odgazowujących, a przez to przyspieszona separacja powietrza.
Tylko dzięki zastosowaniu technologii Air-X możliwe jest skonstruowanie zbiornika o bardziej kompaktowych wymiarach - w połączeniu z ulepszoną separacją powietrza – jak pokazuje poniższy film:
Korzyści wynikające z zastosowania technologii Air-X:
HYDAC oferuje szeroki zakres usług i obsługi klienta Oprócz innowacyjnej technologii Air-X oferujemy szeroki zakres konsultacji i usług:
Symulacja
Wykonujemy symulacje komputerowe wspomagające proces optymalizacji systemów. Zakres symulacji dotyczy poniższych procesów:
- Przepływ
- Odgazowanie
- Rozbryzg oleju powrotnego
Badania laboratoryjne i terenowe
Wykonujemy również badania eksperymentalne systemów zbiorników w laboratorium lub bezpośrednio na maszynie w terenie. Posiadamy unikalny, specjalnie opracowany czujnik zawartości powietrza, który możemy do tego celu wykorzystać.
Indywidualna konsultacja
W naszym centrum rozwoju, HYDAC FluidCareCenter®, łączymy naszą wiedzę na temat filtrów i aplikacji z naszym bogatym doświadczeniem w temacie "powietrze w oleju". Chętnie udzielimy Państwu fachowych, indywidualnych konsultacji w zakresie optymalizacji zbiorników.