Technologia montażu HYDAC – sprawdzi się w praktycznie każdej branży
Twój producent opasek zaciskowych, uchwytów rurowych oraz uchwytów na węże i przewody
Czy wszystkie systemy mocowania są równie skuteczne? Niekoniecznie: HYDAC oferuje więcej niż tylko najwyższą jakość. Polegamy na całkowicie automatycznej produkcji własnej. Dla nas „Made in Germany” to obietnica składana klientom. Korzyści widać jak na dłoni. Dostarczamy produkty szybko i tworzymy niestandardowe rozwiązania w najkrótszym możliwym czasie. Dzięki naszemu innowacyjnemu zespołowi badań i rozwoju opracowujemy indywidualne rozwiązania, które można dostosować do wyzwań, z którymi się mierzysz. Wolisz nasze standardowe rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem montażu? Poznaj i przetestuj nasze systemy już teraz!
Rozwiązanie, które spełnia oczekiwania: Technologia montażu HYDAC
Nowoczesna technologia oraz szybka komunikacja między działem rozwoju a sprzedaży: wybierz HYDAC, aby mieć pewność, że Twoje komponenty będą bezpiecznie zamontowane.
Standardowe i niestandardowe systemy mocowania produkowane we własnych zakładachOd obejm po opaski. Od granulatu do kompletnego zacisku.
Potrzebujesz ekonomicznych, trwałych i łatwych w użyciu systemów montażu? HYDAC oferuje wszystko, czego potrzebujesz, w najwyższej jakości. Od samego początku ściśle współpracujemy z działem rozwoju i produkcji oraz z klientami. Od wytworzenia próbek do całkowicie zautomatyzowanej produkcji seryjnej. Za pomocą naszych opasek zaciskowych przymocujesz zbiorniki o dużej pojemności i dowolnym kształcie. Nasze zaciski zabezpieczą każdy przewód. Powiązane produkty dodatkowe uzupełniają nasz asortyment. Oszczędność miejsca, tłumienie wibracji oraz amortyzacja — nasze uchwyty do montażu rur, węży i przewodów nie zawodzą.
Co nas wyróżniaJesteśmy Twoim wyspecjalizowanym producentem opasek zaciskowych oraz uchwytów do rur, węży i przewodów
- Potwierdzone bezpieczeństwo: rozumiemy indywidualne wymagania klientów i zapewniamy skuteczne rozwiązania. Nasze certyfikaty są tego świadectwem. Sprawdź szczegółowe wymagania w swojej branży.
- Elastyczność: potrzebujesz szybko przygotowanego prototypu? Dzięki własnej całkowicie zautomatyzowanej produkcji wdrażamy niestandardowe rozwiązania w najkrótszym możliwym czasie. Nasz interdyscyplinarny zespół z chęcią pomoże Ci zrealizować zadanie, oferując inteligentne rozwiązania i nowoczesne narzędzia.
- Łatwość montażu: nie trać czasu na przygotowania — szybkorozłączne komponenty z przegubami upraszczają montaż. Planujesz modernizację? Postaw na nasze łatwe w użyciu systemy mocowania.
Cechy szczególne i branże Dostosowane do potrzeb opaski zaciskowe HYDAC oraz uchwyty do przewodów, węży i rur wykorzystywanych w Twojej branży
Wodór
Nasz zestaw HY-ROS H2 obejmuje różne komponenty do bezpiecznego montażu zbiorników na wodór na pojazdach. Dzięki dostępności wersji z warstwą kompensacyjną, systemem sprężynowym, zintegrowanym czujnikiem TPRD lub do montażu na szyjce zestaw HYDAC można stosować ze zbiornikami typu IV o dowolnej średnicy. Oznacza to, że rozwiązanie można precyzyjnie dostosować do Twoich wymagań.
Nasza innowacyjna opaska zaciskowa HY-ROS H2 Mount Smart z czujnikiem umożliwia niezawodne monitorowanie mocowania zbiornika w czasie rzeczywistym. Podobnie jak w systemach monitorowania ciśnienia opon, rozwiązanie to, bazujące na podejściu prewencyjnym, nieustannie dostarcza dane na temat stanu i integralności systemu mocowania. Pozwala to wykrywać wszelkie nieprawidłowości na wczesnym etapie i podejmować odpowiednie działania.
Więcej informacji na temat opaski zaciskowej HY-ROS H2 Mount Smart
Technologie dla branży kolejowej
Zasobniki sprężonego powietrza, kamery monitoringu, przewody, gaśnice, przewody zasilania oraz przewody pneumatyczne. W pociągach jest wiele komponentów wymagających profesjonalnego montażu. HYDAC oferuje jedno rozwiązanie dla nich wszystkich:
- Materiały zgodne z międzynarodowymi normami ochrony przeciwpożarowej, DIN EN 45545 lub NFPA 130
- Waga dostosowana do wymogów, łatwy montaż, tłumienie wibracji i hałasu
- Szeroki zakres wariantów oraz opcji łączenia
- Zwiększone bezpieczeństwo zacisków standardowych zgodnie z DIN 3015 dzięki zastosowaniu obrabianych płytek spawanych
Branża motoryzacyjna
Posiadamy certyfikaty potwierdzające zgodność ze specyfikacją IATF 16949, dzięki czemu jesteśmy niezawodnym partnerem dostarczającym systemy mocowania dla branży motoryzacyjnej. Dzięki 20-letniemu doświadczeniu jako bezpośredni dostawca oraz całkowicie zautomatyzowanej produkcji możemy zaoferować szeroką gamę systemów mocowania HY-ROS:
- Zbiorniki sprężonego powietrza (hamulce)
- Zbiorniki na wodór (typ I-IV)
- Zbiorniki do gazu (CNG)
- Siłowniki i akumulatory
- Zbiorniki na olej napędowy, LPG, wodę i AdBlue
- Uchwyty do akumulatorów, gaśnic i wielu innych komponentów
- Układy wydechowe z filtrem cząstek stałych w pojazdach z silnikami wysokoprężnymi, katalizatorem SCR i reaktorem katalitycznym
- Elementy montażowe do osłon chroniących przed wysoką temperaturą i odpryskami powodowanymi przez kamienie
Pojazdy z napędem elektrycznym
Systemy montażu przewodów HYDAC to bezpieczne i wydajne rozwiązanie do prowadzenia przewodów wysokiego napięcia w pojazdach z napędem elektrycznym. Łatwe w użyciu elastyczne uchwyty pewnie utrzymują na miejscu przewody o różnych średnicach.
Za ich pomocą można precyzyjnie, z zachowaniem odległości, poprowadzić przewody w korytach. Dodatkowo produkty oferują ochronę przed wilgocią i zwarciami. Doskonale nadają się też do niwelowania tolerancji, czego efektem jest dłuższy okres eksploatacji przewodów. Dla większego bezpieczeństwa rozwiązania te są również dostępne w kolorze pomarańczowym. Można ich użyć do wyraźnego oznaczenia korytek z przewodami wysokiego napięcia.
Wysokie budynki, energia wiatrowa, technologia satelitarna
Niezależnie od tego, czy chodzi o wysokie budynki, turbiny wiatrowe, czy satelity – przewody muszą być wszędzie profesjonalnie zamontowane. HY-Roflex jest właśnie idealnym rozwiązaniem do tego celu. Dzięki naszemu modułowemu systemowi i szerokiej gamie elementów montażowych możemy w krótkim czasie wdrożyć indywidualne rozwiązania. Wszystkie komponenty mogą być łączone i modyfikowane zgodnie z wymaganiami klienta.
Zalety wydajnego mocowania dużych przewodów
- Przewody można bardzo szybko wymieniać
- Szybka i łatwa instalacja dzięki przejrzystemu prowadzeniu przewodów
- Elastyczność dla przewodów zasilających
- Ochrona izolacji przewodów i odporność na zwarcia, zmniejszone ryzyko pożaru
- Szybkie wprowadzanie na rynek niestandardowych rozwiązań
Rozwiązania montażowe dla komponentów cylindrycznych
Zaciski HYDAC do siłowników – sprytne mocowanie za pomocą systemu
Oprócz sprawdzonego asortymentu opasek zaciskowych oferujemy również zoptymalizowane rozwiązania do mocowania elementów obrotowo-symetrycznych, takich jak siłowniki, akumulatory, rury itp.
Połączenie opaski zaciskowej i innych rozwiązań montażowych, takich jak zacisk DIN 3015 lub inne opaski zaciskowe, umożliwia niezliczone możliwości i jest specjalnie zaprojektowane do montażu przewodów hydraulicznych lub innych elementów, takich jak zawory kulowe, bloki zaworowe, rury, manometry i akumulatory itp. na elementach cylindrycznych.
Poznaj naszą ofertę technologii montażu i połączeń
Idealne połączenie – łączenie wszelkiego rodzaju komponentów
Nasze produkty charakteryzują się konstrukcją dostosowaną do konkretnych zastosowań, w której prawie wszystkie elementy
można łączyć w celu montażu. Nasze komponenty są zaprojektowane tak, aby można je było łączyć ze sobą w różnych
konfiguracjach w celu zapewnienia najlepszej możliwej funkcjonalności i wydajności. Dzięki modułowej konstrukcji i bardzo elastycznym produktom możemy zaoferować niestandardowe
rozwiązania, które są dokładnie dopasowane do Twoich wymagań.
Kompleksowe rozwiązanie montażowe o wielu zaletach
Sprytne pomysły ułatwiają codzienne życie i pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze. Nasza największa na świecie oferta produktów to nie tylko ogromny wybór. To także najwyższy poziom jakości i fachowej obsługi klienta. Nasze rozwiązania mogą również znacznie skrócić czas montażu. Dzięki naszym kompleksowym rozwiązaniom niezawodnie spełniamy wymagania dotyczące montażu na siłownikach hydraulicznych i innych elementach cylindrycznych.
Twoje korzyści:
- Uproszczony montaż bez konieczności spawania i wiercenia w siłowniku
- Brak konieczności późniejszego cynkowania/powlekania
- Zmienne pozycjonowanie montowanego elementu i systemu blokującego (>180°)
- Elastyczne rozwiązanie modułowe dla niestandardowych rozwiązań montażowych
- Szybki montaż promieniowy dzięki systemowi szybkiego zamykania HYDAC
- Różne materiały dla każdego zastosowania
Nasze serie produktów Inteligentne systemy montażowe HYDAC zapewniające bezpieczny montaż
Opaski zaciskowe z serii HY-ROS
DIN 3015 i listwy montażowe
Elementy montażowe do akumulatorów
Więcej informacji na temat elementów montażowych HYDAC do akumulatorów
Duże uchwyty do przewodów HY-ROFLEX
Nasze rozwiązania robią różnicęWybierz technologię montażu HYDAC już teraz
Broszury produktowe dostępne do pobrania Od opasek zaciskowych i uchwytów rurowych po uchwyty na węże i przewody – bezpiecznie realizuj swoje cele z technologią montażu HYDAC.
Podobał Ci się ten artykuł? Pomóż nam zostać zauważonym!