TTControl | Pakiety sprzętu i oprogramowania MATCH

Dla rozwoju maszyn mobilnych przygotowanych na wyzwania przyszłości

HYDAC Software i TTControl rozszerzyły asortyment produktów przeznaczonych do rozwoju maszyn mobilnych, oferując połączone pakiety sprzętu i oprogramowania. Pozwalają one szybko i tanio tworzyć wyjątkowo niezawodne, bezpieczne funkcjonalnie, elektroniczne systemy sterowania. Pakiety są do siebie idealnie dopasowane. Pozwala to na sprawne i bezpieczne wdrażanie w złożonych systemach sterowania pojazdami i maszynami — zgodnie z modelem V w czasie krótszym o nawet 50%. Chcesz tworzyć maszyny mobilne nowej jakości? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się jak nasze połączone pakiety sprzętu i oprogramowania mogą pomóc Ci tworzyć bezpieczne i wydajne rozwiązania.

2 min.

Aktualności

Oto MATCH: inteligentne urządzenia i innowacyjne oprogramowanie w jednym pakiecie

Sprzęt MATCH to optymalne rozwiązania elektroniczne dla Twojego projektu rozwoju maszyn: każde urządzenie jest dostarczane wraz z doskonale dopasowanym wbudowanym oprogramowaniem. Dostępnych jest sześć wzajemnie uzupełniających się pakietów. Każdy z nich przeznaczony jest dla innego poziomu złożoności i różnych zadań.

Co najważniejsze, pakiety można rozszerzyć o opcjonalne narzędzia programowe i dodatki, tak aby idealnie dostosować je do wszystkich wymagań dotyczących sterowania maszyny.
 

Nasze wskazówki na początek

Pakiet MATCH Explorer. Gdy kupujesz sprzęt, my nieodpłatnie dostarczamy podstawową licencję na bezpieczne i funkcjonalnie oprogramowanie w ramach pakietu MATCH.

Pobierz naszą broszurę i dowiedz się więcej na temat wszystkich pakietów.

Pobierz broszurę

Do pobrania