Uniwersalne narzędzia do serwisowania i usuwania usterek: Przenośne rejestratory danych firmy HYDAC
Przygotowane na każdą sytuację: wyobraź sobie uniwersalne narzędzie, które zapewnia odpowiednią funkcjonalność do wykonania każdego zadania. Przenośne rejestratory danych HYDAC zostały zaprojektowane właśnie w ten sposób. Dzięki dużej elastyczności i intuicyjnej obsłudze są niezawodnym towarzyszem wszystkich zadań pomiarowych. Niezależnie od tego, czy zamierzasz analizować rozbudowane instalacje, czy wykonywać proste pomiary, nasze urządzenia są idealnym rozwiązaniem dla optymalnej konserwacji i serwisowania. Dowiedz się więcej o naszej ofercie przenośnych rejestratorów danych.
Jedno urządzenie pomiarowe – niezliczone możliwości: elastyczne, proste, niezawodne
Wydajna technologia pomiarowa do zastosowań mobilnych i przemysłowych
Niezależnie od tego, czy chodzi o diagnostykę, uruchomienie, analizę instalacji, czy monitorowanie procesu, przenośne rejestratory danych HYDAC zapewniają uniwersalne narzędzia, które są niezwykle łatwe w obsłudze. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby uzyskać porady dotyczące optymalnego rozwiązania w zakresie technologii pomiarowej.
Niezawodna technologia pomiarowa dla rosnących wymagań w zakresie rejestracji danych
Coraz większa złożoność systemów automatyki oraz rosnący niedobór wykwalifikowanych pracowników powodują wzrost wymagań stawianych wydajnej technologii pomiarowej. Czas to pieniądz – dotyczy to zarówno wykrywania problemów, jak i minimalizacji przestojów. Stale rośnie również liczba i różnorodność czujników, które wymagają odczytu, oraz liczba ich interfejsów.
Dlatego nasza sprawdzona oferta przenośnych rejestratorów danych, oprogramowania, czujników i szerokiej gamy akcesoriów zapewnia maksymalną elastyczność i łatwość obsługi. Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach i ich zaletach już teraz.
Uniwersalne zastosowanie: wydajny, mobilny rejestrator danych HMG 4000 z oprogramowaniem HEWIN PC
Nasz archiwizator danych HMG 4000 z nowym oprogramowaniem obsługowym HEWIN zapewnia najszerszy możliwy zakres usług, od szybkiego wykrywania i usuwania usterek lub uruchamiania maszyn mobilnych w terenie po szczegółową analizę złożonych systemów i ciągłe monitorowanie procesów. Rejestracja szerokiego zakresu sygnałów wejściowych i zmiennych mierzonych, w tym ciśnienia, temperatury, natężenia przepływu, wilgotności względnej itp., indywidualna parametryzacja czujników za pomocą interfejsów analogowych, IO-Link, CAN lub SAE J1939 oraz jednoczesne wyświetlanie do 100 kanałów pomiarowych zapewniają użytkownikowi maksymalną elastyczność w realizacji zadania pomiarowego.
Ponadto nasze oprogramowanie HEWIN HYDAC PC stanowi kompleksowe rozwiązanie do wizualizacji, analizy i przetwarzania danych pomiarowych zarejestrowanych za pomocą urządzenia HMG 4000. Niezależnie od tego, czy chodzi o zapisy pomiarów, dzienniki zdarzeń, czy dane z interfejsów CAN i IO-Link, wszystkie informacje można analizować w wygodny sposób. Dzięki doskonałej koordynacji urządzenia pomiarowego i oprogramowania umożliwiamy intuicyjną i przede wszystkim wydajną analizę danych.
Archiwizator danych HMG 4000
- Intuicyjna obsługa
- Duży, w pełni graficzny kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,7 cala
- Możliwość jednoczesnego rejestrowania sygnałów z maksymalnie 38 czujników
- Do 100 jednocześnie wyświetlanych kanałów pomiarowych
- Pomiary analogowe, częstotliwości, obsługa IO-Link, CANopen, SAE J1939
- Możliwe jest osiągnięcie częstotliwości pomiarów nawet 0,1 ms
HEWIN – następca naszego oprogramowania HMGWIN z nowymi funkcjami
- Obsługa HMG 4000
- Wizualizacja, analiza i przetwarzanie danych pomiarowych HMG 4000
- Definiowanie symboli CAN, importowanie plików Peak i dbc
- Rejestrowanie i wyświetlanie komunikatów CAN
- Parametryzacja czujników CANopen, SAE J1939 lub IO-Link
Dzięki różnym trybom pomiarowym można zapewnić większą elastyczność podczas stosowania
Funkcje i narzędzia dla interfejsów czujników
Maksymalna elastyczność w zakresie podłączania czujników
Przenośny rejestrator danych i archiwizator danych HMG 4000 może rejestrować jednocześnie sygnały analogowe i cyfrowe z maksymalnie 38 czujników. Do wejść analogowych można podłączyć czujniki HYDAC z automatycznym wykrywaniem czujników, a także wszystkie czujniki dostępne w sprzedaży ze znormalizowanymi analogowymi sygnałami wyjściowymi. Czujniki konstrukcji własnej firmy HYDAC są automatycznie wykrywane i ustawiane pod względem mierzonej wielkości, zakresu pomiarowego i jednostki. Czujniki te, znane jako czujniki HSI (HYDAC sensor interface), można podłączyć do 8 analogowych kanałów wejściowych.
Do portu magistrali CAN, również z automatycznym wykrywaniem czujników, można dodatkowo podłączyć do 28 specjalnych czujników HCSI (HYDAC CAN Sensor Interface). HMG 4000 jest uzupełnieniem rozwiązania aplikacyjnego, zapewniając dwa dodatkowe wejścia cyfrowe (np. do pomiaru częstotliwości lub prędkości obrotowej). Jednocześnie można wyświetlać wartości z maksymalnie 100 kanałów pomiarowych.
Kompleksowe narzędzie do zastosowań IO-Link
Oddzielny port programowania umożliwia odczyt, parametryzację i duplikowanie zarówno standardowych urządzeń IO-Link, jak i wszystkich regulowanych/programowalnych czujników HYDAC. Nawet bez znajomości IODD HMG 4000 wykrywa podłączone urządzenie IO-Link po uruchomieniu „narzędzi IO-Link” w menu głównym i umożliwia dostęp do wszystkich generycznych danych IO-Link z podłączonego urządzenia. Podobnie jak urządzenie nadrzędne USB IO-Link, HMG 4000 osiąga pełny potencjał, gdy dostępne jest IODD podłączonego urządzenia IO-Link.
Wyświetlanie na ekranie HMG i dostęp do danych czujnika odbywa się w podobny sposób, jak w przypadku standardowego narzędzia do konfiguracji portów i urządzeń (PDCT) zgodnie ze specyfikacją IO-Link. Zarówno odczyt, jak i zapis odbywają się intuicyjnie, bez potrzeby znajomości poszczególnych indeksów i podindeksów ISDU. Na potrzeby dokumentacji i archiwizacji odpowiednie dane robocze urządzenia można zapisać w formacie html w HMG 4000, a także przenieść do komputera PC za pomocą portu USB.
W ten sam sposób ustawienia i parametry urządzenia wprowadzone przez użytkownika lub odczytane przez czujnik można zapisać w HMG 4000, przenieść do komputera PC w celu dokumentacji i wykorzystać do wygodnego powielania na innych urządzeniach o tym samym identyfikatorze urządzenia. Dzięki temu HMG 4000 stanowi doskonałe, kompleksowe narzędzie do wszystkich prac związanych z systemem IO-Link, zarówno podczas pierwszego uruchomienia, jak i podczas serwisowania lub konserwacji.
Pomiary CAN i diagnostyka CAN
Dzięki pełnej integracji interfejsu automatyki CAN, HYDAC HMG 4000 zapewnia wyjątkową możliwość wyświetlania i rejestrowania sygnałów analogowych, stanów cyfrowych i sygnałów CAN w postaci wspólnych pomiarów. Dostępne są proste ekrany konfiguracyjne dla CANopen i SAE J1939. Każdy sygnał CAN, niezależnie od producenta, może być jednak rejestrowany, dekodowany i analizowany jako pomiar. Sygnały z rozbudowanych sieci CAN można łatwo importować do HYDAC HMG 4000 za pomocą list sygnałów (plików symboli).
Dzięki rozbudowanym funkcjom konfiguracji CAN i diagnostyki CAN, zapewnianym przez aplikację CAN Tool, przenośny rejestrator danych HYDAC jest uniwersalnym narzędziem w tym zastosowaniu. Za pomocą tego narzędzia z zestawu narzędzi HMG 4000 można rejestrować komunikaty CAN, w tym komunikaty o błędach, i interpretować je zgodnie z protokołem. Rejestrowanie może być zarówno aktywne, jak i pasywne (tryb CAN „tylko nasłuch”), dzięki czemu sieci mogą być monitorowane bez ryzyka zakłóceń. Doskonałym uzupełnieniem tego narzędzia jest wewnętrzny i konfigurowalny rezystor terminujący oraz możliwość wysyłania komunikatów CAN.
Konfiguruj czujniki za pomocą CANopen, a teraz także SAE J1939 (nowość)
Kolejną pomocną funkcją w zestawie narzędzi HMG 4000 jest możliwość łatwej konfiguracji urządzeń CAN. Przede wszystkim dostępny jest automatyczny kreator dla dwóch najważniejszych parametrów CAN – ustawienia prędkości transmisji (szybkości transmisji) i adresu urządzenia (lub identyfikatora węzła). Kreator może wykryć wszystkie urządzenia obsługujące ten protokół za pomocą protokołu CANopen LSS i skonfigurować je zgodnie z wymaganiami. Można go również użyć do dopasowania ustawień wszystkich urządzeń HYDAC CAN z protokołem SAE J1939.
W razie potrzeby wprowadzenia dalszych zmian w urządzeniu CAN dostępne jest dodatkowe narzędzie – usługa EDS. Usługa ta umożliwia bezpośredni i prosty dostęp do obiektów parametrów. Ponadto narzędzie może odczytywać pliki CANopen EDS (CiA 306; elektroniczny arkusz danych) oraz typowe dla HYDAC pliki JEDS (SAE J1939 elektroniczny arkusz danych) i może interpretować, wyświetlać i zmieniać opisane w nich obiekty parametrów.
W trybie CANopen usługa EDS zapewnia automatyczny kreator do parametryzacji złożonego zarządzania danymi procesu. Obsługuje zarówno parametryzację standardowych danych procesu, TPDO i RPDO (Transmit/Receive Process Data Object), jak i parametryzację funkcjonalnie bezpiecznych danych procesu SRDO (Safety Relevant Data Object), w tym obliczanie i aktywację sumy kontrolnej bezpieczeństwa.
Dzięki temu HYDAC HMG 4000 jest doskonałym narzędziem do rejestracji sygnałów, konfiguracji sieci CAN i diagnostyki CAN.
Przegląd naszej oferty produktów Pomiar, analiza i parametryzacja z jednego źródła
Przenośne rejestratory danych i archiwizatory danych HYDAC
Od uruchomienia, przez testy na stanowisku badawczym, aż po codzienną konserwację: nasze urządzenia pomiarowe i archiwizatory danych są niezwykle wszechstronne. Dzięki intuicyjnej obsłudze i wielu funkcjom umożliwiają wydajną i łatwą realizację różnorodnych zadań pomiarowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o pomiary okresowe, czy kompleksowy zapis danych, nasze urządzenia oferują elastyczne rozwiązanie dla wszystkich wymogów.
Więcej informacji na temat przenośnych rejestratorów danych HYDAC
Oprogramowanie HEWIN HYDAC
Narzędzie analityczne dla komputera PC: HEWIN umożliwia wygodną wizualizację, analizę i przetwarzanie wyników pomiarów HMG 4000 oraz dzienników zdarzeń, a także danych CAN i IO-Link. Jednocześnie HEWIN definiuje symbole CAN i umożliwia importowanie danych wartości szczytowych i dbc oraz rejestrowanie komunikatów CAN. Za pomocą naszego oprogramowania można łatwo i wygodnie parametryzować czujniki CAN lub IO-Link.
Czujniki HYDAC z automatycznym wykrywaniem czujnika
Nasze urządzenia pomiarowe i czujniki HYDAC są do siebie idealnie dopasowane. Automatyczne wykrywanie i konfiguracja czujników eliminuje konieczność czasochłonnej ręcznej konfiguracji. Oszczędza to czas i umożliwia szybką i prostą eksploatację.
Więcej informacji na temat czujników HYDAC z wykrywaniem czujników
Twoje korzyści dzięki technologii pomiarowej HYDAC w skrócie
Do pobrania
Podobał Ci się ten artykuł? Pomóż nam zostać zauważonym!