Większa precyzja i bezpieczeństwo dzięki inteligentnemu sterownikowi (ICU)

Komunikacja za pośrednictwem magistrali CAN jako kluczowa technologia w dziedzinie automatyzacji maszyn mobilnych

Maszyny i pojazdy do pracy w terenie są bardziej złożone niż kiedykolwiek wcześniej. Elektryfikacja, większa automatyzacja, dodatkowe systemy wspomagania i surowsze standardy bezpieczeństwa wymagają innowacyjnych rozwiązań. Reagując na te wyzwania, HYDAC oferuje innowacyjny, przygotowany z myślą o przyszłych potrzebach system wykorzystujący wypróbowane rozdzielacze z czujnikiem obciążenia (LX-3, LX-6 i LCX-6) oraz opracowany specjalnie dla nich sterownik ICU. Dowiedz się, w jaki sposób nasze rozwiązanie zapewnia sprawne przesyłanie danych, maksymalną precyzję, potwierdzone certyfikatem TÜV bezpieczeństwo oraz niezawodność nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.

Czy Twoja maszyna mobilna jest przygotowana na wyzwania przyszłości?

Wraz ze wzrostem poziomu automatyzacji i liczby systemów wspomagania, coraz więcej uwagi poświęca się energooszczędności i bezpieczeństwu funkcjonalnemu. Jednocześnie zwiększają się wymagania dotyczące normalizacji, dostępności i interfejsów magistrali CAN. Wybierz nasze innowacyjne rozwiązanie i stwórz flotę nowoczesnych maszyn gotowych na wyzwania przyszłości.

Inteligentny sterownik (ICU): elektromechaniczne rozwiązanie opracowane z myślą o potrzebach przyszłościTen wyjątkowo wytrzymały sterownik ICU, działający bez strumienia sterującego, pozwala ograniczyć czas przestojów do minimum. Doskonale sprawdza się w wymagających warunkach.

Odkryj przyszłość technologii kontroli urządzeń, zapoznając się z naszym innowacyjnym sterownikiem ICU — to zaawansowane, w pełni elektromechaniczne rozwiązanie, które działa bez strumienia sterującego, w wyniku czego nie jest uzależnione od stabilności ciśnienia oleju, lepkości oleju oraz temperatury. W porównaniu z urządzeniami elektrohydraulicznymi, sterownik ICU oferuje wyraźne korzyści: dłuższy okres użytkowania, większą odporność na zanieczyszczenia, brak zależności od temperatury oraz znacznie niższe zużycie energii.

Rozwiązania oferowane przez HYDAC to idealny fundament dla systemów automatyzacji i wspomagania

Dzięki dużemu skokowi suwaka rozdzielaczy LX oraz niezwykle wysokiej dokładności sterowania ICU system działa z bardzo dużą precyzją, oferując możliwość niezawodnej i szybkiej kompensacji przy zmiennym ciśnieniu pracy. Aby uprościć rozruch technologiczny i zniwelować tolerancje, wartości początkowe i końcowe natężenia przepływu są kalibrowane w fabryce. Taki poziom precyzji i kontroli zazwyczaj oferowany jest jedynie przez serwozawory. W odróżnieniu od urządzeń elektrohydraulicznych, podczas działania systemu nie występuje zjawisko histerezy, tzn. system reaguje na zmiany w sposób natychmiastowy i powtarzalny. Dzięki temu doskonale sprawdza się w dynamicznych zadaniach, takich jak systemy wspomagania i automatyzacji. W niektórych zastosowaniach można nawet zrezygnować z dodatkowych czujników, co znacząco upraszcza proces wdrażania systemów wspomagania.

Certyfikat TÜV i inteligentne sterowanie dla maksymalnego bezpieczeństwa i produktywności

Dzięki zastosowaniu inteligentnego systemu sterowania wykorzystującego magistralę CAN nasze rozwiązanie posiadające certyfikat TÜV zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w rozwiązaniach, takich jak dźwigi samochodowe. Sterownik ICU rozpoznaje stany błędu i reaguje bez zwłoki, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Zwiększ produktywność i bezpieczeństwo dzięki połączeniu sterownika ICU z rozdzielaczami LX — to rozwiązanie, dzięki któremu wydajność Twojej maszyny wzniesie się na nowy poziom.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z naszymi specjalistami

Przygotuj swoje maszyny na wyzwania przyszłości! Wspieramy Twoje procesy automatyzacji, oferując inteligentne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Poznaj więcej systemów i komponentów dla zastosowań mobilnych

Technologia sterowania

Rozwiązania dla przemysłu mobilnego

Współpracujemy z Państwem, aby opracować następną generację maszyn mobilnych

Dowiedz się więcej