Produkty
Urządzenie do przetwarzania brzegowego DATA+ z oprogramowaniem CMX
DATA+ Box to Państwa szybki i łatwy sposób na pobranie, wizualizację i wstępne przetwarzanie danych z czujników i z maszyny. Urządzenie brzegowe oferuje zarówno niezbędną moc obliczeniową, jak i pamięć wewnętrzną, aby pracować jako rejestrator danych z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem CMX, przyjazne kompletne rozwiązania dla początkujących, lub jako punkt transmisji do chmury IoT. Montaż jest również prosty: Obudowa odporna na wodę i kurz pozwala na zainstalowanie skrzynki w sposób oszczędzający miejsce, bez konieczności stosowania dodatkowej szafy sterowniczej.
- Dwa niezależne interfejsy sieciowe ETH0 i ETH1
- Interfejs RS485
- Interfejs CAN
- Eksport pamięci na oddzielny dysk twardy przez interfejs USB 2.0
- Łatwa integracja sieci i systemu dzięki przemysłowym złączom sieciowym dla każdego interfejsu (M12x1)
- Wysoka klasa ochrony IP 65, nie wymaga instalacji w szafie sterowniczej
- Fabrycznie zainstalowane oprogramowanie CMX
Zestaw routerów LTE i WLAN dla DATA+
Dzięki zestawowi routerów urządzenia IIoT, takie jak DATA+ lub CSI-C-11 można adresować bezprzewodowo. Umożliwia to zdalny dostęp do urządzeń, na przykład w celu konserwacji i aktualizacji oprogramowania, jak również połączenie z rozwiązaniami w chmurze. HYDAC dostarcza wszystkie niezbędne części w jednym pakiecie, co umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy. W przypadku zakupu należy dodać tylko wymaganą kartę SIM.
- Router 4G z WLAN
- Anteny
- Zasilacz sieciowy
- Kabel zasilający z otwartymi końcówkami (do stosowania zamiast zasilania)
- Adapter do szyny Top-Hat, można przykręcić do 3 stron routera
- Kabel sieciowy RJ45 do M12 do podłączenia np. DATA+ Box
CMX – Rozwiązanie do cyfrowej transformacji
Nieważne, czy dopiero zaczynają Państwo działalność i potrzebują łatwego i oszczędnego rozwiązania, które działa od razu po wyciągnięcia z opakowania, czy też szukają Państwo kompletnej konfiguracji dla różnych lokalizacji. CMX jest elastyczny w swoim rozmiarze i działa lokalnie na urządzeniu brzegowym, takim jak DATA+, na lokalnym serwerze, który odbiera dane z różnych urządzeń, lub w chmurze HYDAC, za pomocą CMXConnect. Wspiera Państwa w cyfrowej podróży, wizualizując dane, powiadamiając w przypadku awarii oraz umożliwiając przejrzystość i optymalizację.