Zrównoważona ochrona przed inwazją małży

Dzięki systemowi AutoFilt® Mussel Catch HYDAC prezentuje innowacyjne, czysto mechaniczne rozwiązanie, które skutecznie chroni układy chłodzenia i wymienniki ciepła przed inwazją małży. Rdzeniem systemu jest dwustopniowy filtr kaskadowy, który zatrzymuje zarówno małże, jak i ich larwy – bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych.

Małże i ich larwy zatykają układy chłodzenia

W wielu układach opartych na wodzie, takich jak układy chłodnicze lub systemy energetyczne, inwazyjne gatunki małży, takie jak racicznica bużańska i racicznica zmienna, stanowią poważne wyzwanie, ponieważ mogą się zadomowić i zatkać takie układy. Szczególnie problematyczne są larwy małży, które są na tyle małe, że bez przeszkód przechodzą przez konwencjonalne filtry. W pełni rozwinięte małże zatykają rury i wymienniki ciepła, co w dłuższej perspektywie zagraża przepływowi, wydajności i bezpieczeństwu operacyjnemu układu.

Dlatego też skuteczne rozwiązanie musi niezawodnie eliminować mikroskopijnie małe larwy, jak również dorosłe osobniki.

Nasze rozwiązanie: System HYDAC AutoFilt® Mussel Catch

HYDAC rozwiązuje ten problem za pomocą AutoFilt® Mussel Catch, mechanicznego systemu filtrującego, który działa bez dodatków chemicznych. Składa się on z dwóch następujących po sobie etapów: filtr zgrubny usuwa większe małże i cząstki, podczas gdy filtr dokładny wyłapuje najmniejsze larwy – w tym larwy racicznicy bużańskiej i racicznicy zmiennej. W ten sposób system zapewnia zrównoważoną, wolną od chemikaliów ochronę układów chłodzenia, rurociągów i wymienników ciepła.

Niezależne testy przeprowadzone przez zakład limnologii wykazały, że ponad 99% larw zostało wyeliminowanych, co podkreśla wysoką skuteczność naszego rozwiązania. Dowiedz się więcej o sposobie ich działania, szczegółach technicznych i możliwych zastosowaniach:

Podwójna ochrona przed inwazją małży

Giuseppe Alex Ruffino, Kierownik Projektu w zespole ds. filtracji procesowej w dziale Technologii Procesów firmy HYDAC

Dzięki systemowi AutoFilt® Mussel Catch opracowaliśmy rozwiązanie, które łączy w sobie trzy decydujące zalety: udowodniono, że niezawodnie chroni przed inwazją małży i ich larw, a dzięki wysokiej wydajności znacznie obniża koszty operacyjne. Aktywnie przyczynia się również do zrównoważonego rozwoju, dzięki całkowitej rezygnacji ze środków chemicznych. W ten sposób wyznaczamy nowe standardy ochrony przemysłowych systemów wody chłodniczej przed inwazją małży.

Zapraszamy do kontaktu!

Pomoc w walce z inwazją małży: skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów HYDAC już dziś i umów się na niezobowiązującą konsultację!

Skontaktuj się z nami