Acumuladores de Pressão na Siderurgia: Como Garantir Segurança e Manutenção Preditiva Industrial em Sistemas Críticos

Saiba como o acumulador de pressão protege sistemas hidráulicos críticos em laminadores e prensas siderúrgicas, e por que monitorar a pré-carga evita paradas não programadas.

O que você precisa saber

  • Amortecimento e fechamento de emergência: o acumulador de pressão absorve picos e garante o fechamento de emergência hidráulico em prensas e laminadores.
  • Principal causa de parada: falha de vedação hidráulica e queda na pressão de pré-carga (p0) respondem pela maioria das paradas não programadas.
  • Monitoramento contínuo: a manutenção preditiva industrial acompanha p0 e a integridade da bexiga antes que a falha ocorra.
  • Portfólio HYDAC: as séries SK (pistão) e SB (bexiga) cobrem alta carga e amortecimento de pulsação hidráulica.
  • Conformidade obrigatória: a NR-13 exige inspeção periódica e prontuário para todo acumulador hidráulico classificado como vaso de pressão.

Picos de Pressão, Paradas e Riscos na Hidráulica Industrial da Siderurgia

Laminadores contínuos e prensas de alta carga operam entre 200 e 350 bar. Nessas condições, a hidráulica industrial da siderurgia exige estabilidade de pressão em laminadores constante, sem oscilação nos ciclos.

Quando o acumulador de pressão não é monitorado, o pico deixa de ser absorvido. O resultado é falha de vedação hidráulica, colapso do fechamento de emergência hidráulico e risco direto à linha.

Uma hora parada em siderurgia custa dezenas de milhares de reais em produção perdida. O monitoramento contínuo do sistema hidráulico antes da falha protege o OPEX da planta.

Por que a estabilidade de pressão em laminadores depende do acumulador de pressão?  

Porque a função de absorção de choque hidráulico do acumulador de pressão mantém a pressão de trabalho estável mesmo sob variação intensa de carga no laminador contínuo.

O Papel dos Acumuladores de Pressão em Aplicações Críticas da Siderurgia

Dentro da hidráulica industrial da siderurgia, o acumulador de pressão cumpre quatro funções centrais em aplicações críticas do setor. Cada uma responde a uma necessidade operacional específica do laminador contínuo ou da prensa hidráulica siderúrgica.

A linha de acumuladores hidráulicos HYDAC reúne essas quatro funções em uma única plataforma de produto, essencial para a hidráulica industrial de plantas siderúrgicas.

 

O que acontece se o acumulador de pressão perder a capacidade de absorção de choque hidráulico?

A prensa hidráulica siderúrgica passa a operar sem barreira contra pico de pressão. O risco imediato é falha de vedação hidráulica e parada não programada da linha.

Benefícios dos acumuladores:

Armazenamento de energia: sustenta ciclos de pressão intensos em laminadores sem sobrecarregar a bomba.

Fechamento de emergência hidráulico: garante fechamento imediato de prensas de alta carga em caso de falha.

Compensação de volume: absorve vazamentos internos e mantém a pressão de trabalho estável.

Amortecimento de pulsação hidráulica: reduz vibração em sistemas de lingotamento contínuo e protege vedações.

Como a Manutenção Preditiva Industrial Evita Falhas em Acumuladores de Laminadores e Prensas

A manutenção preditiva industrial substitui a inspeção por calendário pelo monitoramento contínuo da pressão de pré-carga (p0). Em siderurgia, essa mudança evita que a falha do acumulador chegue à linha de produção.

O retrofit com sensor BIS reduz de forma substancial os tempos de parada não programada, ao permitir que os reparos sejam programados dentro das janelas de manutenção regulares. Esse princípio de monitoramento contínuo aplica-se diretamente aos acumuladores SB em siderurgia.

Para identificar se a pressão de pré-carga (p0) já caiu para um nível crítico, o monitoramento contínuo via sensor dedicado é o método confiável, já que a inspeção manual periódica não detecta a queda gradual de p0 entre os ciclos de manutenção preditiva industrial programados.

Detecção precoce de queda em p0

Identifica perda de pré-carga antes que comprometa o amortecimento.

Menos paradas corretivas

Substitui a troca reativa por intervenção planejada, fora do ciclo produtivo.

Vida útil estendida

Protege bexiga e pistão do desgaste por operação fora da faixa ideal de p0.

Integração com SCADA e CLP

Leva o dado de pré-carga direto para a sala de controle, em tempo real.

Documentação de conformidade

Gera o histórico de inspeção exigido pela NR-13.

Soluções HYDAC de Acumuladores de Pressão para a Siderurgia A HYDAC integra três camadas na proteção de sistemas hidráulicos críticos da siderurgia: acumuladores de alta pressão, monitoramento de pré-carga e diagnóstico em campo.

HYDAC SK Acumuladores de Pistão para Aplicações de Alta Carga

O acumulador de pressão da série SK separa gás e fluido por pistão metálico, sem o risco de perda repentina de gás típico de outras tecnologias. Essa separação sustenta grandes volumes de extração em ciclos intensos.

O modelo HYDAC SK 350 opera com pressão nominal de 350 bar e é indicado para laminadores e prensas siderúrgicas de alta carga contínua.

HYDAC SB Acumuladores de Bexiga para Amortecimento e Armazenamento de Energia

O acumulador de pressão da série SB atende amortecimento de pulsação, armazenamento de energia e estabilização de pressão em circuitos de média e alta pressão. Design compacto e baixa inércia garantem alta frequência de resposta.

O modelo HYDAC SB 330 tem pressão nominal de 330 bar, com versões de alta pressão até 690 bar sob consulta e volumes de 0,075 a 450 litros. 

Monitoramento de Pré-Carga e Integridade: p0-Guard (EDS 3400) e BIS

O p0-Guard e o BIS monitoram o acumulador em operação contínua, sem interromper a linha para inspeção manual. Essa camada de diagnóstico em campo conecta o acumulador à manutenção preditiva industrial da planta.

  • HYDAC EDS 3400 (p0-Guard): sensor de pressão para monitoramento contínuo da pré-carga, detecta queda de p0 em operação.
  • HYDAC BIS (Bladder Integrity System): identifica ruptura na bexiga antes da falha crítica; aplica-se a acumuladores SB em circuitos de emergência siderúrgicos. 

Checklist: Identifique riscos ocultos na sua operação

Consulte o Checklist: Identifique riscos ocultos na sua operação, referência em segurança para acumuladores hidráulicos. Aprofunde sobre quais critérios de inspeção, prontuário e vida útil na sua operação.  

Baixe o Checklist

Segurança Industrial e NR-13: Conformidade em Vasos de Pressão Hidráulicos

A NR-13, norma do Ministério do Trabalho e Emprego para caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, classifica o acumulador hidráulico siderurgia como vaso de pressão. Essa classificação exige inspeção periódica e prontuário técnico atualizado.

A norma também exige acompanhamento do profissional habilitado (PH), responsável pela análise de segurança e pelos laudos de inspeção. Sem esse acompanhamento, a planta opera fora de conformidade.

A HYDAC apoia essa conformidade com pré-carga correta, registro contínuo de manutenções e dado técnico para o PH, mantendo o prontuário sempre atualizado e auditável.

Todo acumulador hidráulico da siderurgia classificado como vaso de pressão, conforme os critérios da norma, precisa seguir a NR-13, ficando sujeito à inspeção periódica e à documentação exigida pela norma. 

Os acumuladores HYDAC atendem a esses requisitos, fornecidos em conformidade com a NR-13 e com o suporte técnico necessário para manter o prontuário atualizado e auditável.

FAQ

Qual o papel dos acumuladores de pressão em laminadores de aço contínuos?

O acumulador armazena energia hidráulica e absorve os picos de pressão gerados pelos ciclos intensos do laminador contínuo. Ele sustenta a estabilidade de pressão em laminadores mesmo sob variação de carga, evitando sobrecarga na bomba e protegendo vedações. Em prensas e sistemas de fechamento de emergência, também garante resposta imediata quando a pressão de trabalho é interrompida.

O que pode causar falha em um acumulador hidráulico na siderurgia?

A causa mais comum é a queda gradual na pressão de pré-carga (p0), que reduz a capacidade de amortecimento. Falha de vedação hidráulica, contaminação do fluido e operação fora da faixa de pressão nominal também aceleram o desgaste da bexiga ou do pistão, levando à parada não programada da linha.

Como a manutenção preditiva industrial monitora acumuladores em operação contínua?

Sensores dedicados, como o HYDAC EDS 3400 (p0-Guard), acompanham a pressão de pré-carga em tempo real e alertam antes da queda crítica. O BIS complementa esse monitoramento detectando ruptura na bexiga. Os dados integram-se ao SCADA e ao CLP da planta, permitindo intervenção planejada em vez de troca reativa.

Os acumuladores HYDAC SK são adequados para sistemas a 350 bar em prensas siderúrgicas?

Sim. O acumulador de pressão HYDAC SK 350 opera com pressão nominal de 350 bar e foi projetado para laminadores e prensas siderúrgicas de alta carga contínua. A separação gás/fluido por pistão metálico elimina o risco de perda repentina de gás, sustentando grandes volumes de extração em ciclos intensos.

Como a NR-13 se aplica a acumuladores hidráulicos em plantas siderúrgicas brasileiras?

A NR-13 classifica o acumulador hidráulico como vaso de pressão, exigindo inspeção periódica, prontuário técnico atualizado e acompanhamento de profissional habilitado (PH). Plantas siderúrgicas brasileiras precisam manter esse registro para operar em conformidade e reduzir o risco de autuação ou parada determinada por fiscalização.