Acumuladores e Controle Térmico: Estabilidade e Vida Útil em Parques Eólicos

O mercado eólico brasileiro é hoje um dos maiores da América Latina, com forte presença de parques terrestres. Turbinas operam longe de centros técnicos, expostas a variações térmicas intensas, e qualquer falha no sistema hidráulico vira parada não programada e custo alto de deslocamento.

O que você precisa saber

  • Programa completo de acumuladores: a HYDAC tem mais de 50 anos de experiência em acumuladores de bexiga, pistão, membrana e fole metálico. 

  • Conformidade regulatória: os acumuladores HYDAC seguem diretrizes internacionais de vasos de pressão, como PED, ASME e CRN. No Brasil, o acumulador enquadrado como vaso de pressão segue a NR-13. 

  • Experiência em eólica: a HYDAC atua no setor eólico há mais de 25 anos e já equipou mais de 200.000 aerogeradores no mundo. 

  • Gerenciamento térmico integrado: sistemas de óleo com resfriador para a transmissão e circuitos água-glicol para gerador e inversor. 

  • Função multiplicada: um mesmo acumulador compensa a expansão térmica do fluido, amortece picos de pressão e mantém reserva de energia para funções de emergência. 

O desafio: estabilidade térmica e picos de pressão em parques eólicos

A operação remota é a principal dor do setor eólico brasileiro, junto da manutenção preditiva exigida pelos fabricantes de turbina. Os sistemas de pitch e de freio dependem de pressão hidráulica estável para funcionar com segurança, e a caixa multiplicadora depende de óleo lubrificante na temperatura certa. 

Quando a temperatura ambiente varia entre o dia e a noite, o óleo hidráulico se expande e se contrai. Essa variação de volume gera picos de pressão que, sem um sistema de compensação, aceleram o desgaste de vedações, válvulas e mangueiras. 

O que acontece quando a temperatura do óleo hidráulico varia bruscamente em uma turbina?

O fluido sai da faixa de viscosidade ideal. Aquecido, ele afina e reduz a película lubrificante; frio, ele engrossa e retarda a resposta dos atuadores. O resultado é pressão fora da faixa de projeto, desgaste acelerado de componentes críticos e maior risco de parada não programada, justamente em equipamentos de acesso remoto. 

O que são acumuladores hidráulicos e como atuam no controle térmico

Um acumulador hidráulico armazena energia sob pressão e devolve essa energia ao sistema no momento certo. Em parques eólicos, essa reserva funciona como amortecedor entre a variação térmica do ambiente e a estabilidade que o sistema hidráulico da turbina precisa manter. 

Na prática, o acumulador absorve o excesso de volume causado pela expansão térmica do óleo e libera fluido quando a pressão cai. Esse ciclo contínuo é o que garante a estabilidade de pressão exigida por sistemas de pitch e freio ao longo do dia inteiro. 

Um acumulador hidráulico substitui um sistema de resfriamento? 

Não. Os dois trabalham juntos: o acumulador compensa variações rápidas de volume e pressão, enquanto o sistema de resfriamento remove o calor acumulado no fluido ao longo da operação contínua da turbina. 

Benefícios de um sistema de acumuladores e resfriamento bem dimensionado

Período de retorno rápido

Redução de paradas não programadas causadas por sobrepressão ou superaquecimento do fluido 

HART

Extensão da vida útil de componentes hidráulicos críticos, como pitch, freio e multiplicadora 

Pressão estável mesmo em variações térmicas extremas do ambiente eólico 

Menor frequência de troca de fluido hidráulico degradado pelo calor 

Solução HYDAC para eólica: acumuladores, resfriamento e monitoramento

A HYDAC trata acumuladores e sistema de resfriamento industrial como um pacote integrado. A linha de acumuladores hidráulicos trabalha junto da tecnologia HYDAC de resfriamento para manter a turbina dentro da faixa térmica de projeto. 

Essa combinação reduz a dependência de intervenções corretivas em campo, o ponto mais caro de manutenção em parques eólicos remotos. 

Acumulador de bexiga, pistão ou membrana: como escolher

Acumulador de bexiga 

  • Aplicação: resposta rápida a picos de pressão 

  • Vantagem: amortecimento dinâmico eficiente 

Acumulador de pistão 

  • Aplicação: armazenamento de energia em grandes volumes 

  • Vantagem: maior capacidade volumétrica 

Acumulador de membrana 

  • Aplicação: espaços reduzidos no gabinete da turbina 

  • Vantagem: formato compacto 

Monitoramento de condição e segurança operacional

Acompanhar a pressão e a temperatura do sistema em tempo real é o que diferencia manutenção preditiva de manutenção corretiva. Os sensores de monitoramento HYDAC registram esses parâmetros continuamente e sinalizam desvios antes que virem falha. 

A pré-carga de nitrogênio é o ponto mais sensível do acumulador. A unidade de carga e teste FPU permite verificar e corrigir a pré-carga de acumuladores de bexiga, pistão e membrana em campo, durante a manutenção programada e com o lado do fluido despressurizado. 

Como a pressão do gás varia com a temperatura, a leitura em campo deve ser comparada à pré-carga de referência na mesma temperatura. Em turbinas expostas a grande amplitude térmica, esse cuidado evita ajustes errados. 

Do lado da segurança, a HYDAC Brasil oferece treinamento em acumuladores na fábrica de Indaiatuba (SP), com conteúdo sobre vasos de pressão e NR-13, bloco de segurança e descarga do lado do óleo e válvula limitadora do lado do gás.

Aplicações práticas em turbinas eólicas

O sistema de pitch e os freios do rotor e de yaw concentram a maior parte das aplicações de acumuladores em uma turbina eólica. No pitch, o acumulador garante a função de emergência que coloca as pás em posição de bandeira quando há perda de rede. 

Cada um desses pontos exige resposta rápida à variação de pressão, o que torna o dimensionamento correto do acumulador decisivo para a confiabilidade do conjunto. Na caixa multiplicadora, o papel principal fica com o sistema de óleo com resfriador e filtro, que mantém o lubrificante na faixa térmica. 

Acumulador vs. amortecedor de pulsação: qual a diferença 

  • Acumulador hidráulico: armazena energia e compensa variação de volume e temperatura 

  • Amortecedor de pulsação: reduz ruído e vibração gerados por picos de fluxo em bombas 

Glossário rápido

Acumulador hidráulico

Componente que armazena energia hidráulica sob pressão para uso posterior no sistema. 

Vaso de pressão

Recipiente projetado para conter fluido sob pressão, sujeito a normas técnicas de fabricação e inspeção. No Brasil, a NR-13 define os requisitos de gestão da sua integridade. 

Pré-carga (p0)

Pressão de nitrogênio no acumulador antes da entrada do fluido, que define o volume útil e a resposta do componente. 

Amortecedor de pulsação

Dispositivo que suaviza picos de pressão gerados pelo funcionamento de bombas hidráulicas. 

Controle térmico

Conjunto de componentes e práticas usados para manter a temperatura de um sistema hidráulico dentro da faixa segura de operação. 

Trocador de calor óleo-água

Equipamento que transfere o calor do óleo hidráulico para a água do circuito de resfriamento.

Monitoramento de condição

Acompanhamento contínuo de parâmetros operacionais, como pressão e temperatura, para antecipar falhas antes que ocorram. 

FAQ — Acumuladores e Controle Térmico em Parques Eólicos

Qual a diferença entre acumulador de pressão e amortecedor de pulsação?

O acumulador armazena energia hidráulica e compensa variações de volume e temperatura ao longo do tempo. O amortecedor de pulsação atua de forma pontual, reduzindo ruído e vibração causados por picos de fluxo gerados pelo funcionamento contínuo de bombas hidráulicas. 

Acumuladores hidráulicos substituem sistemas de resfriamento ou atuam em conjunto?

Atuam em conjunto. O acumulador responde a variações rápidas de pressão e volume, enquanto o sistema de resfriamento remove o calor acumulado no fluido durante a operação contínua da turbina. 

Que certificações os acumuladores HYDAC atendem como vasos de pressão?

Os acumuladores HYDAC seguem diretrizes internacionais de vasos de pressão, como PED, ASME e CRN. No Brasil, o acumulador enquadrado como vaso de pressão segue a NR-13, atualizada pela Portaria MTP nº 1.846/2022, com prontuário, placa de identificação, dispositivos de segurança e inspeções periódicas sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado. 

É possível fazer retrofit do sistema de acumuladores em turbinas já instaladas?

Sim. A modernização do sistema de acumuladores e resfriamento pode ser feita sem substituir a estrutura hidráulica existente da turbina, desde que o dimensionamento considere as condições reais de operação do parque. 

Qual o payback de investir em controle térmico para reduzir paradas não programadas?

O retorno varia conforme o histórico de paradas do parque, mas tende a ser rápido em operações remotas, onde o custo de deslocamento técnico supera com folga o investimento em acumuladores e resfriamento bem dimensionados. 

Fale com a HYDAC

A engenharia de fluidos HYDAC avalia o sistema hidráulico da sua turbina e recomenda o dimensionamento certo para o seu parque eólico.

ENTRE EM CONTATO