Soluções HYDAC para data centers, abrangendo ambientes white space e gray space – para máxima disponibilidade e eficiência

Como espinha dorsal da economia digital, um data center precisa operar com confiabilidade 24 horas por dia, ao mesmo tempo em que atende às crescentes demandas por eficiência, sustentabilidade e confiabilidade dos processos. Soluções para data centers que proporcionam máxima disponibilidade, com uso mínimo de recursos e máxima confiabilidade operacional, estão cada vez mais em demanda.

A HYDAC oferece suporte com soluções comprovadas para ambientes gray space, desde o condicionamento eficiente de diesel e tratamento moderno de água até tecnologias robustas de montagem. Também disponibilizamos soluções inteligentes e de alto desempenho em refrigeração para ambientes white space em cooperação com nosso parceiro COOLTECH. O resultado é um data center preparado para atender às exigências atuais e futuras: confiável, sustentável e eficiente.

Como membro da German Datacenter Association (GDA), a HYDAC contribui ativamente com sua experiência quando especialistas trocam ideias sobre esse tema. Graças à estreita colaboração com players do setor e ao acesso às inovações e normas mais recentes, conhecimentos valiosos são incorporados diretamente às nossas soluções, para maior qualidade, garantia de futuro e praticidade.

Agende agora sua consultoria

Para temperaturas constantes: soluções em produtos para refrigeração e gerenciamento térmico

Máximo desempenho exige refrigeração ideal. Na HYDAC, oferecemos soluções de refrigeração e gerenciamento térmico com eficiência energética e baixo nível de ruído, que garantem temperaturas constantes mesmo em espaços reduzidos em todo o data center, tanto em ambientes white space quanto em gray space.

Em colaboração com nossa subsidiária COOLTECH, fornecemos soluções sob medida para refrigeração de racks de servidores, utilizando Cooling Distribution Units (CDUs) e atendendo aos requisitos específicos do white space.

Saiba mais sobre as soluções da COOLTECH para ambientes white space

Também abrangemos toda a gama de tecnologias modernas de refrigeração para ambientes gray space, desde sistemas individuais de refrigeração para grupos geradores até soluções integradas para refrigeração de salas.

Nossos sistemas modulares e escaláveis protegem sua infraestrutura de TI de forma confiável contra superaquecimento e falhas onerosas, além de prolongar a vida útil dos equipamentos. Com a HYDAC, garante um controle térmico eficiente e prepara seu data center para o futuro.

Nossas soluções para refrigeração e gerenciamento térmico

Para máxima confiabilidade do data center: condicionamento de combustível para sistemas de energia de emergência

Para garantir que seus geradores a diesel funcionem com confiabilidade em situações de emergência, o combustível deve estar sempre em perfeitas condições. Longos períodos de inatividade, variações de temperatura e a presença de água por condensação frequentemente levam à contaminação, ao surgimento de microrganismos e à formação de depósitos, causas típicas do “diesel bug”. Os sistemas de “diesel polishing” da HYDAC para data centers garantem o tratamento contínuo do combustível. Água, partículas e produtos de degradação são removidos de forma confiável – garantindo diesel limpo, geradores prontos para uso e máxima confiabilidade operacional em ambientes gray space.

Descubra como proteger seu combustível a longo prazo

Tratamento inteligente de água para qualidade ideal

A água é um recurso valioso em data centers, seja para refrigeração ou para o abastecimento dos seus sistemas. Um tratamento de água eficaz protege contra depósitos e corrosão e garante a qualidade ideal da água. Isso permite que a água de refrigeração recircule e seja reutilizada em seus processos. O resultado: maior eficiência, menos manutenção e redução dos custos operacionais.

Garanta o melhor desempenho para seus sistemas confiando em nossa expertise. Entre em contato para saber mais sobre as soluções HYDAC.

Encontre a solução de filtração ideal para o tratamento da sua água – com o ProFilt Navigator!

Acesse o ProFilt Navigator

Gestão de fluidos para máxima confiabilidade dos processos

A gestão de fluidos é essencial para uma operação contínua e eficiente do seu data center. Os fluidos desempenham funções importantes em circuitos de refrigeração, sistemas de fornecimento de energia e aplicações hidráulicas – garantindo estabilidade térmica, fluxo de energia e o funcionamento de sistemas críticos de segurança.

A HYDAC oferece soluções integradas para monitoramento, limpeza e controle de fluidos. Entre em contato para saber mais sobre nossas soluções.

Fale com um especialista.

Tecnologia de montagem para sistemas e linhas de combate a incêndio

Os sistemas de proteção contra incêndio em data centers exigem máxima precisão e confiabilidade, especialmente no acionamento e na distribuição dos agentes extintores. Garantir a fixação segura de cilindros de agente extintor, cilindros pressurizados e linhas de pressão e controle é tão essencial quanto a tecnologia de válvulas responsável pelo seu acionamento.

A HYDAC possui sólida atuação em aplicações críticas de segurança em data centers com sua tecnologia de montagem HY-ROS, certificada conforme as normas DIN EN 45545 (R22/R23; HL1-3) e IATF 16949.

Conheça nossa tecnologia de montagem.

Downloads