Uma indústria em constante crescimento

O Brasil é reconhecido como um dos grandes produtores de cana-de-açúcar, não só na América Latina como em todo o mundo. Por isso, o segmento de açúcar e álcool é um mercado sempre em expansão no país, responsável por boa parte do e crescimento econômico brasileiro. É natural que em um mercado com tamanha importância exista uma demanda cada vez maior por soluções especializadas e eficientes que atendam as particularidades deste tipo de negócio.

Nesse contexto, a HYDAC Brasil atende as grandes companhias dessa indústria desenvolvendo soluções específicas para o segmento de açúcar e álcool, e com a fabricação de produtos como acumuladores, elementos filtrantes, contadores de partículas e sensores de monitoramento. Um portfólio destinado tanto para o setor agrícola quanto industrial, abrangendo as áreas de eletrônica, construção, manutenção e melhoria das usinas presentes no território brasileiro.

Sensores eletrônicos para o setor industrial

Uma das grandes dificuldades da indústria Sucroalcooleira no Brasil consiste em manter os níveis de contaminação dos óleos hidráulicos estáveis e reduzir os custos de manutenção dos equipamentos. Para atender essa demanda, a HYDAC disponibiliza uma série de produtos desenvolvidos com tecnologia 4.0, que permitem realizar ações preventivas diante de uma possível quebra das máquinas — o que significa evitar as custosas paradas para manutenção dos processos de produção.

No setor industrial deste segmento — que se caracteriza pelas moendas, tomadores de amostras, co-geração, entre outros equipamentos —, o destaque é o sensor de posição linear HLT2500 foi desenvolvido como um projeto especial para um importante cliente do segmento de usinagem do país. Este equipamento é capaz de informar em tempo real o posicionamento do cilindro que controla a abertura dos ternos da moenda — considerado um caso de sucesso —; é altamente preciso, resistente a choque, vibração e sujeira, entre outras características.

Ainda para o setor industrial, os sensores com protocolo HART – primordial para o segmento de açúcar e álcool — bem como os sensores com display integrado, permitem a medição de pressão e temperatura e estão desenhados de maneira compacta para facilitar a sua aplicação, parametrização e configuração. Ao mesmo tempo, o sensor de monitoramento diferencial de pressão conta com aprovações para aplicação em áreas potencialmente explosivas.

Por fim, devido à grande quantidade de água utilizada no processo produtivo das usinas de açúcar e álcool, o óleo está muito sujeito à contaminação pela água — o que pode causar sérios problemas para os sistemas hidráulicos e de lubrificação. Os sensores AS1000 monitoram a concentração da água no óleo de forma contínua, precisa e online, evitando interrupções desnecessárias na produção.

Sensores eletrônicos para o setor industrial: nossas soluções

Sensor de posição linear HLT2500

Sensores HDA4100 e ETS4100 com Protocolo HART

Sensores com display integrado EDS3400 e ETS3200

Sensor de monitoramento diferencial de pressão HPT500

Sensor P0-Guard

Sensores AS1000

Aplicações para o setor agroindustrial

Para contribuir com a melhoria dos sistemas de produção das usinas, a HYDAC Brasil desenvolve soluções destinadas ao segmento de açúcar e álcool, principalmente no que se refere à manutenção preventiva dos equipamentos e ao monitoramento de contaminantes: sistemas de filtração de processo, filtragem de óleo, reposição de acumuladores e lubrificação.

Em relação às linhas de montagem, destaca-se a aplicação agroindustrial do sensor OLF-P da HYDAC, contribuindo para a melhoria significativa do tempo de reposição, redução de custos de manutenção e de troca do óleo da máquina — passando de uma duração da vida útil do equipamento de uma para até três safras.

Além de atender diretamente as usinas, a HYDAC é fornecedora dos principais fabricantes de redutores — como Zanini Renk, SEW, Bonfiglioli, TGM, entre outros — que utilizam nossos sistemas de filtragem em seus equipamentos.

Aplicações para o setor agroindustrial: nossas soluções

OLF-P

Stat-Free

Sistemas de filtragem

Trocadores de calor

Processos produtivos mais sustentáveis

Cuidar dos processos industriais para reduzir o impacto ambiental por meio de soluções cada vez mais eficientes é um compromisso adotado pela HYDAC em todo o mundo — e, no Brasil, o segmento de açúcar e álcool está completamente alinhado ao desenvolvimento sustentável. Por esse motivo, a companhia dispõe de aplicações específicas para usinas e moendas do setor agrícola, como bombas e trocadores de calor, que reduzem o consumo de água, atingem maior eficiência e geram processos produtivos mais sustentáveis.

Outro fator importante é a possibilidade de contribuir com a geração de energia de biomassa por meio de produtos das linhas de indústria 4.0, hidráulica, lubrificação e sistemas de filtragem, entre outros.

Processos produtivos mais sustentáveis: nossas soluções

Sistema Pitch

Máquinas de campo com maior produtividade

O setor agrícola das usinas de açúcar é álcool concentra todo o equipamento de campo, como colhedoras, tratores, transbordos, entre outros. Assim, corrigir a contaminação dos equipamentos por partículas sólidas tanto para os sistemas de fluidos quanto para os sistemas hidráulicos é um desafio do setor. Para atender esta demanda, a HYDAC fornece uma solução especializada para a retenção das partículas sólidas e separação de partículas de umidade e água presentes no combustível, através de sistemas de filtragem de alta qualidade destinados aos equipamentos estacionários e móveis.

Nesse sentido, fornecer soluções de qualidade, sistemas de abastecimento como bombas e filtros especializados desenvolvidos a partir de tecnologia de ponta, permite à HYDAC acompanhar o sucesso dos clientes e seus negócios. Com um rendimento excepcional perante a concorrência e com excelente relação custo-benefício, o filtro HDP da HYDAC contribui para o aumento da durabilidade dos equipamentos e a proteção das máquinas em campo.

Máquinas de campo com maior produtividade: nossas soluções

HDP

As vantagens de trabalhar com a HYDAC

Solução sob medida

Solução agrícola

Desenvolvimento de produtos e soluções embarcados nos equipamentos, como sensores de monitoramento a distância e sistemas de filtragem de fluidos.

Parceiros de desenvolvimento

Solução industrial

Desenvolvimento de projetos especiais capazes de entender e atender as necessidades específicas do segmento de açúcar e álcool no Brasil.

Approvals

Qualidade e Confiabilidade

Os produtos HYDAC são desenhados, desenvolvidos e aplicados em campo a partir de padrões de qualidade, confiabilidade e experiência internacional da HYDAC.

Aumento de produtividade

Melhor custo-benefício

As soluções HYDAC contam com a melhor relação custo-benefício do mercado, ampliando o rendimento das máquinas e reduzindo o uso de combustível.

Localização

Serviços em todo o país

A HYDAC Brasil conta com uma ampla rede de atendimento através de distribuidores e vendedores capaz de fornecer suporte técnico especializado e produtos com garantia de qualidade e confiabilidade.

Conservação de recursos

Sustentabilidade

As soluções da HYDAC são desenvolvidas levando em conta os padrões internacionais de sustentabilidade em todas as unidades de negócio do mundo.