Demandas crescentes e soluções seguras SSSuperando os desafios das modernas máquinas agrícolas e florestais de forma econômica e ambientalmente sustentável

Conservação do solo e proteção ambiental

O solo é a base da agricultura e da silvicultura sustentáveis. No entanto, o aumento do peso das máquinas e as condições desafiadoras de operação provocam compactação do solo, redução da acessibilidade e erosão. Ao mesmo tempo, aumentam as exigências relacionadas à conservação de recursos e à eficiência econômica. Com as soluções HYDAC, você pode garantir uma operação precisa e que preserve o solo, resultando em desempenho sustentável e menores custos operacionais.

Agricultura de precisão

Agricultura 4.0: funções de trabalho sofisticadas aumentam a produtividade e garantem o uso eficiente de produtos fitossanitários. Conte com nossas inovações nas áreas de tecnologia de sensores, tecnologia de controle e controle em malha fechada e software. Nossas soluções de sistemas permitem gerenciar suas áreas e propriedades agrícolas de forma direcionada e conforme as necessidades.
 

Eficiência energética

Maior produtividade, menores emissões e máquinas mais eficientes: com a HYDAC, você combina produtividade e sustentabilidade. Descubra seu potencial de eficiência energética. Oferecemos componentes e sistemas inovadores que permitem reduzir suas emissões de CO₂ sem comprometer o desempenho. Consulte hoje mesmo nossos especialistas.

Tecnologias inteligentes para máquinas agrícolas e florestais

Sistemas de direção preparados para o futuro para máquinas móveis

Nossas principais soluções de direção, desde direção por GPS e joystick até a tecnologia steer-by-wire, estabelecem as bases para uma nova geração de veículos. Os sistemas eletrônicos de direção permitem uma dinâmica de condução mais precisa, aumentam o conforto e contribuem para o desenvolvimento de funções de condução automatizada e autônoma. Ao mesmo tempo, oferecem aos fabricantes e desenvolvedores maior liberdade no projeto das cabines e dos conceitos de operação. Apoiamos você no desenvolvimento, na integração e na otimização de tecnologias de direção inovadoras, desde a fase de concepção até a produção em série.

Nossos sistemas de direção podem ser integrados a novos projetos de máquinas e contribuir para a modernização de veículos existentes.

Descubra a direção inteligente

ADSteer: Direção auxiliar e adicional inteligente para maior manobrabilidade

Especialmente manobráveis, com baixo desgaste, precisas e suaves no solo — as máquinas agrícolas precisam atender a requisitos rigorosos. Isso  representa desafios significativos para os sistemas de direção eletro-hidráulica em reboques e máquinas. Aumente a flexibilidade da sua frota de veículos com ADSteer Profi – o subsistema autônomo para direção adicional eletro-hidráulica que calcula o ângulo definido dos eixos de direção sem contato.

Veja o ADSteer em detalhes

Com o ADSteer Profi, estamos redefinindo a direção adicional: ao calcular o ângulo de esterçamento sem contato e eliminar as conexões mecânicas, cria-se um sistema que opera de forma independente do veículo trator, reduz o desgaste e proporciona máxima manobrabilidade mesmo nas condições mais desafiadoras.

Georg Komma, Engenheiro de Aplicação da HYDAC Mobilhydraulik GmbH

Sistemas de suspensão para máquinas agrícolas e florestais

Os sistemas de suspensão hidropneumática da HYDAC aumentam o conforto de condução, a tração e a segurança da máquina, mesmo em terrenos desafiadores. Os sistemas de suspensão HYDAC reduzem a pressão sobre o solo e sua compactação ao distribuir as cargas de maneira mais uniforme, preservando a estrutura do solo e os sistemas radiculares. Seja para suspensão da cabine, suspensão dos eixos, suspensão da lança ou suspensão da barra de tração: nossas soluções personalizadas reduzem as vibrações, diminuem as cargas sobre os componentes da máquina e aumentam a segurança e a eficiência na operação diária de máquinas agrícolas e florestais. Descubra como os modernos sistemas de suspensão podem melhorar o desempenho da sua máquina de forma sustentável.

Descubra sistemas de suspensão personalizados

Load-sensing eletrônico para controladores principais eficientes

Com os controladores principais HYDAC, é possível otimizar o sistema hidráulico de modernas máquinas agrícolas e florestais – com precisão, economia e flexibilidade. O design modular permite a configuração personalizada para atender a diferentes aplicações e conceitos de máquinas. Nosso sistema eletrônico de load-sensing fornece pressão e vazão conforme a demanda, garantindo o suprimento ideal para todos os consumidores. Isso permite aumentar a eficiência da sua máquina e aproveitar os benefícios de uma operação simples e de processos de trabalho consistentemente precisos. As soluções são adequadas tanto para novos desenvolvimentos quanto para a otimização de sistemas hidráulicos existentes.

Descubra agora os controladores principais com tecnologia de load-sensing

Nossas válvulas de load-sensing LX permitem movimentos energeticamente eficientes e altamente precisos em máquinas florestais – para máximo desempenho, operação estável e controle reproduzível, mesmo diante das mais exigentes variações de carga.

Lars Schlicker,
Engenheiro de Aplicação, HYDAC Mobilhydraulik GmbH

Soluções específicas para aplicações em máquinas agrícolas

Agricultura de precisão: maior precisão na proteção das culturas

Economize fertilizantes e produtos fitossanitários com o HYDAC Ground Control. Nosso sistema de controle ativo da barra de pulverizadores agrícolas garante que a barra seja posicionada na altura e no ângulo ideais em relação às culturas, permitindo uma aplicação precisa mesmo nas condições ambientais mais desafiadoras. Nossa solução é baseada no sistema modular hidráulico Hydraulic Implement Control. Esse produto é altamente personalizável, está disponível em uma ampla variedade de configurações e é adequado para diversas aplicações – desde cultivadores até semeadoras. Aumente a velocidade de trabalho e a precisão da aplicação com o HYDAC Ground Control. Entre em contato hoje mesmo com nossos especialistas em hidráulica móvel.

Use o Ground Control com precisão – saiba mais aqui

Rotary Drive Control para tecnologia de controle em malha fechada altamente dinâmica

Hidráulica comprovada e tecnologia inteligente de controle em malha fechada: a maior proteção ambiental e as novas regulamentações exigem maior precisão nos sistemas eletro-hidráulicos. É exatamente esse requisito que o HYDAC Rotary Drive Control atende. Onde quer que sejam necessárias funções com controle de velocidade e a mais alta densidade de potência, o sistema inteligente da HYDAC oferece a solução ideal. Graças ao controle eletrônico de velocidade em malha fechada, o Rotary Drive Control opera com excepcional precisão e desempenho dinâmico.

Saiba aqui como utilizar o Rotary Drive Control de forma eficiente

Soluções específicas para aplicações em máquinas florestais

Controlador principal para máquinas florestais, com velocidade e precisão

A válvula de controle principal LX-6 Forestry com load-sensing foi desenvolvida especialmente para atender às elevadas exigências das modernas máquinas florestais. Ela combina desempenho dinâmico, baixo vazamento, descida controlada e alta precisão em um único sistema. Graças a um conjunto de válvulas pré-validado, estão disponíveis diversas variantes de válvulas, cada uma adaptada a diferentes aplicações e projetos de máquinas. O projeto otimizado para minimizar vazamentos garante alta estabilidade mesmo sem uma válvula de retenção de carga e melhora tanto a eficiência energética quanto a precisão do sistema hidráulico. As geometrias assimétricas das válvulas também permitem uma adaptação ideal às condições específicas dos cilindros, garantindo o controle preciso das funções de operação. O resultado é uma alta resolução hidráulica para movimentos sensíveis e controlados, mesmo em aplicações florestais desafiadoras.

Descubra os detalhes técnicos do LX-6 Forestry

Kit de guindaste florestal

O sistema eletro-hidráulico para guindastes e reboques florestais: nossa solução, que inclui a válvula de controle principal LX-6 Forestry com load-sensing e o sistema de controle eletrônico xCrane, oferece um sistema perfeitamente adaptado às exigências da sua máquina florestal. Mesmo as tarefas mais desafiadoras podem ser realizadas de forma rápida e fácil graças ao sistema integrado de controle da ponta do guindaste. Experimente um controle preciso e uma capacidade de resposta excepcional nas operações florestais.

Saiba mais sobre nossas soluções

Soluções para os desafios das modernas máquinas agrícolas e florestaisComo parceiro de desenvolvimento, nosso foco é solucionar seus desafios.

Soluções de sistemas que podem comprovar seu valor hoje e no futuro: como especialistas em máquinas agrícolas e florestais, apoiamos você no desenvolvimento de máquinas de última geração, adaptadas aos requisitos locais.

Perguntas frequentes sobre soluções hidráulicas para máquinas agrícolas e florestais

Quais soluções hidráulicas estão disponíveis para máquinas agrícolas e florestais?

As máquinas agrícolas e florestais modernas exigem sistemas hidráulicos que combinem alta precisão, tempos de resposta rápidos, eficiência energética e robustez. Ao mesmo tempo, a conservação do solo e a eficiência no uso dos recursos estão se tornando cada vez mais importantes. Os sistemas hidráulicos inteligentes também dão suporte a funções de assistência e automação para operações mais sustentáveis e produtivas.

Como a HYDAC apoia práticas agrícolas sustentáveis e que preservam o solo?

A HYDAC reduz o uso de insumos agrícolas e apoia o manejo ambientalmente responsável do solo e das culturas por meio de sistemas hidráulicos de precisão e sistemas de controle em malha fechada.

Como o load-sensing eletrônico pode melhorar a eficiência de máquinas agrícolas e florestais?

O load-sensing eletrônico fornece potência conforme a demanda, reduz as perdas de energia e melhora a dinâmica e a produtividade da máquina.

Quais são as vantagens dos sistemas de direção eletro-hidráulicos para máquinas agrícolas e florestais?

Por exemplo, o sistema de direção auxiliar e adicional eletro-hidráulico ADSteer melhora a manobrabilidade, a precisão de condução e a proteção do solo. Ele reduz o desgaste dos pneus e os esforços sobre os eixos e a suspensão, permite manobras de conversão mais fechadas e favorece um comportamento preciso de manutenção da trajetória.

Qual é a diferença entre o LX-6 e o LX-6 Forestry?

O LX-6 Forestry possui válvulas especiais pré-validadas para aplicações florestais e é otimizado para prevenção de vazamentos, precisão e adaptação aos cilindros.

Como funciona o controle inteligente da ponta da guindaste para guindastes florestais?

O sistema inteligente de controle da ponta da guindaste xCrane ajuda os operadores a controlar a ponta da guindaste, em vez de controlar individualmente os movimentos dos cilindros. O sistema coordena automaticamente os movimentos necessários do guindaste, garantindo uma operação intuitiva, sequências de movimentos suaves e maior velocidade de trabalho. O resultado é um gerenciamento de carga mais preciso, menor carga de trabalho para o operador e maior produtividade nas operações florestais.

SQuais tecnologias dão suporte à automação de máquinas agrícolas e florestais?

Dispositivos de controle, sensores, sistemas eletro-hidráulicos, funções de assistência e soluções de software inteligentes constituem a base para processos de trabalho automatizados.

Como os sistemas de assistência podem aumentar a produtividade das máquinas agrícolas?

Os sistemas de assistência aumentam a precisão do trabalho, reduzem a carga de trabalho do operador, minimizam erros e permitem maiores velocidades de trabalho, mantendo uma qualidade consistente.

Como tornar máquinas agrícolas e florestais existentes mais eficientes e preparadas para o futuro?

Por meio da modernização dos sistemas hidráulicos, da direção, da tecnologia de controle e das funções de automação. A HYDAC ajuda a melhorar a produtividade, a precisão e a sustentabilidade de máquinas existentes por meio de soluções como load-sensing eletrônico, sistemas de direção inteligentes e tecnologia de controle em malha fechada conforme a demanda.

Quais soluções HYDAC dão suporte à agricultura de precisão?

Sensores, tecnologia de controle, tecnologia de controle em malha fechada e soluções de software dão suporte a funções de trabalho precisas na agricultura. Isso permite um uso mais direcionado dos insumos agrícolas e torna os processos de trabalho mais eficientes.

Engenharia de sistemas inovadora – há mais de 50 anos

Confie em nossa experiência em simulação e engenharia. Utilizando métodos comprovados e uma abordagem abrangente de desenvolvimento, ajudamos você a projetar soluções competitivas para suas máquinas agrícolas e florestais. Saiba mais sobre nossas competências em engenharia no site da marpitec.

Descubra hoje as soluções de engenharia da marpitec

Downloads