Do gerenciamento à engenharia de fluidos – tudo a partir de uma única fonte.
O Centro de Serviços HYDAC oferece um portfólio completo de serviços especializados em gerenciamento e engenharia de fluidos para as suas aplicações. Nosso objetivo é minimizar as paradas não planejadas em suas instalações hidráulicas e sistemas de lubrificação, aumentar a vida útil dos sistemas de controle eletro-hidráulicos em malha aberta e malha fechada, e garantir a confiabilidade dos seus instrumentos de medição.
A competência do nosso pessoal especializado e experiente, a aprovação mundial dos produtos HYDAC e a estreita colaboração com as agências de inspeção internacionais responsáveis, como: TÜV, Germanischer Lloyd, DVGW etc., são os diferenciais que destacam a HYDAC no mercado.
Um programa de serviços adaptado às suas necessidades específicas
Seja para comissionamento, manutenção, reparos ou fornecimento de equipamentos para locação, o Centro de Serviços HYDAC oferece um pacote completo de serviços, em parceria com uma rede de prestadores de serviços especializados.
Após uma consulta detalhada, você poderá montar o pacote de serviços que melhor atenda às suas necessidades. Seja para complementar a sua equipe interna de manutenção ou para assumir integralmente a gestão da manutenção, sempre encontraremos a solução de serviço mais adequada para a sua aplicação.
Comissionamento de componentes, subsistemas e sistemas completos
Temos o equipamento certo e o conhecimento do sistema para qualquer tipo de tarefa de serviço. Seja envolvendo o comissionamento de sistemas de lubrificação, hidráulica ou atuadores, ou conectando novos componentes e incorporando subsistemas em um sistema existente — nós cuidamos do comissionamento de suas aplicações.
A montagem é seguida pela instalação, lavagem do sistema de tubulação, teste de pressão e, em seguida, o comissionamento em si. Em todas essas etapas, você conta com o suporte de uma equipe experiente com pessoal especializado em sistemas hidráulicos, eletrônicos, elétricos, metalurgia, soldagem e gerenciamento de construção para tarefas de serviço em todo o mundo.
Inspeção e manutenção de seus sistemas e instalações com base nas necessidades
A inspeção regular dos parâmetros operacionais e do sistema evita tempos de inatividade onerosos. O Centro de Serviços HYDAC monitora, por exemplo, as condições do óleo e do filtro, as pressões do acumulador e as configurações das válvulas em suas aplicações. Choques e vibrações de comutação são registrados usando os equipamentos de medição mais recentes e os parâmetros são analisadose registrados. Usando essas informações como base, os intervalos de inspeção são adaptados às necessidades.
Além dessas atividades gerais de manutenção, o Centro de Serviços HYDAC também realiza inspeções periódicas em conformidade com a Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV - Regulamento Alemão de Segurança e Saúde Ocupacional). Também podemos realizar a inspeção e a verificação de componentes relacionados à segurança operacional.
Enchimento de óleo novo, limpeza de tanques ou trocas completas de óleo realizadas pela HYDACCuidado profissional no transporte de fluidos e na lavagem de tubulações
A HYDAC pode fornecer os seguintes serviços mediante solicitação:
- Verificações prévias de suas máquinas e sistemas quanto à limpeza, aos dispositivos de segurança necessários e às fontes óbvias de vazamento
- Lavagem da máquina e do sistema no circuito de bypass até que a classe de pureza necessária seja alcançada
- Medição contínua da classe de pureza no fluxo de óleo, além de amostragem de óleo para fornecer uma amostra de referência para futuras medições comparativas
- Conexão de tubulações e consumidores e uma verificação final de vazamentos
- Documentação completa dos serviços executados e da classe de pureza alcançada
Serviços de calibraçãoOtimize a qualidade do seu equipamento de teste usando o serviço de calibração no Centro de Serviços HYDAC ou em suas próprias instalações
A HYDAC realiza calibrações em conformidade com os padrões da DAkkS, assegurando precisão metrológica elevada e rastreabilidade internacional, em conformidade com os requisitos da norma DIN EN ISO/IEC 17025.
A inspeção de equipamentos de medição e teste é considerada um elemento essencial da garantia da qualidade e está incorporada aos requisitos de calibração estabelecidos pela série de normas DIN EN ISO 9000-9004. Os equipamentos de medição e teste são inspecionados para garantir que todos os equipamentos de teste relevantes para a qualidade do produto sejam medidos "com precisão". Para garantir isso, o equipamento de teste deve ser calibrado regularmente e deve ser rastreável às normas nacionais. As leituras realizadas também devem ser documentadas.
Elaboramos protocolos de testes e emitimos certificados de calibração para:
- Sensores de partículas
- Sensores de contaminação
- Sensores de temperatura
- Sensores de pressão
- Pressostatos
- Registradores de dados portáteis
- Transmissores de vazão
- Unidades de visualização
O Centro de Serviços HYDAC recomenda pelo menos uma calibração por ano, dependendo das condições operacionais e do uso pretendido do equipamento de medição ou teste.
Ferramenta móvel de manutenção remota para sistemas de controle da máquinaOtimize a qualidade do seu equipamento de teste usando o serviço de calibração no Centro de Serviços HYDAC ou em suas próprias instalações
Atualizações de software, análise de erros, diagnósticos de longo prazo, reparos e manutenção de máquinas geralmente exigem o suporte de um especialista. Chega de esperar por uma visita pessoal: com nossa ferramenta de manutenção remota robusta, os especialistas têm acesso direto ao sistema de controle da sua máquina e podem ajudá-lo de forma rápida e fácil. Uma conexão VPN criptografada e certificada pela ISO 27001 entre os especialistas e o sistema de controle da sua máquina garante a segurança cibernética necessária. E mesmo sem uma fonte de alimentação funcionando, nossa ferramenta de manutenção remota está pronta para uso graças a uma bateria opcional. Isso significa que nada impede a manutenção profissional.
Nossa solução modular de manutenção remota está disponível em diversas versões. Escolha o modelo que melhor se adapta à sua situação específica. Seja com USB, uma conexão Ethernet ou direta aos sensores, teremos prazer em orientá-lo.
Kit de serviço remoto
Kit de serviço remoto+ com conexão direta aos sensores
Reparos e retrofits técnicos
Reparos diretamente em suas instalações Suporte rápido quando você mais precisa
Mediante solicitação, podemos realizar reparos em toda a linha de produtos HYDAC e de outras marcas de equipamentos no local. Dependendo das suas necessidades, distinguimos entre reparos relacionados a pedidos individuais com consideração prévia do custo e um pacote que usa peças de reposição e peças de sobressalentes.
Reparos em oficina própria Eficiência graças às condições ideais de oficina
Para serviços de reparo mais complexos, contamos com a estrutura das modernas oficinas da HYDAC. Nossos técnicos dispõem de condições ideais de trabalho e de uma infraestrutura técnica completa – desde bancadas de teste especializadas até peças de reposição de alta qualidade disponíveis no local.
O resultado: máxima qualidade nos reparos, menor tempo de execução e maior confiabilidade operacional para seus sistemas.
Preparado para o futuro por meio da modernização e da otimização Mais eficiência com retrofits técnicos
O progresso técnico não pode ser interrompido. Em muitas aplicações, as máquinas compradas hoje não serão capazes de produzir a qualidade necessária amanhã. Em vez de comprar uma máquina nova, a melhor alternativa, tanto técnica quanto em termos de custo, geralmente é converter e modernizar os componentes e sistemas utilizados.
Em todas as áreas especializadas, trabalhamos com você para encontrar maneiras de otimizar sua aplicação, para que você possa reduzir seus custos operacionais e aumentar a produtividade e a disponibilidade de seus sistemas.
Entre em contato conosco para obter suporte profissional para todos os seus problemas de serviço
As máquinas e sistemas atuais têm um alto nível de especialização. Contratar um especialista diferente para todas as diversas peças complexas não seria economicamente viável. A HYDAC é uma parceira que lhe oferecerá suporte com assistência e consultoria prática, para que você possa sempre se concentrar em seu negócio principal, reduzir custos e garantir sua vantagem competitiva.