Aumente a eficiência de resfriamento em máquinas pesadas com os trocadores de calor HYDAC
Aumente a eficiência e evite superaquecimento com os trocadores de calor HYDAC: soluções compactas, robustas e sustentáveis para máquinas pesadas.
O que você precisa saber
- Superaquecimento é uma das principais causas de falhas em escavadeiras, colheitadeiras, carregadeiras e guindastes hidráulicos, afetando durabilidade e produtividade.
- Os trocadores de calor da HYDAC têm design compacto, alta eficiência térmica e soluções sob medida para aplicações off-road.
- Tecnologias como Combi-Coolers, ventiladores reversíveis e controle eletrônico de velocidade reduzem consumo, ruído e emissões.
- A produção nacional e o suporte técnico especializado da HYDAC Brasil reduzem o TCO e aumentam a confiabilidade operacional.
- Presente nos principais setores industriais, a HYDAC atende desde mineração e mobil até papel e celulose, com soluções que priorizam eficiência energética e sustentabilidade.
O desafio do superaquecimento em máquinas pesadas
Os operadores que trabalham com escavadeiras, colhedoras agrícolas, guindastes ou outros equipamentos off-road sabem que o superaquecimento é um dos maiores vilões da produtividade e da vida útil da máquina. Seja no motor ou no sistema hidráulico, o aumento da temperatura causa falhas recorrentes, desgaste prematuro dos componentes e até paradas não planejadas.
Além disso, fatores como a contaminação e a deterioração dos fluidos hidráulicos agravam o cenário, impactando diretamente a confiabilidade operacional das máquinas.
As máquinas mais afetadas por superaquecimento do sistema
As máquinas mais impactadas pelo superaquecimento do sistema são aquelas que operam em condições severas de terreno acidentado ou com alta concentração de poeira, temperaturas elevadas, ciclos de trabalho contínuos e operações sob alta carga hidráulica.
Nesse sentido, os equipamentos que apresentam mais problemas nos processos de transferência de calor do sistema são:
Escavadeiras
Utilizadas em mineração e construção civil, enfrentam problemas de temperatura e superaquecimento devido ao acúmulo de calor no sistema hidráulico durante ciclos de escavação contínuos.
Colheitadeiras agrícolas
Essas máquinas operam por longas horas em condições ambientais com muita poeira, palha e altas temperaturas. Isso gera entupimento de radiadores, reduz a capacidade do trocador e aumenta os problemas no arrefecimento.
Guindastes hidráulicos
São equipamentos utilizados em aplicações industriais ou portuárias, em que a operação exige gerenciamento térmico preciso dos fluidos para manter a estabilidade do sistema hidráulico durante operações de içamento pesado.
Caminhões off-road e tratores
Submetidos a esforços intensos, demandam refrigeração constante dos fluidos hidráulicos e do motor, sob risco de problemas mecânicos severos devido ao calor no sistema.
Carregadeiras
Em mineração e construção civil, o sistema sofre com picos térmicos durante frenagens e controles de ciclos de carga.
Uma série de problemas comuns nesses equipamentos também incluem: perda de pressão no circuito hidráulico, travamento de válvulas, degradação precoce do fluido e aumento do consumo de combustível da máquina. Isso tudo demanda manutenção corretiva constante, aumento do tempo de máquinas sem operar e altos custos.
Para evitar problemas mais sérios em seus equipamentos, a HYDAC possui um programa de manutenção preditiva em máquinas móveis. Fale com nossos especialistas.
Como os trocadores de calor HYDAC resolvem esses problemas?
O design compacto dos sistemas de refrigeração da HYDAC permite a sua instalação na maioria dos equipamentos, proporcionando um alto desempenho da gestão térmica.
Com uma série especializada de trocadores de calor e outros produtos que atendem com precisão as necessidades de máquinas pesadas em operação intensiva, as principais soluções da HYDAC para manutenção incluem:
Trocador de calor para máquinas pesadas a ar-óleo
- Modelos com motores elétricos de corrente contínua (12V ou 24V): solução ideal para máquinas de trabalho, como tratores e colheitadeiras.
- Modelos com motor hidráulico: conferem mais segurança em sistemas hidráulicos com maior vazão de fluido, como guindastes e carregadeiras.
Benefícios
Combi-Coolers para transferência de calor
Esse tipo de trocador de calor integra refrigeração do fluido e ar em um único sistema para reduzir problemas de superaquecimento. Permitem a substituição de múltiplos radiadores por uma única unidade otimizada, reduzindo peso e espaço, além de aumentar a performance do sistema.
Outras soluções HYDAC:
A HYDAC possui diversas soluções para otimização de espaço e aumento da eficiência de refrigeração, cumprindo os requisitos legais relativos ao ruído, economia de combustível e emissões de gases. Algumas delas são:
- Válvula by-pass integrada: protege o sistema em condições de sobrepressão e superaquecimento.
- Válvula termo by-pass: ativa a refrigeração apenas quando necessário, aumentando a eficiência da operação.
- Ventiladores reversíveis: limpam automaticamente as aletas e se ajustam à demanda térmica da máquina e do sistema.
- Controle eletrônico de velocidade: promove uma operação precisa, estável e silenciosa.
Tecnologia que faz a diferença nos sistemas hidráulicos
A tecnologia de refrigeração da HYDAC combina elementos de alto desempenho e soluções para o superaquecimento dos fluidos. Entre elas, destacam-se os ventiladores hidráulicos de grande capacidade e os ventiladores elétricos de longa duração, que proporcionam um ótimo funcionamento nas aplicações hidráulicas móveis.
Além do desempenho térmico elevado, a aplicação do trocador de calor da HYDAC se destaca por:
- Alta durabilidade dos componentes: ideais para manutenção em condições ambientais agressivas, com poeira, vibração e variações extremas de temperatura.
- Compatibilidade com diversas plataformas: desempenho de qualidade em manutenção de tratores agrícolas até caminhões de mineração.
- Design compacto: o trocador de calor permite a instalação na maioria das máquinas, proporcionando um alto desempenho e performance.
- Soluções personalizadas: adaptadas ao projeto e necessidade de cada cliente, reduzindo retrabalho e tempo de integração.
Com foco na eficiência energética, as soluções de refrigeração da HYDAC contribuem também para a sustentabilidade das operações, ajudando as empresas a reduzirem emissões e consumo de recursos, bem como aumentarem a durabilidade e capacidade operacional dos equipamentos.
Benefícios diretos do trocador de calor para sua operação
Ao adotar os trocadores de calor da HYDAC, sua empresa se beneficia de:
- Redução de gastos operacionais: menos desgaste, menos consumo, menos paradas.
- Maior vida útil dos componentes: sistemas hidráulicos e eletrônicos mais seguros com o resfriamento do sistema hidráulico adequado, o que preserva o desempenho do trocador.
- Prevenção de paradas não planejadas: garante um programa de manutenção preventiva e não corretiva, o que aumenta a capacidade do sistema e permite maior durabilidade da frota.
- Eficiência energética e conformidade ambiental: atende aos padrões de qualidade exigidos por reguladores e mercados internacionais.
Produção nacional e suporte técnico especializado
A HYDAC Brasil se diferencia pela produção local, garantindo agilidade no fornecimento, menor custo logístico e maior capacidade de personalização. Essa proximidade com o mercado nacional proporciona:
- Menor tempo de entrega de peças e soluções.
- Adaptação aos padrões técnicos brasileiros.
- Redução de despesas em importação e câmbio.
Além disso a empresa conta com a HYDAC Service, a divisão especializada em suporte técnico, manutenção preventiva e otimização de sistemas hidráulicos e de refrigeração. Com atuação nacional, a HYDAC Service oferece atendimento durante o trabalho em campo, diagnóstico preciso e soluções sob medida para aumentar a confiabilidade e desempenho de máquinas.
Entre os serviços desta divisão da HYDAC Brasil estão:
- Capacidade de diagnóstico técnico em campo.
- Contratos de manutenção preventiva de qualidade.
- Retrofits e upgrades em componentes existentes dos sistemas hidráulicos.
- Treinamento técnico para equipes de operadores e manutenção.
Essa estrutura integrada aumenta a confiabilidade operacional e reduz significativamente o custo total de propriedade (TCO) para as indústrias que utilizam máquinas pesadas.
Atuação multissetorial: como a HYDAC atende os principais segmentos
A implementação do trocador de calor da HYDAC não se limita ao setor de máquinas pesadas. Esses componentes também são amplamente utilizados em:
Hidrelétricas e energia eólica
Usados nos sistemas hidráulicos de controle de turbinas e freios, assegurando operação contínua e precisa.
Siderurgia
Aplicados no resfriamento de cilindros, sistemas hidráulicos de laminação e equipamentos de movimentação.
Papel e celulose
Mantêm a temperatura ideal de sistemas de prensagem e corte, aumentando a produtividade e preservando a qualidade do papel.
Óleo e gás
Essenciais no gerenciamento térmico de equipamentos em FPSOs, plataformas e refinarias, com segurança e alta resistência a ambientes corrosivos.
Porque escolher a HYDAC
O mercado brasileiro de máquinas pesadas exige cada vez mais eficiência operacional, redução de custos e sustentabilidade. Diante desses desafios, a HYDAC entrega soluções de qualidade que não apenas resolvem problemas técnicos críticos, mas também agregam valor ao negócio.
Com produção nacional, engenharia alemã aplicada localmente e serviços técnicos especializados, a HYDAC oferece uma proposta completa de resfriamento inteligente. Isso permite que empresas operem com mais segurança, produtividade, previsibilidade e performance — mesmo nas condições mais exigentes.
Se a sua empresa enfrenta falhas por superaquecimento, desgaste prematuro de componentes devido ao gerenciamento errado da temperatura no sistema ou dispêndios altos de manutenção, está na hora de evoluir. Os sistemas de refrigeração para aplicações móveis da HYDAC são a resposta certa para quem busca confiabilidade térmica, suporte técnico e resultados reais.
Perguntas Frequentes: Trocadores de Calor para Máquinas Pesadas
Quais são os principais tipos de trocadores de calor?
As principais soluções de gerenciamento de temperatura da HYDAC incluem o trocador de calor, com motor elétrico ou hidráulico, e os Combi-Coolers. A empresa dispõe também de outras soluções de refrigeração líquida e sistemas de refrigeração para aplicações móveis.
O que causa o superaquecimento do óleo hidráulico?
Alta carga térmica, falhas no resfriamento, baixa ventilação e fluido contaminado nos sistemas hidráulicos são causas comuns do superaquecimento. Sem um trocador de calor eficiente, o sistema hidráulico perde pressão e sofre desgaste precoce.
O que acontece quando o óleo hidráulico é aquecido?
O fluido perde viscosidade, causando falhas em válvulas e bombas, reduzindo a lubrificação e acelerando o desgaste dos componentes hidráulicos e do equipamento.
Como evitar o superaquecimento em sistemas hidráulicos?
Para evitar o superaquecimento, é preciso usar um trocador de calor adequado. Além disso, é importante manter a limpeza dos fluidos, monitorar temperaturas e implementar ventiladores proporcionais ou reversíveis para resfriamento inteligente.
O que é a manutenção preventiva de máquinas pesadas?
É a inspeção e troca programada de componentes, como filtros e fluidos, para evitar falhas nos sistemas hidráulicos.