Automação Industrial em ETA/ETE: Filtragem + Automação para Reduzir OPEX

A automação em ETAs e ETEs tem transformado o saneamento e a agroindústria ao converter as estações de tratamento em ativos rentáveis. Ao investir em tecnologias inteligentes, as empresas garantem retorno mensurável, reduzem custos energéticos e mitigam o impacto ambiental por meio da redução das emissões de gases de efeito estufa.

O que você precisa saber:

  • Eficiência Operacional: Filtros automáticos reduzem o OPEX em até 30% e minimizam o uso de químicos e trabalho manual.
  • Gestão Inteligente: Monitoramento preditivo aumenta a disponibilidade de ativos e garante conformidade normativa no saneamento.
  • Tecnologia Sustentável: O AutoFilt® RF3 elimina partículas sem gerar rejeitos ou interromper a produção, com durabilidade superior a 20 anos.
  • Rentabilidade e ESG: A automação transforma ETAs/ETEs em ativos rentáveis, reduzindo custos energéticos e emissões de gases de efeito estufa.

Gestão de Tratamento de Água: Eficiência Operacional em ETA e ETE

As Estações de Tratamento de Água (ETA) e de Efluentes (ETE) são pilares do saneamento brasileiro. Sua função central é garantir água potável de qualidade à população e o descarte seguro de efluentes, sendo uma necessidade crescente diante da expansão urbana e industrial.

A relação entre eficiência operacional e conformidade normativa é direta: a Lei Federal 11.445/2007 e a CONAMA 430/2011 estabelecem princípios claros para o tratamento de água e o lançamento de efluentes, impondo às empresas do setor a necessidade de adequação segura.

A análise físico-química da água é fundamental para determinar o processo e a solução de tratamento mais adequada, considerando as condições específicas de cada local. O uso racional da água e a adoção de processos de tratamento específicos são essenciais para garantir a sustentabilidade e a conformidade ambiental.

O objetivo do gestor é adotar estratégias que reduzam o trabalho repetitivo e aumentem a previsibilidade da operação.

Abordagem HYDAC: Filtragem + Automação Integradas

A abordagem HYDAC parte de um princípio essencial: nenhum componente isolado resolve os desafios de uma ETA/ETE moderna. A integração entre filtro de alta performance, automação e monitoramento digital é a medida mais eficaz para garantir eficiência duradoura.

A filtragem industrial é uma parte vital de inúmeros processos de manufatura e operações industriais, pois remove partículas sólidas e impurezas de fluidos e gases, assegurando a proteção dos equipamentos, a integridade dos processos produtivos e a preservação dos recursos hídricos.

Os filtros automáticos AutoFilt® RF3 realizam retrolavagem autônoma sem químicos, com integração digital nativa. Os dispositivos HYDAC foram desenvolvidos para instalações já em atividade, com vida útil superior a 20 anos.

O reuso da água com essas tecnologias é uma prática crescente para recuperar efluentes industriais, promovendo eficiência, sustentabilidade e conformidade ambiental. A proteção dos recursos hídricos e dos equipamentos industriais é um dos principais objetivos das soluções HYDAC.

Soluções Integradas HYDAC para ETA/ETE

A avaliação dos recursos hídricos e a identificação de oportunidades de redução de consumo fazem parte do processo de implementação das soluções HYDAC.

A água é um recurso essencial para diversos setores industriais, utilizada em processos produtivos, resfriamento de máquinas, geração de vapor e como insumo em produtos finais, o que torna o uso racional e a proteção dos recursos hídricos um objetivo central em qualquer projeto de tratamento.

Para responder a essa demanda, a HYDAC possui estrutura em três frentes integradas: filtragem de alta performance, automação de processos industriais e monitoramento inteligente de fluidos.

Essa organização modular facilita a compreensão das soluções disponíveis e permite que gestores e engenheiros de empresas saneadoras e industriais identifiquem, de acordo com os princípios de cada projeto, as estratégias mais adequadas para alcançar seus objetivos de eficiência e gestão da água.

O resultado: menos desperdício, maior disponibilidade dos equipamentos e operação em conformidade com as normas vigentes.

Otimização Energética: Automação em Filtragem

A automação de bombas, a dosagem precisa de insumos e os power packs integrados HYDAC formam um sistema hidráulico com objetivo de garantir desempenho máximo de eficiência.

A eletrônica HYDAC e as tecnologias hidráulicas têm como medida de desempenho a economia de até 30% no consumo de energia, mantendo a vazão estável mesmo diante de variações na composição da água bruta.

Para gestores que buscam estratégias concretas de redução de OPEX, essa é uma das medidas com maior impacto: menor custo operacional e maior previsibilidade nos projetos de gestão da água potável em ETA/ETE.

Gestão de Água com Monitoramento Inteligente

Sensores de alta precisão, o sistema SFC (Smart Fluid Connection) e o módulo VEUF são os pilares do monitoramento inteligente HYDAC.

Esses equipamentos permitem o acompanhamento em tempo real da condição dos fluidos, identificando desvios antes que se tornem falhas, um dos princípios da manutenção preditiva adotados pelas melhores empresas do setor.

O resultado é direto: maior disponibilidade dos sistemas de tratamento, menor demanda por trabalho corretivo e custos mais previsíveis.

Em instalações com trabalho intensivo, a adoção desses recursos representa uma transformação real na relação entre eficiência e custo, uma medida que todo gestor de ETA/ETE deveria considerar como objetivo estratégico.

Eficiência Hídrica: Sustentabilidade e Redução de Custos

Filtro sem rejeitos, filtro de efluentes, resfriadores e monitoramento contínuo de fluidos são estratégias que transformam a relação das empresas com os recursos hídricos. Materiais sustentáveis e projetos de longa vida útil reforçam essa eficiência ao longo de todo o ciclo operacional.

O uso racional da água e o reuso são práticas essenciais para a sustentabilidade industrial, otimizando o uso dos recursos hídricos e promovendo a eficiência no consumo de água em diferentes setores.

Os princípios de gestão sustentável passam a ter medida concreta: monitoramento da água distribuída e menor geração de efluentes, evitando o desperdício do consumo de água.

Assim, ETA/ETE tornam-se ativos estratégicos, deixando de ser apenas custo para se tornar diferencial competitivo. Além disso, a desinfecção da água é uma etapa importante para eliminar microorganismos após a filtração, garantindo a qualidade da água distribuída.

Demonstração de Soluções HYDAC

A HYDAC possui ampla experiência em projetos de retrofit e modernização de estações de tratamento, contando com uma equipe de engenheiros especializados e décadas de atuação no desenvolvimento de soluções para diferentes necessidades.

No ambiente digital HYDAC, é possível explorar toda a cadeia de produtos: filtros hidráulicos, trocadores de calor, acumuladores, sensores, SFC integrado e power packs.

Para projetos industriais e municipais, as estações modernizadas sofrem interrupções mínimas na produção, o que prolonga a vida útil das instalações e eleva a eficiência dos processos de tratamento de água.

As soluções da HYDAC possuem equipamentos de última geração, assegurando operação contínua e segura. Além de preservar a integridade dos sistemas ao longo do tempo, as tecnologias empregadas também contribuem para reduzir os custos associados a paradas não programadas por falhas.

De Filtros a Sistemas: Proposta de Valor HYDAC

A HYDAC oferece engenharia personalizada, integração para OEMs e suporte técnico em todas as fases. Com ampla experiência no desenvolvimento de soluções para diferentes segmentos industriais, a HYDAC conta com uma equipe de engenheiros especializados e décadas de atuação no mercado.

Para empresas do saneamento e da agroindústria, representa acesso a sistemas completos. Essa abordagem eleva a performance industrial e garante que cada solução seja dimensionada com rigor para o contexto real de cada indústria atendida.

HYDAC Brasil: Parceira em Tratamento de Água

Com presença global e engenharia local, a HYDAC combina décadas de expertise em fluidos hidráulicos com profundo conhecimento das demandas do mercado brasileiro.

Essa relação de parceria estratégica garante que cada projeto receba suporte técnico qualificado, desde a definição dos objetivos até a implementação e o acompanhamento contínuo das empresas e projetos atendidos em todo o Brasil.

A experiência acumulada permite à HYDAC oferecer soluções de sistemas de controle industrial adaptadas às condições específicas de cada projeto, considerando variáveis como terreno, lençol freático e demais condições geográficas.

Transforme sua ETA/ETE: Soluções em Recursos Hídricos e Água Potável para sua Operação

A HYDAC revoluciona ETA/ETE com eficiência sustentável através da filtração automatizada, monitoramento inteligente e engenharia integrada, formando sistemas que cortam OPEX, atendem normas e posicionam o saneamento brasileiro para o futuro.

A proteção dos recursos hídricos e o uso racional da água são pilares do compromisso da HYDAC com a sustentabilidade.

O tratamento de água potável de qualidade, aliado à gestão responsável dos recursos hídricos, é o objetivo que orienta cada solução HYDAC, e a principal medida do nosso compromisso com as empresas, indústrias e comunidades que atendemos em cada projeto de tratamento de água.

Como automação beneficia ETA/ETE?

Com a automatização nas Estações de Tratamento, é possível eliminar intervenções manuais, ajustar a dosagem de insumos e conectar os equipamentos a plataformas de supervisão em tempo real.

Essas estratégias reduzem falhas e geram mais segurança, além de garantir que a operação esteja em contato com os parâmetros normativos.

O impacto direto é a queda do OPEX, com menor consumo de energia, menos desperdício de recursos hídricos e maior previsibilidade dos custos de tratamento para cada cliente atendido.

FAQ - Filtragem Industrial

O que são ETA/ETE?

ETA (Estação de Tratamento de Água) e ETE (Estação de Tratamento de Efluentes) são instalações responsáveis, respectivamente, pelo fornecimento de água potável e pelo tratamento de efluentes industriais ou domésticos antes do descarte. São infraestruturas essenciais para o saneamento básico, garantindo qualidade e conformidade no tratamento de água em todo o Brasil.

Quais soluções HYDAC reduzem OPEX?

Os filtros automáticos AutoFilt® RF3, a automação de bombas, os power packs e o monitoramento via SFC e VEUF são os principais produtos para redução de OPEX. Em conjunto, eliminam trabalho manual repetitivo, reduzem gasto com insumos e químicos, e viabilizam manutenção preditiva, gerando economia de até 30% nos custos de tratamento de água em empresas de saneamento e indústrias do agronegócio.

Como a HYDAC estrutura suas soluções para ETA/ETE?

A HYDAC organiza seu portfólio reunindo filtragem de alta performance, automação de processos industriais e monitoramento inteligente de fluidos em uma cadeia integrada. Essa estrutura facilita a compreensão das soluções disponíveis e permite que gestores e engenheiros identifiquem, de acordo com os princípios e as estratégias de cada projeto, as medidas mais adequadas para otimizar o tratamento de água, proteger os recursos hídricos e reduzir os recursos alocados à operação.

O Futuro do Saneamento Começa Agora

Sua ETA/ETE ainda opera com altos custos e trabalho manual intensivo? Modernize sua planta hoje.

Entre em contato com especialistas