Saiba como identificar rupturas no seu acumulador de bexiga com a solução 3 em 1 BIS
O Bladder Integrity System, também conhecido apenas como BIS, é uma solução totalmente integrada que facilita o monitoramento de acumuladores de bexiga.
5 minutos de leitura
Produtos e Soluções Tecnologia de controle
Para facilitar o monitoramento de acumuladores de bexiga, a HYDAC desenvolveu uma solução totalmente integrada, que possui um sensor de identificação de rupturas de bexiga do acumulador. O Bladder Integrity System, também conhecido apenas como BIS, é um produto único constituído por três peças distintas: uma bexiga com sensor BIS, um bloco adaptador e um transdutor eletrônico de sinal.
O equipamento está disponível para diversos segmentos da indústria, como é o caso de acumuladores com funções de emergência para fechamento de distribuidores de turbinas, válvulas ou em máquinas ferramentais e prensas.
Reduzindo o tempo gasto para inspeção e paradas de manutenção, esta solução também se destina a estações de acumuladores da indústria de óleo e gás, estações de carregamento em refinarias e indústria química.
Características
Capaz de detectar a presença de um fluido quando este penetra na bexiga do acumulador, o BIS tem como elemento de destaque a emissão imediata de um sinal, permitindo saber se existe uma ruptura na respectiva bexiga e, consequentemente, evitando danos maiores no sistema hidráulico.
Além disso, o produto pode ser fornecido já incluído num acumulador novo ou como em retrofit, tendo como uma das suas funcionalidades o envio contínuo dos sinais de pressão e de temperatura do equipamento, por meio de sinal 4…20mA ou HART.
Vantagens
- Identifica se a bexiga está danificada durante a operação
- Possui intervalos de manutenção e inspeção reduzidos
- Reduz o tempo de paradas
- Monitoramento integrado de pressão e temperatura
- Monitoramento durante a operação
- Correto ajuste de p0