Cibersegurança em máquinas móveis

A proteção ideal para a sua máquina

Ao criar redes digitais para máquinas móveis, abrem-se novas possibilidades de eficiência e produtividade, mas isso também significa que a proteção contra ciberataques se torna ainda mais central. Na luta contra ameaças em constante evolução, é essencial contar com um parceiro confiável ao seu lado. Porque a cibersegurança não é uma tarefa pontual: a HYDAC entende esse desafio e apoia você com expertise, hardware e software seguros, desde a ideia inicial até a fase de colocação em funcionamento. Assim, trabalhamos em parceria com você para desenvolver soluções exatamente alinhadas às suas aplicações, seja para novos projetos ou para a modernização das suas máquinas.

De hardware e software a treinamentos em cibersegurança: continue lendo para descobrir como nossa abordagem completa protege suas máquinas.

Cibersegurança como novo padrão: você já está preparado para o futuro?

A cibersegurança é um processo contínuo, não um projeto isolado. Preparar-se para os novos requisitos legais é apenas o primeiro passo: em um ambiente dinâmico, estamos continuamente aprimorando nosso portfólio.

Entre em contato conosco agora e receba orientação dos nossos especialistas para uma solução de cibersegurança sob medida e, acima de tudo, preparada para o futuro. 

Entre em contato conosco agora

A HYDAC é sua parceira em cibersegurançaPara uma proteção completa que evolui junto com você

Ícone – Cibersegurança diretamente integrada ao processo de desenvolvimento.

Integrado ao processo de desenvolvimento 

Graças aos nossos muitos anos de experiência, a segurança funcional está no centro do nosso desenvolvimento de produtos. Também implementamos medidas de cibersegurança como parte essencial das nossas práticas corporativas.

Ícone – Estamos em constante evolução de nossos sistemas, componentes e processos de TI/OT.

Desenvolvimento contínuo

Não é apenas o ambiente de cibersegurança que é altamente dinâmico, nós também somos. Por isso, estamos em constante evolução dos nossos sistemas, componentes e processos de TI/OT. Isso nos permite oferecer a você soluções de segurança sempre atualizadas e de ponta. 

 

Ícone – A cibersegurança é multifacetada, por isso oferecemos uma abordagem abrangente.

Abordagem abrangente

A cibersegurança é multifacetada, por isso oferecemos uma abordagem completa composta por hardware, software, engenharia e consultoria técnica que protege suas máquinas móveis em todos os níveis. Mesmo muito depois do início da produção em série, continuamos ao seu lado como uma parceira confiável.

As normas e os regulamentos atuais da UE em destaque

Os novos regulamentos europeus, como a Diretiva NIS 2 e a Lei de Resiliência Cibernética da UE (CRA), apresentam novos desafios para os fabricantes. Máquinas móveis devem estar efetivamente protegidas contra ciberataques até, no máximo, 2027. Isso exigirá mudanças de projeto e novas arquiteturas no desenvolvimento.

A HYDAC é sua parceira especializada, pronta para apoiar ativamente a implementação de todas as medidas necessárias. Trabalhamos com você para criar um ambiente seguro e orientado para o futuro das suas máquinas móveis. Reunimos os principais regulamentos para que você possa visualizá-los de forma clara e rápida. 

Regulamento da UE (EU) 2019/2144 – R155 e R156

O Regulamento da UE sobre homologação de veículos automotores, seus reboques e sistemas está em vigor desde 2021. O regulamento foi ampliado para incluir "Cibersegurança e Sistema de Gestão de Cibersegurança" (UN R155) – Abrangência: categorias M, N, O, bem como "Atualização de Software e Sistema de Gestão de Atualização de Software" (UN R156), entre outros requisitos.

EU NIS-2 — EU 2022/2555

A Diretiva Europeia NIS 2, em vigor desde 16/01/2023, tem como objetivo elevar o nível geral de cibersegurança na UE e fortalecer a resiliência de empresas e organizações contra ciberataques (processos comerciais, TI e OT). Ela estabelece requisitos rigorosos e um alto nível de segurança, especialmente para setores como transporte e infraestrutura digital. 

EU RED – EU 2014/53 - Atualizada em 2018, 2022 e 2023

A partir de agosto de 2025, essa norma cria um arcabouço legal para a comercialização de equipamentos de rádio e dispositivos IoT na União Europeia. Ela também abrange aspectos de cibersegurança que definem um nível básico de proteção em relação à segurança de rede, proteção de dados pessoais, privacidade e prevenção de fraudes.

Regulamento de Máquinas da UE – 2023/1230/EU

A partir de janeiro de 2027, os fabricantes de máquinas deverão cumprir requisitos padronizados e obrigatórios de segurança ao projetar e desenvolver suas máquinas. Em particular, suas funções de segurança não devem ser vulneráveis a ciberataques.

CRA – Lei de Resiliência Cibernética da UE – EU 2024/2847

Abrange produtos com elementos digitais (hardware, software ou soluções IIoT com processamento de dados). A partir de dezembro de 2027, as máquinas deverão atender aos rigorosos requisitos de cibersegurança da Lei de Resiliência Cibernética ao longo de toda a vida útil do produto. A Lei de Resiliência Cibernética determina que elementos como análises de risco e security-by-design sejam componentes essenciais já na fase de desenvolvimento.

Hardware, software e consultoria técnica: conte com nossa plataforma integrada para soluções confiáveis de cibersegurança

Os ciberataques estão se tornando cada vez mais sofisticados e o cenário de ameaças evolui constantemente. É exatamente aqui que atuamos com nosso amplo conceito de segurança: somos seus parceiros em cibersegurança para máquinas, desde a fase inicial de concepção e desenvolvimento até a colocação em funcionamento e além. Porque sabemos que cada projeto de máquina é único. Por isso, oferecemos uma abordagem modular e escalável, que se adapta perfeitamente às suas necessidades específicas. Confira agora como nossa abordagem integrada oferece segurança completa para suas máquinas.

Hardware seguro da TTControl Conheça nossas soluções robustas de hardware TTControl com funções de segurança integradas.

Unidades eletrônicas de controle Série TTC 2000

Robustas. Confiáveis. Prontas para uso. O Módulo de Segurança de Hardware (HSM) oferece funções de segurança centralizadas diretamente no nível do hardware.

Plataforma computacional de alto desempenho FusionAI

Para o uso paralelo de aplicativos com múltiplas telas e interfaces.

Módulo de conectividade USB

Conectividade sem fio mesmo em condições desafiadoras.

Thomas Liensberger, Gerente de Vendas Técnicas
TTControl

Com nossas soluções de hardware inteligentes e preparadas para o futuro, você está sempre um passo à frente. Isso porque elas oferecem desempenho máximo, podem ser adaptadas à sua máquina e já estão equipadas para todos os desafios futuros.

As principais funções de cibersegurança abordadas

Implementação de criptografia baseada em hardware

Para maior velocidade e resistência a ataques relacionados ao hardware, como ataques de canal lateral ou ataques de injeção de falhas.

Armazenamento seguro

Garante confidencialidade e integridade das chaves criptográficas usadas para proteger informações sensíveis.

Firmware – APIs (Interfaces de Programação de Aplicativos)

Para estabelecer comunicação segura entre diferentes dispositivos.

Inicialização segura e download seguro

Para garantir a operação segura do produto e evitar alterações não autorizadas durante atualizações de software.

MATCH, a plataforma multifuncional para todas as necessidades de software do seu projeto de máquina

A plataforma de software MATCH oferece soluções inovadoras para toda a vida útil da máquina. Ela é composta por ferramentas de software perfeitamente integradas, middleware robusta, módulos de biblioteca e um ambiente de desenvolvimento (IDE) aberto e baseado em normas. Todos os módulos relevantes para a segurança são certificados pela TÜV. O MATCH permite implementar sistemas de controle funcionalmente seguros para veículos ou máquinas, além de permitir a remodelação de máquinas ou funções existentes, com economia de tempo de até 50%.

Nossa pacote de software MATCH é perfeitamente alinhado ao nosso hardware e aos subsistemas. Isso nos permite implementar funções essenciais de segurança, como criptografia, detecção de intrusão, gerenciamento seguro de senhas, gerenciamento de certificados e chaves, além de controle de acesso baseado em funções.

  • Progresso por meio da eficiência: Menor esforço graças a dados consistentes em todos os níveis e ferramentas conectadas de forma contínua.
  • Middleware robusta e independente de hardware: MATCH Core, desenvolvida sob medida para uso em máquinas móveis, com fácil portabilidade para outros sistemas de hardware, garantindo máxima flexibilidade.
  • Capacidade multicontroladora: Diversas unidades de controle e displays podem ser combinados. Também é possível misturar linguagens de programação e oferecer suporte a diferentes subsistemas sem qualquer dificuldade.
  • Desenvolvimento de acordo com o modelo V, com testes incluídos: Desenvolvimento conforme o modelo V, testes Plug & Play em todos os níveis e simulação integrada de software embarcado.
  • Solução de serviço inclusa: Ferramenta de serviço pronta para uso e adaptável ao ambiente de serviço existente, com soluções integradas de manutenção remota.
  • Pronta para a segurança funcional: Segurança funcional integrada desde o início, com incorporação de normas de segurança suportadas por todos os componentes do programa, atendendo aos níveis de segurança SIL2/PLd/AgPLd/ASIL C/MLP D.

Elmar Wulf, Chefe de Desenvolvimento de Aplicativos
HYDAC Software GmbH

O aumento dos requisitos de segurança e de cibersegurança são um desafio. Por isso, é ainda mais importante para nós reduzir a complexidade: nossa plataforma de software MATCH possibilita um desenvolvimento mais simples, rápido e, acima de tudo, mais seguro das suas máquinas, desde o conceito inicial até a produção em série e além. Com essa abordagem, você cria uma base sólida para a segurança das suas aplicações durante todo o ciclo de vida.

Entre em contato conosco para saber mais sobre nossa plataforma integrada de hardware e software e conte com nosso sistema modular e escalável para uma solução de cibersegurança sob medida. A HYDAC está ao seu lado como uma parceira experiente de desenvolvimento, desde o projeto do seu sistema até a produção em série. 

Sim, eu gostaria de saber mais sobre o sistema modular e escalável de cibersegurança
 

Treinamentos, workshops e engenharia em cibersegurança: receba suporte personalizado dos nossos especialistas

Tornar suas máquinas mais seguras: esse é o nosso objetivo. Como seus parceiros em segurança funcional e cibersegurança, oferecemos muito mais do que expertise baseada em dados e experiência. Fornecemos soluções que realmente atendem às suas necessidades.

Porque sabemos que cada empresa e cada projeto de máquina é único. Por isso, desenvolvemos treinamentos, cursos e serviços de consultoria em cibersegurança totalmente sob medida, que podem ser adaptados de forma flexível às suas necessidades específicas. Vamos trabalhar juntos para encontrar a melhor solução para a segurança das suas máquinas. Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre nossos serviços de consultoria.

Solicite agora mais informações sobre nossos treinamentos em cibersegurança

A sua solução de cibersegurança sob medida está esperando por você.

Entre em contato agora com nossos especialistas em segurança. Trabalhamos com você para encontrar a melhor proteção completa para suas máquinas móveis.

Entre em contato conosco agora

Gostou deste artigo? Ajude-nos a ser encontrados!

Adicione a HYDAC como a sua fonte preferida agora mesmo