Componentes e sistemas HYDAC com aprovação ATEX
Nós somos sua parceira e podemos oferecer soluções em conformidade com os padrões para aplicações em atmosferas explosivas.
7 minutos de leitura
Tecnologia Marítima Mineração e Manuseio de Materiais Petróleo e Gás Tópicos e Produtos Certificação ATEX
Os componentes e sistemas HYDAC estão em conformidade com a Diretiva EU 2014/34/EU
Em setores como as indústrias química e farmacêutica, na mineração, na produção de petróleo bruto e gás natural e na indústria alimentícia (principalmente nas usinas), as substâncias inflamáveis estão presentes em diversos processos. Isso significa que surgem continuamente situações perigosas que podem resultar em explosões e comprometer a segurança das pessoas.
Classificação de zonas ATEX
Várias medidas técnicas e/ou organizacionais podem ser tomadas para fornecer proteção contra explosões e, assim, evitar ferimentos ou mesmo morte. Para este fim, as áreas explosivas são definidas na Diretiva Européia 1999/92/EC como zonas específicas de acordo com a frequência e duração de uma atmosfera explosiva. Os dispositivos e equipamentos individuais podem assim ser projetados de acordo com as zonas específicas. Essa abordagem faz sentido economicamente e concentra a atenção do projetista na segurança em todas as suas decisões e ações.
Manual HYDAC ATEX
Deseja saber mais sobre ATEX, proteção contra explosão, diretrizes e projeto de minimização de riscos? Então adquira hoje mesmo sua cópia pessoal do manual de proteção HYDAC EX:
Portfólio HYDAC ATEX
Você gostaria de ter todas as informações importantes sobre proteção contra explosão visíveis o tempo todo? Nosso portfólio exibe todas as marcações ATEX para referência rápida. Basta baixar o portfólio HYDAC ATEX:
Entre em contato com os especialistas HYDAC ATEX
Você está procurando um parceiro para implementar soluções em conformidade com os padrões? Graças ao conhecimento e muitos anos de experiência de nossos funcionários treinados, estamos à disposição para ajudá-lo em todos os assuntos, desde gerenciamento de requisitos até questões de certificação. Nossos especialistas podem apoiá-lo na análise de problemas, documentação de projeto e solução e oferecer um amplo serviço, mesmo após a instalação e a partida inicial.
Soluções HYDAC para componentes e sistemas
Atendemos usuários e fabricantes com uma ampla gama de soluções de componentes e sistemas para permitir a conformidade com as especificações nacionais e internacionais de proteção contra explosão:
- Amplo portfólio ATEX: segurança no trabalho e proteção confiável da saúde com nossa ampla gama de produtos e sistemas com certificação ATEX.
- Análise de perigos e definição de soluções: local de operação, implementação de suas divisões de zona, tipo de proteção contra ignição e nível de proteção do equipamento – nossos especialistas podem ajudá-lo a entender os requisitos para componentes, unidades de energia e dispositivos e definir soluções apropriadas.
- Parceria de A–Z: atendemos suas necessidades como parceiro – para análise de requisitos, avaliação de conformidade, documentação completa ou segurança funcional, conosco você tem todos os benefícios a partir de uma única fonte.
- Internacional e ao mesmo tempo local: Com nossa promessa HYDAC de “local para local”, estamos à disposição para ajudá-lo em todo o mundo, mas nunca longe.
Do lado seguro com a HYDACProdutos à prova de explosão para uma ampla gama de indústrias
Nossos componentes com certificação ATEX são usados em uma ampla gama de indústrias. Todos os produtos e sistemas ATEX foram submetidos com sucesso aos procedimentos de conformidade exigidos e estão marcados de acordo. A HYDAC garante a gestão da qualidade e a rastreabilidade dos produtos. A documentação prescrita é fornecida como padrão nas entregas HYDAC.