Conheça os três principais tipos de mineração

Cada um deles apresenta características próprias e demanda equipamentos e sistemas específicos para a extração e processamento dos minérios. Mas a HYDAC oferece as soluções ideais para todos eles.

A mineração, atividade fundamental para o desenvolvimento socioeconômico de diversos países, incluindo o Brasil, envolve a extração de recursos minerais do subsolo e, cada vez mais, do leito marinho. Essa atividade, que se desenvolve por meio de diferentes métodos, exige soluções tecnológicas eficientes para garantir a otimização dos processos e a sustentabilidade ambiental.

Nesse contexto, as soluções HYDAC desempenham um papel essencial, fornecendo produtos de alta qualidade e sistemas personalizados para as mais diversas aplicações na indústria mineradora. Com uma ampla gama de produtos e serviços, a HYDAC contribui para a otimização dos processos de mineração no Brasil, garantindo maior eficiência, segurança e durabilidade dos equipamentos.

Veja a seguir os três tipos principais de mineração praticados no Brasil e os produtos HYDAC ideais para cada um deles. 

Mineração a céu aberto

A mineração a céu aberto é um método de extração de minérios em que se remove a camada superficial da terra para acessar os depósitos minerais. Essa técnica é utilizada quando os recursos minerais estão próximos à superfície e em grandes quantidades, tornando-a um método eficiente para a extração de minérios como ferro, cobre e ouro.

O processo de mineração de superfície envolve diversas etapas, desde a remoção do material de cobertura até a fragmentação do minério e seu transporte para as instalações de beneficiamento. Em todas essas etapas, os equipamentos e sistemas hidráulicos garantem a eficiência e a segurança das operações.

Mineração subterrânea

A mineração subterrânea consiste na extração de minérios localizados abaixo da superfície terrestre. Através de túneis e galerias, os mineradores acessam os depósitos minerais, que podem estar a profundidades consideráveis. Essa técnica é utilizada quando os recursos minerais não estão acessíveis por meio da mineração a céu aberto ou quando a qualidade do minério é superior em profundidade. 

A extração de matéria-prima na mineração longwall, de câmaras e pilares, requer o uso de sistemas hidráulicos e sistemas de lubrificação que precisam ser protegidos. Por isso, são aplicados os conceitos de sistemas de filtragem de pressão, fluxo de retorno e desvio, além de elementos filtrantes estáveis com pressão de operação até 350 bar. 

Da mesma forma, são utilizados outros componentes como válvulas, bombas, sistemas de resfriamento e unidades hidráulicas compactas, para a integração completa do sistema.

O processo de mineração subterrânea envolve diversas etapas, como a perfuração, a fragmentação do minério, o transporte e a ventilação. Cada uma dessas etapas exige equipamentos e sistemas específicos, que devem operar em condições extremas, como altas temperaturas, umidade elevada e ambientes com pouca visibilidade.

Mineração marítima

A mineração no mar, também conhecida como mineração submarina, é a extração de minerais e outros recursos valiosos encontrados nos leitos marinhos e oceanos. Essa atividade emergente apresenta um enorme potencial para suprir a crescente demanda global por metais e minerais, especialmente para uso em produtos e tecnologias de TI, além de contribuir para a descoberta de novos materiais e tecnologias. 

A mineração em águas profundas não envolve a perfuração de furos ou poços, mas o uso de robôs especialmente projetados (ROVs), máquinas com rolos e esteiras para coletar nódulos. Os navios (de perfuração) também são convertidos para extrair matérias-primas. Então, esses produtos pesados são transportados por meio de dutos offshore. A extração dos minerais pode ser realizada por meio de dragagem, sucção ou outros métodos, dependendo das características do depósito. 

Sustentabilidade e Eficiência na Mineração com as Soluções HYDAC

As indústrias de mineração no Brasil, que abrangem operações tanto em terra quanto no fundo do mar, demandam sistemas hidráulicos de alta qualidade e confiabilidade para enfrentar os desafios das diversas modalidades de extração de minério. A HYDAC é referência em fornecer soluções sob medida, que garantem não apenas a eficiência e a segurança das operações, mas também contribuem para a preservação do meio ambiente.

Com uma linha completa de produtos, que inclui acumuladores, filtros de alta performance e sistemas de resfriamento, a HYDAC atende às necessidades específicas de cada tipo de mineração, desde a subterrânea até a marítima. Em alguns processos de mineração, a presença de sistemas hidráulicos robustos e de fácil manutenção é essencial para suportar o alto volume de trabalho e otimizar a extração do minério.

Em resumo, a mineração é um setor desafiador que exige soluções tecnológicas seguras e eficientes. A HYDAC Brasil é líder nesse setor, oferecendo soluções que impulsionam a produtividade e promovem uma extração de recursos mais sustentável e eficiente.

Entre em contato com nossos especialistas para saber como aplicar as soluções HYDAC para cada tipo de mineração.

Envie seu e-mail