Manutenção de data center: soluções HYDAC para resfriamento e energia de backup
Cada rack de GPU instalado em um data center aumenta a carga térmica da sala e a dependência de energia ininterrupta. A HYDAC protege os fluidos que sustentam essa operação: o líquido que retira calor dos servidores, a água da torre, o diesel do gerador de emergência e o óleo isolante dos transformadores.
O que você precisa saber
A HYDAC atende o white space (servidores e refrigeração líquida) e o grey space (resfriamento, diesel, transformadores e água).
O LVU-CD faz polimento de diesel de 600 a 8.000 l/h, com separação de água acima de 99,5% e filtração acima de 99,9%.
O AutoFilt® RF3 protege os trocadores de calor a placas contra partículas da água da torre de resfriamento.
A Transformer Care Unit (TCU) pode estender em até três vezes a vida residual do transformador.
Data centers de IA no Brasil: mais calor, mais exigência de disponibilidade
O mercado de data center no Brasil bateu recorde em 2026. Segundo o relatório Data Center Brasil 2026 da JLL, o país recebeu 106 MW de nova capacidade no primeiro semestre, com 134 MW previstos até dezembro.
Os investimentos devem somar cerca de US$ 17,4 bilhões até 2030, período em que o mercado deve dobrar de tamanho. A inteligência artificial puxa boa parte dessa expansão, com mais potência concentrada em cada rack e mais pressão sobre o resfriamento e a energia de backup.
Para quem projeta ou opera essa infraestrutura, as dores aparecem em três frentes, todas ligadas a risco e OPEX:
Refrigeração líquida: racks de GPU usam circuitos com microcanais de 50 a 500 µm, sensíveis a partículas no fluido.
Diesel armazenado: o combustível parado no tanque degrada e compromete a partida do gerador na emergência.
Água e óleo: a água de resfriamento e o óleo dos transformadores perdem qualidade sem tratamento contínuo.
Por que os data centers de IA adotam refrigeração líquida?
Racks de GPU dissipam mais calor do que o ar retira com eficiência. Com cold plates, o líquido chega à superfície do chip e leva o calor para fora da sala. Esse ganho só se sustenta com fluido limpo, porque uma partícula basta para restringir um microcanal.
White space e grey space: onde a HYDAC atua no data center
O white space é a sala de servidores, com os racks e as CDUs (Coolant Distribution Units), que distribuem o fluido de refrigeração até os equipamentos de TI. O grey space é a periferia que garante energia e resfriamento: transformadores, UPS, grupos geradores, tanques de diesel, chillers, trocadores de calor e dry coolers.
A HYDAC atua nas duas áreas com componentes, subsistemas e sistemas completos. Para especificar a proteção de cada circuito, você precisa saber em que ponto da instalação o fluido está.
Qual grau de filtração cada circuito do data center exige?
A filtração fica mais fina à medida que o fluido se aproxima do chip. Nos circuitos externo e predial, a faixa usual vai de 250 a 500 µm. No circuito que chega ao rack, a exigência cai para 70 a 5 µm.
Benefícios para a manutenção de data center
A manutenção de data center depende de fluidos limpos e de dados confiáveis para planejar cada intervenção sem afetar a disponibilidade. As soluções HYDAC entregam resultados mensuráveis em três pontos críticos:
Esse último ponto muda a rotina da equipe de facilities. Com a manutenção preditiva, você deixa de trocar elementos por calendário e passa a trocar quando o sensor indica saturação.
Qual a vantagem de ter um fornecedor único para os fluidos do data center?
Você reduz interfaces entre fornecedores e padroniza peças de reposição. A HYDAC fornece componentes, subsistemas e sistemas completos, em versão padrão ou sob medida, com 70% de produção local no Brasil.
Soluções HYDAC para data centers
Resfriamento e filtragem da água da torre de resfriamento
No white space, a HYDAC fornece CDUs In-Rack e In-Row, cold plates e trocadores de calor a placas com certificação AHRI 400. No grey space, a linha inclui dry coolers, soluções híbridas de chiller e estações de bombeamento, que levam o calor da sala até a torre de resfriamento.
A água da torre de resfriamento circula em contato com o ambiente e acumula partículas, que entopem os canais dos trocadores a placas. O AutoFilt® RF3 retém essas partículas e protege os trocadores, com retrolavagem automática do elemento filtrante.
Na Alemanha, um centro de computação de alto desempenho usa o RF3 na estação de água com recuperação de calor para proteger os trocadores de calor do circuito.
Grupo gerador diesel: polimento de diesel para energia de backup
O grupo gerador diesel passa a maior parte do tempo parado, e o combustível envelhece no tanque. Água condensada, partículas e diesel bug, a colônia de microrganismos que cresce na interface entre água e diesel, entopem filtros e injetores no momento da partida de emergência.
O LVU-CD faz o polimento de diesel com o elemento filtrante All-in-One, que remove diesel bug, água livre e partículas em um só elemento. A unidade é modular, trata de 600 a 8.000 l/h e atende tanques de 8.000 a 100.000 litros.
Na Alemanha, um integrador de grupos geradores para data center limpa 1/3 do volume do tanque, entre 30 e 50 m³, por semana. O LVU-CD faz parte da linha diesel HYDAC, que protege o combustível do grupo gerador diesel da armazenagem ao motor.
Óleo de transformador e sensores para manutenção preditiva
O óleo isolante dos transformadores absorve umidade, gases e partículas ao longo da operação e perde rigidez dielétrica. A Transformer Care Unit (TCU) desgaseifica, desidrata e filtra esse óleo de forma contínua e pode estender em até três vezes a vida residual do transformador.
Nos circuitos de resfriamento, os sensores HYDAC HPT, HFT e HTT monitoram pressão, vazão e temperatura. Com esses dados, você acompanha a condição de cada circuito e programa a intervenção antes que um desvio vire parada.
Para compensação de volume nos circuitos de refrigeração, a HYDAC fornece acumuladores SB/SBO em inox.
Perguntas frequentes sobre manutenção de data center
O que é white space e grey space em um data center?
O white space é a área dos servidores, com racks, CDUs e circuitos de refrigeração líquida que chegam ao chip. O grey space reúne a infraestrutura de suporte, como transformadores, grupos geradores, chillers e dry coolers. Na manutenção de data center, as duas áreas pedem graus de filtração diferentes, mais finos perto do rack.
Por que o diesel do grupo gerador diesel precisa de polimento mesmo sem uso?
O diesel armazenado degrada mesmo sem consumo: absorve água por condensação, acumula partículas e favorece o diesel bug, que forma borra e entope filtros. Como o grupo gerador do data center precisa partir na primeira tentativa, o polimento com o LVU-CD mantém o combustível limpo e seco entre um teste e outro.
Como proteger os trocadores de calor da água da torre de resfriamento?
Instale filtração automática na água da torre antes dos trocadores de calor a placas. O AutoFilt® RF3 retém as partículas que a água capta do ambiente e limpa o elemento filtrante por retrolavagem automática. Com isso, você evita o entupimento dos canais e reduz as paradas para limpeza manual dos trocadores.
Como a manutenção preditiva reduz o risco de parada no data center?
Os sensores HPT, HFT e HTT mostram a pressão, a vazão e a temperatura reais dos circuitos de resfriamento. Com a pressão diferencial medida pelo HPT 500, você troca o elemento filtrante quando ele atinge o limite, sem trocas antecipadas nem entupimentos inesperados. Com a TCU no óleo dos transformadores, as intervenções corretivas caem.