Dupla proteção contra infestações de mexilhões: AutoFilt Mussel Catch

Proteção sustentável e livre de produtos químicos para sistemas que contêm água

Espécies invasoras de mexilhões, como o mexilhão quagga ou o mexilhão-zebra, estão se tornando um problema cada vez maior em muitas áreas de filtragem de processos, como em sistemas de energia aquatérmica ou circuitos de resfriamento de água. Eles entopem as tubulações e bloqueiam os trocadores de calor, o que prejudica o desempenho dos sistemas infestados e gera custosos trabalhos de manutenção. Com o AutoFilt Mussel Catch, a HYDAC oferece um filtro em cascata de dois estágios que funciona totalmente sem produtos químicos e protege seus sistemas no longo prazo.

Saiba mais sobre soluções de filtração que combatem infestações de mexilhões

Tem dúvidas sobre como evitar que mexilhões quagga ou outras espécies invasoras infestem seu sistema? Agende uma consultoria sem compromisso com nossos especialistas agora mesmo ou use nosso questionário de filtro digital ProFilt Navigator.

ProFilt Navigator: sua rota para o sistema de filtração ideal

Entre em contato conosco agora!

Infestações de mexilhões-zebra e quagga: um risco mundial crescente Os pequenos animais marinhos causam grandes danos aos sistemas que contêm água

Espécies invasoras de mexilhões, como o quagga e o mexilhão-zebra, estão infiltrando cada vez mais as águas europeias. O mesmo se aplica à água de processo e à água de resfriamento. Introduzidos por meio de tanques de lastro, cascos de barcos ou por aves migratórias, eles dificilmente encontram predadores naturais fora de seu habitat habitual, o que lhes permite se reproduzir rapidamente.

Suas pequenas larvas passam facilmente por grades de proteção, bombas ou filtros convencionais e se instalam profundamente em sistemas de água, como água potável, água de processo ou sistemas de água de resfriamento.

As consequências são graves: canos bloqueados causam perdas de pressão, aumento do consumo de energia e um fluxo severamente restrito, podendo até levar à falha completa do sistema. O resultado é um trabalho de manutenção dispendioso e não planejado.

Os métodos de filtração convencionais enfrentam limitações Os processos convencionais são muitas vezes ineficientes, antieconômicos ou ecologicamente questionáveis

Há vários métodos disponíveis para combater a infestação de mexilhões em águas de processo ou de resfriamento, mas, na prática, o seguinte se torna rapidamente aparente: nenhum deles oferece uma solução eficaz em todos os aspectos.

Embora os processos químicos sejam eficazes, eles são ecologicamente questionáveis. Os métodos térmicos ou sistemas UV, por outro lado, acarretam um alto consumo de energia e são considerados antieconômicos.

Filtros de areia e filtros automáticos convencionais não oferecem proteção suficiente: podem até remover as conchas dos mexilhões, mas permitem a passagem das larvas. Somente a ultrafiltração atinge a eliminação completa, mas geralmente não é lucrativa por causa dos custos altos de investimento e operação.

O que falta até agora é uma solução econômica, energeticamente eficiente e ecologicamente correta que proteja de forma confiável os circuitos de resfriamento de água, com retenção confiável de larvas de mexilhões quagga, mexilhões-zebra e similares.

Nossa solução de filtro em cascata: AutoFilt Mussel Catch da HYDAC

Proteção abrangente em dois estágios contra pequenos invasores vindos do mar

Infestações de mexilhões em sistemas que contêm água, como sistemas de resfriamento de água, são um problema multifacetado, porque não são apenas os mexilhões adultos, mas principalmente suas larvas minúsculas e flexíveis que passam pelos filtros de processo convencionais e depois se instalam no sistema.
Com o AutoFilt Mussel Catch, oferecemos um filtro em cascata de dois estágios, sem produtos químicos, que resolve exatamente esses problemas:

  • Estágio 1: O filtro de vela AutoFilt RF3 retém mexilhões adultos e contaminação grosseira.
  • Estágio 2: O filtro de cesto AutoFilt RF14 retém de forma confiável partículas finas e larvas de mexilhões e é limpo de forma totalmente automática usando bicos HYSuction.

O resultado: proteção sustentável contra mexilhões e larvas de mexilhões, menos manutenção para trocadores de calor e outros componentes e confiabilidade operacional de longo prazo, sem produtos químicos e com desempenho total do sistema.

Retenção eficiente de mexilhões em preto e brancoRemoção de larvas comprovada com sucesso em testes de longo prazo

De abril a novembro de 2024, nosso filtro fino automático AutoFilt RF14 foi testado em condições reais em um extenso teste de campo no Lago de Constança. O foco aqui estava no ponto fraco crucial de muitos sistemas de filtro de processo: as larvas de mexilhão.

Essas larvas minúsculas e flexíveis entram nas tubulações e trocadores de calor com o fluxo de água e ali se instalam, com consequências graves, como bloqueios, perda de desempenho e altos custos de manutenção.

Os resultados falam por si só: Nenhuma larva viva de mexilhão foi detectada em 99% das amostras de água a jusante do filtro de processo AutoFilt RF14. A causa central da infestação de mexilhões pôde, portanto, ser eliminada de maneira direcionada e eficaz.

A determinação da população de larvas de mexilhão antes e depois do filtro de teste foi conduzida por um laboratório limnológico independente. A amostragem e a análise foram realizadas usando métodos cientificamente aprovados.

Nossos filtros de processo combatem infestações de mexilhões

HYDAC AutoFilt RF3

O AutoFilt RF3 é um filtro de retrolavagem automática para proteção grosseira de até 50 µm e pode reter aglomerados e larvas de mexilhões. São usadas velas de filtro cônicas em vez de cilíndricas, o que permite um fluxo e uma limpeza mais eficientes. O invólucro com fluxo otimizado garante um design compacto com alto desempenho e baixa perda de pressão.

HYDAC AutoFilt RF14

A especialidade do AutoFilt RF14 é a filtragem fina automática. Ao contrário do AutoFilt RF3, o AutoFilt RF14 tem um cesto, em vez de velas, no filtro. A limpeza totalmente automática é realizada diretamente na malha do filtro usando bicos HySuction. Graças ao nosso design especial de camadas no filtro, em combinação com o melhor mecanismo de limpeza, até 99 % das larvas de mexilhão podem ser retidas pelo filtro de processo.

A HYDAC é sua parceira na remoção eficiente de mexilhões na filtração do processo

Proteção eficaz contra mexilhões e larvas de mexilhão: Nossa solução oferece proteção eficaz e comprovada para seus sistemas aquáticos contra mexilhões e larvas de mexilhões, como o mexilhão quagga.

Proteção eficaz contra mexilhões e larvas de mexilhão

Nossa solução oferece proteção eficaz e comprovada para seus sistemas aquáticos contra mexilhões e larvas de mexilhões, como o mexilhão quagga.

Custos com energia e manutenção reduzidos: A filtragem eficaz evita entupimentos de canos e trocadores de calor, ajudando você a evitar maior consumo de energia e trabalhos de manutenção dispendiosos.

Custos com energia e manutenção reduzidos

A filtragem eficaz evita entupimentos de canos e trocadores de calor, ajudando você a evitar maior consumo de energia e trabalhos de manutenção dispendiosos.

Solução de filtração ecológica: Por dispensar produtos químicos, nosso filtro em cascata HYDAC AutoFilt Mussel Catch para mexilhões é sustentável e ecologicamente correto.

Solução de filtragem ecológica

Por dispensar produtos químicos, nosso filtro em cascata HYDAC AutoFilt Mussel Catch para mexilhões é sustentável e ecologicamente correto.

Downloads

Sua especialista em filtração de mexilhões

Trabalhamos com você para combater infestações de mexilhões quagga e outros invasores: entre em contato com nossa equipe de especialistas da HYDAC e agende uma consulta! Nossos especialistas estão com você para encontrar a solução ideal para seu problema específico com mexilhões.

Entre em contato

Gostou deste artigo? Ajude-nos a ser encontrados!

Adicione a HYDAC como a sua fonte preferida agora mesmo

Conteúdo relacionado

Tratamento de água: sua chave para maior sustentabilidade

Saiba mais