Easy Application Designer Ferramenta on-line para projetar blocos de controle completos
Quer verificar rapidamente a viabilidade do seu projeto? Nosso programa para desenhar e projetar diagramas de circuitos hidráulicos está ao seu dispor 24 horas por dia, 7 dias por semana, aliviando a carga do seu departamento de projetos e acelerando o processo de desenvolvimento. Dessa forma, você pode entregar um resultado satisfatório aos seus clientes mais rapidamente. Diagramas de circuitos hidráulicos e listas de peças são criados com facilidade usando o software, e a ferramenta EAD também fornece documentação abrangente (incluindo desenhos dimensionais, modelos 3D, tabelas de perfuração e desenhos de produção). Uma vez concluído, a ferramenta EAD projeta um modelo 3D do seu bloco de controle.
Planejamento de projetos facilitadoDa criação de diagramas de circuitos hidráulicos a um processo automatizado de projeto de blocos
Do diagrama do circuito hidráulico ao desenho 3D finalizado, nossa ferramenta EAD economiza um tempo valioso e custos de mão de obra no processo do projeto. Você pode configurar diagramas de circuitos hidráulicos, listas de peças e desenhos de produção com base nos produtos HYDAC em apenas alguns minutos. Mediante solicitação, também podemos cuidar da montagem e da entrega do projeto final.
Como isso funciona?
- Comece criando um diagrama de circuito hidráulico:
você pode criar seu diagrama de circuito hidráulico on-line com facilidade, apenas arrastando e soltando, e receber seus arquivos passo a passo gratuitamente. - Escolha os componentes certos:
você pode encontrar as válvulas de cartucho HYDAC mais recentes, incluindo os espaços de instalação adequados, no seletor. O sistema também possui acumuladores, sensores de pressão e muitos outros componentes armazenados no sistema. O resultado é uma lista de peças. - Finalize seu projeto com um processo automatizado de design de blocos:
o roteamento automático é usado para gerar um bloco que pode ser facilmente exibido como uma renderização 3D. Mediante solicitação, podemos cuidar tanto da produção quanto da entrega e ainda é possível receber um orçamento imediatamente.
A ferramenta EAD explicada em 3 minutosCrie um diagrama de circuito hidráulico on-line e projete um bloco de controle completo
Projete seu bloco de controle em questão de minutos: nossa ferramenta EAD abre caminho para um processo automatizado de projeto de blocos. Depois de criar o diagrama do circuito hidráulico, selecione as válvulas Cetop e válvulas de cartucho corretas para sua aplicação.
Temos a válvula ideal para o seu sistema, sejam válvulas direcionais de carretel, válvulas direcionais de assento, válvulas de pressão, válvulas de controle de fluxo, válvulas de encaixe ou de montagem em manifold. Assista ao vídeo para descobrir tudo sobre nossa ferramenta.
Seus benefícios com a ferramenta EAD
Noções básicas: o que é a ferramenta EAD e como faço para ter acesso?
Quais são os benefícios da ferramenta EAD?
No primeiro passo, você pode criar seu diagrama de circuito hidráulico on-line gratuitamente. Mas o principal benefício da ferramenta está no processo rápido e automatizado de projeto de blocos, possibilitado pelo roteamento automático integrado que conecta as conexões das válvulas e outros componentes.
O que a ferramenta EAD faz?
A ferramenta EAD oferece um processo automatizado de projeto de blocos com base no diagrama de circuito hidráulico do usuário. Você pode usar até doze válvulas HYDAC e outros componentes (acumuladores, sensores etc.).
Fluxo de trabalho:
- criação de diagrama de circuito hidráulico
- Roteamento automático
- Geração do bloco de controle
- Desenho + geração de modelo passo a passo
Posso receber uma explicação de como funciona?
Em nosso programa para desenho de diagramas de circuitos hidráulicos e outros processos de projeto, estão disponíveis vários vídeos explicativos sobre vários assuntos, permitindo que você internalize rapidamente o modo como ele funciona.
Quantos projetos posso criar?
O número de projetos é ilimitado por enquanto.
Como consigo uma conta EAD?
Acesse ead.hydac.com usando um navegador atualizado (Edge, Chrome, Firefox).
Clique em "Inscreva-se já", preencha o formulário de inscrição e confirme clicando em "Enviar". Assim que sua organização comercial local da HYDAC concluir o registro, você receberá um e-mail de confirmação.
Existe algum custo para usar a ferramenta?
Não, a ferramenta EAD está disponível gratuitamente.
A qual público-alvo a ferramenta EAD se destina?
Nosso programa para desenhar diagramas de circuitos hidráulicos e projetar blocos de controle foi amplamente testado e otimizado pela HYDAC. Também o usamos o programa para envios rápidos de orçamentos. Devido aos inúmeros benefícios, agora queremos disponibilizar esta ferramenta aos nossos clientes.
A ferramenta EAD está disponível apenas em inglês?
Nossa ferramenta está disponível apenas em inglês. Nenhum outro idioma está planejado neste momento.
Quem pode usar a ferramenta EAD?
A ferramenta é voltada principalmente para empresas e seus desafios. No entanto, universidades, escolas técnicas e outras instituições educacionais também podem se beneficiar do uso da ferramenta.
Nossa ferramenta on-line está disponível em todos os países. Se este não for o caso em seu país, entre em contato com a HYDAC.
Preciso ser um especialista para usar a ferramenta EAD?
A ferramenta EAD foi desenvolvida para ser uma ferramenta de projeto simples e uma ferramenta de diagrama de circuito hidráulico. Circuitos hidráulicos simples formam a base da ferramenta. Para estes circuitos, um conhecimento básico de hidráulica é suficiente. Mas também é possível projetar circuitos complexos. Nossa ferramenta oferece uma ampla variedade de opções para especialistas com diferentes conjuntos de habilidades, permitindo que eles criem diagramas de circuitos hidráulicos on-line e projetem blocos de controle.
Proteção de dados: meus dados estão seguros?
Preciso instalar alguma coisa?
Não, a ferramenta EAD é uma solução em nuvem que é operada inteiramente no navegador da web. Para trabalhar com a ferramenta, tudo o que você precisa é de um navegador atualizado (Chrome, Firefox, Edge).
Meus dados estão seguros?
A proteção de dados está sujeita à Diretiva Europeia de Proteção de Dados. O comportamento do usuário é analisado para otimizar constantemente a experiência do usuário e desenvolver ainda mais recursos. Os dados pessoais não serão repassadosa terceiros.
Por quanto tempo tenho acesso aos meus projetos e à minha conta?
Quando os projetos são criados, eles ficam visíveis na EAD por até um ano. Depois desse período eles são arquivados. Você pode baixar seus projetos antes que isso aconteça e salvá-los localmente. Se a conta não for utilizada dentro de três meses após o cadastro, nos reservamos o direito de desativá-la.
Componentes: quais componentes são armazenados na ferramenta?
Quantas válvulas posso usar?
Atualmente é possível usar até 12 válvulas, que também podem ser conectadas a outros componentes (acumuladores, sensores etc.). Você pode escolher entre mais de 3.000 itens.
As válvulas Cetop também estão armazenadas no sistema?
Sim, é possível utilizar até duas válvulas Cetop. Você pode combiná-las com válvulas de cartucho.
Todas as válvulas HYDAC estão armazenadas no sistema?
A linha de válvulas HYDAC está em constante expansão. Isso significa que você sempre encontrará uma variedade atualizada de mais de 3.000 válvulas HYDAC na EAD.
Que outros componentes, além das válvulas, estão armazenados no sistema?
Uma seleção de acumuladores, sensores de pressão, bombas manuais e conexões de medição completam a linha de produtos para o processo de projeto de blocos. Se algum componente estiver faltando, entre em contato com valves@hydac.com.
Funções: quais funções a ferramenta EAD possui?
Posso alterar e ajustar o bloco de controle sempre que quiser?
O diagrama do circuito hidráulico subjacente pode ser alterado e recalculado sempre que necessário, revisando-o.
Posso alterar o projeto posteriormente?
Após o roteamento automático otimizado e a geração do bloco de controle, você pode solicitar otimizações e adaptações mais detalhadas pelo departamento de engenharia da HYDAC na sua organização comercial HYDAC local.
Quais dados de produção (desenhos, listas de peças etc.) são gerados?
Um arquivo passo a passo livremente utilizável incluindo todas as peças e dimensões complementares é gerado.
Além disso, um desenho dimensional com todas as vistas laterais, um diagrama de circuito hidráulico incluindo uma lista de peças e outras informações técnicas, como atribuição de portas e peso, estão disponíveis para download em vários formatos. Você também pode baixar os folhetos correspondentes para todos os componentes.
Posso criar um diagrama completo do circuito hidráulico, incluindo a bomba, o tanque e componentes adicionais, para um diagrama funcional?
Sim, é sempre possível criar um diagrama de circuito hidráulico. Um projeto de bloco de controle é gerado automaticamente na próxima etapa.
Quais materiais estão disponíveis para o bloco de controle? Eles são protegidos contra corrosão?
Aço e alumínio estão disponíveis como materiais padrão para o projeto do seu bloco. Escolha proteção adicional contra corrosão, se necessário.
Como posso determinar as posições das válvulas e conexões (portas)?
Você pode especificar as posições das válvulas para cada lado do bloco de controle, conforme necessário. Em seguida, as posições das válvulas podem ser vistas no desenho dimensional ou no modelo de degraus.
Posso salvar meu diagrama de circuito hidráulico?
O diagrama do circuito hidráulico é salvo automaticamente no projeto. Também está disponível como arquivo pdf ou dwg.
Qual é a espessura mínima da parede para o projeto?
Uma espessura de parede de 4 mm é respeitada em todos os lados.
Existe uma verificação de plausibilidade?
Uma verificação de plausibilidade é realizada para erros no diagrama do circuito hidráulico, por exemplo, uma conexão não atribuída. A escolha correta da válvula, como a vazão ou pressão necessária, depende de você como usuário.
Os resultados do roteamento automático são otimizados?
Sim, o roteador automático otimiza o bloco de controle em termos de compactação.
Próximos passos: o que acontece depois que o bloco de controle é criado?
Vejo um cálculo ou um preço no final?
Assim que todos os elementos de design tiverem sido definidos no projeto de design, você pode solicitar um cálculo à sua organização comercial local da HYDAC. Graças ao seu circuito e componentes predefinidos, você receberá um orçamento rapidamente. Se necessário, serão fornecidos aconselhamento técnico adicional e otimização.
Com que rapidez o bloco de controle é gerado?
Dependendo do número de componentes usados, da complexidade do diagrama do circuito hidráulico e do uso da ferramenta EAD, a geração pode levar de 5 minutos a várias horas.
Como recebo meu bloco de controle como protótipo para testes funcionais?
Após gerar o bloco de controle, você pode solicitar seu protótipo à organização comercial local da HYDAC.
Qual é o prazo para receber meu bloco de controle como protótipo para testes funcionais?
Dependendo da utilização das capacidades de produção na sua organização comercial local da HYDAC, um bloco de controle pode estar disponível em até três semanas.
Quem fabrica o bloco de controle?
Entre em contato com sua organização comercial da HYDAC, que terá prazer em fornecer um orçamento. Se necessário, você pode encomendá-lo totalmente montado e testado.