Sistemas de filtro

FluidMonitoring Software FluMoS Light

O software de monitoramento de fluido FluMoS Light é um software para leitura, exibição e edição de dados de sensores de fluido HYDAC. Ele permite a conexão simultânea de 3 sensores.

O FluMoS Light pode ser usado em conexão com a nova geração de sensores com interface HSI (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) e sensores sem uma interface HSI (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).

O software FluMoS Light é usado para:

  • Exibição on-line dos valores medidos em um PC na forma de planilhas e gráficos
  • Armazenamento de arquivos de log em discos rígidos
  • Exibição de arquivos de log dos discos rígidos/disquetes e armazenamento como arquivos gráficos
  • Processamento de arquivos de log salvos, por exemplo, com o Microsoft Excel

Aplicações:

  • Monitoramento remoto das leituras dos sensores
  • Manutenção baseada nas condições

Baixar o FluMoS Light

FluidMonitoring Software FluMoS Mobile

HYDAC FluMoS Mobile para Android – seu acesso às FluidControl Units da HYDAC

Obtenha dados de monitoramento da condição do fluido em seu dispositivo Android!
O FluMoS Mobile é uma ferramenta para exibir e baixar os dados de monitoramento da FluidControl Unit FCU 1000 e da SensorMonitoring Unit SMU 1200 para o seu dispositivo Android.

Recursos do FluMoS Mobile

  • Exibição em planilha de valores medidos em tempo real (contaminação por matéria sólida, saturação da água e temperatura) de sua unidade de controle de fluidos FCU 1000
  • Representação gráfica da progressão dos valores medidos (contaminação por matéria sólida, saturação da água e temperatura) de sua unidade de controle de fluidos FCU 1000 (um gráfico por canal de medição)
  • Download seletivo de arquivos de log da memória interna da FCU 1000 ou SMU 1200 como arquivos .dat para o seu dispositivo Android
  • Armazenamento on-line dos dados de medição em seu dispositivo Android (possível com uma versão posterior)

Você pode encaminhar facilmente os arquivos .dat por e-mail para outros dispositivos, como um PC.
Os arquivos podem ser processados​no FluMoS.

Baixe o FluMos Mobile

Módulos de funções e ferramenta de programação do ContaminationSensor CS 1000

Para integrar o ContaminationSensor CS 1000 nos controladores S7-300/S7-400 da Siemens, oferecemos a você gratuitamente um auxiliar de programação para baixar abaixo. Está disponível gratuitamente para download.

Consiste nos módulos de funções e instruções de programação


Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE

Function modules CS1000 Siemens S7-300-400 EN

Tecnologia de fluidos

Configurador de placa embarcada

A ferramenta gráfica de software Embedded Board Configurator permite ao usuário comunicar-se com a eletrônica embarcada (OBE) das válvulas proporcionais HYDAC na séries D e P e parametrizá-las. Essas séries podem ser identificadas pela caixa dos componentes eletrônicos preta.

Diversos dados podem ser monitorados em tempo real e os parâmetros internos podem ser visualizados e modificados.

O software também permite salvar e importar parâmetros, possibilitando uma troca rápida e a redução dos tempos de partida do sistema.

Baixar o Embedded Board Configurator

Ver válvulas proporcionais HYDAC

Ferramenta de serviço HYDAC OBE

A ferramenta de serviço HYDAC OBE permite ao usuário comunicar-se com a eletrônica embarcada (OBE) das válvulas proporcionais HYDAC na série A e parametrizá-las. Essa série pode ser identificadas pela caixa dos componentes eletrônicos na cor de alumínio.

Diversos dados podem ser monitorados em tempo real e os parâmetros internos podem ser visualizados e modificados.

O software também permite salvar e importar parâmetros, possibilitando uma troca rápida e a redução dos tempos de partida do sistema.

Baixar a ferramenta de serviço OBE

Firmware OBE

O firmware OBE permite ao usuário atualizar o firmware de uma válvula da série A existente para a versão mais recente. Essa série pode ser identificadas pela caixa dos componentes eletrônicos na cor de alumínio.

Certifique-se de que tanto a ferramenta de serviço OBE quanto o firmware da válvula estejam atualizados para parametrizar a válvula.

Baixar o firmware OBE

Engenharia de sistemas

Software de parametrização de módulos de controle EHCD

Nosso software permite a parametrização simples e clara dos módulos de controle digitais EHCD por meio do PC ou laptop.

Principais funções em destaque:

  • Detecção automática e exibição do nome do módulo ao abrir a interface
  • Exibição e operação simultâneas da entrada de parâmetros, controle remoto e monitoramento de dados de processo, sem necessidade de alternar entre janelas
  • Osciloscópio aprimorado para visualização e registro de dados de processo
  • Otimizado para Windows 11, com compatibilidade retroativa com versões anteriores
  • Operação simples e clara dos dispositivos via PC/laptop
  • Avaliação das variáveis de processo durante a operação
  • Exibição de informações de status
  • Operação intuitiva - familiarização rápida, sem a necessidade de longas leituras do manual

Baixar V4.1

A versão anterior 3.6  ainda está disponível para download, mas não é mais suportada.

Baixar V3.6

KineSys

Inversor de frequência HYDAC – HFI-CM montado em gabinete

O poderoso software para PC HFI-CM-Startup (Inversor de frequência HYDAC – montado em gabinete) oferece muitas opções para a rápida colocação em funcionamento e otimização dos sistemas de acionamento KineSys.

A colocação em operação guiada por diálogo, com suporte gráfico para acionamentos, simplifica consideravelmente a configuração do sistema eletromecânico ou hidráulico. O motor é parametrizado usando a placa de identificação eletrônica.

Um arquivo de colocação em operação pode ser utilizado para realizar as partidas em série. Isso economiza tempo de forma significativa em projetos em série. O software é complementado com instrumentos de diagnóstico práticos e intuitivos.

Ver downloads

Inversor de frequência HYDAC – HFI-MM montado em motor

O software para PC HMM Start-Up (c) é muito simples graças à sua interface intuitiva e, portanto, forma uma interface perfeita para o seu sistema de acionamento HYDAC KineSys.

Com a ajuda do software, o sistema eletromecânico ou hidráulico é parametrizado de forma rápida e simples. A função de osciloscópio integrada pode ser utilizada para visualizar dados de operação e dados de medição, bem como para verificar configurações.
A identificação automática do motor, a pré-configuração de parâmetros e as exibições personalizadas de valores reais automatizam e agilizam a colocação em operação da aplicação.

Ver downloads

Inversor de frequência HYDAC – HFI-WM montado na parede

O controlador de acionamento HFI-WM (Inversor de frequência HYDAC – HFI-WM montado na parede) é um inversor de frequência para controle de velocidade de motores assíncronos trifásicos.
Ele é usado para controlar a velocidade de motores assíncronos. Neste caso, é necessária a instalação em painel elétrico.

Este controlador de acionamento está disponível em classes de potência de até 250 kW.

Ver downloads

Sistemas eletrônicos

Firmware HMG 4000, manual do usuário, driver USB, software para PC

HEWIN — O sucessor do software HMGWIN com novas funcionalidades

  • Configuração e exibição dos valores medidos vigentes do HMG 4000
  • Gravação, visualização, análise e edição dos dados de medição do HMG 4000
  • Leitura, criação e edição de arquivos de símbolos CAN para uso no HMG 4000 ou no CAN-Trace
  • CAN-Trace: leitura, exibição e armazenamento de mensagens CAN
  • IO-Link Trace: leitura, exibição e armazenamento de dados de processo IO-Link
  • Leitura e parametrização de dispositivos HYDAC com interface CANopen, CAN SAE J1939 ou IO-Link

Baixar o software para PC HEWIN

Guia rápido HEWIN DE

Guia rápido HEWIN EN

 

A versão anterior HMGWin-2 ainda está disponível para download, mas não é mais suportada.

Baixar o software HMGWin V04 DE/EN/FR

HMG 4000 Handbuch DE

HMG 4000 User manual EN

HMG 4000 Notice d'utilisation FR

 

Firmware HMG 4000

Driver USB HMG 4000

Software para PC HMG 2500/30x0

Este software oferece a possibilidade de analisar e arquivar, de forma prática e simples, curvas e arquivos de log registrados com o HMG 2500/30x0 e, se necessário, exportar os dados para integração com outros programas de PC.

Além disso, é possível operar o HMG 2500/30x0 diretamente a partir de um computador. As configurações básicas podem ser definidas, e as medições podem ser iniciadas on-line e exibidas diretamente, por exemplo, na tela de um PC à medida que a curva de medição é gerada.

Baixar o software HMGWin V03

HMGWIN3000 Handbuch DE

HMGWIN3000 User manual EN

HMGWIN3000 Note d'utilisation FR

Software PC CMWIN

  • O software HYDAC HMGWIN V02, compatível com a CMU 1000, está disponível para avaliação posterior dos dados medidos no PC.
  • O principal componente do software para PC CMWIN V03 é o CM Editor. Isso disponibiliza diversas ferramentas 
    e funções baseadas na IEC 61131 para desenvolver, integrar e testar programas do usuário para a CMU 1000.
  • O CMWIN também permite a leitura, configuração e parametrização dos sensores de monitoramento de condição HYDAC em combinação com o HMG 510.
     

Baixar o software CMWIN V03

CMWIN Handbuch DE

CMWIN User manual EN

CMWIN Note d'utilisation FR

Driver USB HMG/CMU

Ao conectar um dispositivo de medição HYDAC a um PC pela primeira vez, é necessário instalar previamente o driver USB correspondente.
O driver também está incluído no CD-ROM fornecido.

HMG 3000

HE Virtual Comport Driver

HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000

CP210x VCP Win2K

HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2)/Vista/7/10

CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10

Atualizar um medidor para uso com USB 3.0

Caso ocorram problemas de conexão com um dispositivo de medição HYDAC (HMG 30X0, HMG 2500, CMU 1000) ao conectar-se a um PC via USB 3.0, o driver deverá ser atualizado.


Baixar a atualização do USB3

USB 3.0 Update Anleitung DE

USB 3.0 Update Instructions EN