GasFilter Select Encontre o filtro de gás ideal para sua aplicação

Seja em aplicações de filtração de hidrogênio, na indústria petroquímica, em bombas industriais ou em estações de reforço: use nossa ferramenta on-line para encontrar o filtro de gás ideal para você dentro do nosso amplo portfólio de filtros de partículas e separadores coalescentes.

Filtros de gás – garantia de vida útil para o seu sistema

Eles protegem bicos de injeção, pás de turbinas, pistões e válvulas: os filtros de gás protegem máquinas e sistemas contra desgaste prematuro em praticamente todos os setores técnicos. A HYDAC oferece mais do que filtros padrão: você se beneficia do nosso design de filtros otimizado, baseado no comportamento real dos gases. Combinados com nossa tecnologia de elementos filtrantes de alta qualidade, nossos filtros de partículas e separadores coalescentes suportam até mesmo meios agressivos e altas temperaturas. Confiáveis, robustos e duráveis – confie na nossa qualidade de filtração de primeira qualidade.

Por que os gases precisam ser filtrados?

Contaminantes líquidos ou particulados nos gases podem prejudicar significativamente a vida útil de componentes importantes do sistema e da máquina. Isso resulta em trabalhos de manutenção e limpeza de alto custo, até mesmo em paradas completas. Problemas típicos em componentes causados por contaminantes líquidos ou particulados em gases incluem erosão, formação de depósitos, incrustações e corrosão. Para evitar isso, a filtração adequada é essencial – com o GasFilter Select, você encontra o filtro ideal para sua aplicação.

Encontre agora o filtro de gás ideal para você!

Nosso portfólio de filtros de gás

Séries GFLP e GFLC

Os filtros de gás das séries GFLP e GFLC são indicados para faixas de baixa pressão, de até 16 bar. Com uma ampla variedade de tamanhos de conexão e elementos filtrantes para filtração de partículas e separação por coalescência, são soluções versáteis para diversas aplicações em que gases técnicos precisam ser filtrados. Esses filtros também podem ser usados em aplicações inovadoras, como a produção de hidrogênio verde por eletrólise. Para garantir a operação ininterrupta, também estão disponíveis como filtros duplos com válvula de comutação.

Série GF

Os filtros da série GF foram especialmente desenvolvidos para aplicações exigentes, como a filtração de hidrogênio, sendo adequados principalmente para níveis de alta pressão de até 1050 bar.

GCF e GPF

Filtros de gás GCF e GPF para proteção de compressores e turbinas. São normalmente usados como filtros de vedação de gás, com separador ciclônico integrado para gases úmidos, além de atuarem como filtros de partículas ou separadores coalescentes para gases de vedação. Estão disponíveis como filtros simples (bloco único), filtros duplos (bloco duplo) e filtros duplos com um design de bloco duplo e purga.

GCS e GDS

Para aplicações com líquidos em fluxo intenso ou gotículas de aerossol (> 5 µm), recomendamos o Gas Cyclone Separator GCS ou o Gas Demister Separator GDS para pré-separação.

Sergej Zeller, Gerente de Projetos para Filtração de Gases

Com mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento e suporte a uma ampla variedade de projetos no setor de filtração de gases, agora oferecemos o GasFilter Select, uma ferramenta que torna a seleção do filtro adequado muito mais simples.

Encontre agora o filtro de gás ideal para você

O que torna nossos filtros de gás especiais

O melhor em tecnologia de elementos filtrantes

Os elementos filtrantes são o fator decisivo para o desempenho do filtro e é exatamente neles que concentramos nossa atenção. Com o suporte do HYDAC FluidCareCenter, nossos elementos filtrantes são rigorosamente testados em bancadas de ensaio de última geração, garantindo o atendimento aos mais altos requisitos, inclusive em aplicações exigentes como a filtração de hidrogênio. Elementos filtrantes sob medida são nossa principal especialidade há mais de 30 anos.

Excelente estabilidade e longa vida útil

Elementos filtrantes para partículas e elementos filtrantes coalescentes podem ser utilizados, conforme necessário, em praticamente todos os nossos filtros de gás. Seja em filtração nominal ou absoluta, você está seguro com nossos materiais filtrantes, como a lã de fibras metálicas HYDAC Chemicron®, telas metálicas e a lã de fibras de vidro Processmicron®. Nossos materiais filtrantes se destacam pela excelente estabilidade química, mecânica e térmica. Você se beneficia de baixas perdas de carga e longa vida útil. 

Você já usa um filtro de gás e deseja aumentar sua eficiência? Também oferecemos soluções para isso. Com nossos elementos Betterfit de alta qualidade e elementos de reposição para designs padrão do mercado, você pode otimizar sua aplicação de forma sustentável e obter um rápido retorno sobre o investimento. Graças à maior vida útil, você reduz a necessidade de substituição de elementos filtrantes e, ao mesmo tempo, economiza com reparos e paradas.

Suas vantagens com a GasFilter SelectConte com nossa ampla experiência no desenvolvimento de filtros de gás e elementos filtrantes para filtração de partículas e separação por coalescência

Proteção confiável para seus sistemas

Proteção confiável para seus sistemas

As soluções de filtração de gases da HYDAC protegem suas máquinas contra desgaste prematuro, custos elevados de manutenção e limpeza, além de paradas evitáveis.

Longa vida útil dos filtros

Longa vida útil dos filtros

Ao combinar nossos filtros de gás HYDAC com elementos filtrantes perfeitamente adequados, conseguimos aumentar a vida útil dos filtros em até 30% para nossos clientes, ao mesmo tempo em que reduzimos custos.

O melhor em tecnologia de elementos filtrantes

O melhor em tecnologia de elementos filtrantes

Os elementos filtrantes HYDAC oferecem máxima estabilidade química, mecânica e térmica. Ao mesmo tempo, a perda de carga é mínima graças à alta porosidade, de até 80%. Isso contribui para a economia de energia e a redução da pegada de CO₂.

Downloads Mais informações sobre filtração de gases

Encontre a solução de filtração de gases ideal para você

Com nossa ferramenta on-line GasFilter Select, você obtém informações sobre o filtro de partículas ou separador coalescente mais adequado às suas necessidades e, se necessário, pode contar com a orientação personalizada dos nossos especialistas.

Encontre agora o filtro de gás ideal para você!