Ferramentas universais para manutenção e solução de problemas: Registradores de dados portáteis da HYDAC
Preparado para todas as eventualidades: imagine uma ferramenta universal que tenha a funcionalidade certa para cada desafio. Os registradores de dados portáteis da HYDAC também são projetados dessa maneira. Com sua grande flexibilidade e operação intuitiva, eles são seus companheiros de confiançapara todas as tarefas de medição. Não importa se você deseja analisar sistemas complexos ou fazer medições simples, nossos dispositivos oferecem a solução perfeita para trabalhos otimizados de manutenção reparo. Saiba mais sobre nossa linha de registradores de dados portáteis agora.
Um dispositivo de medição, inúmeras possibilidades: flexível, simples, confiável
Tecnologia de medição potente para aplicações móveis e industriais
Seja para solução de problemas, colocação em funcionamento, análise de sistemas ou monitoramento de processos, os registradores de dados portáteis HYDAC oferecem ferramentas universais e extremamente fáceis de usar. Entre em contato com nossos especialistas para obter orientação sobre sua tecnologia de medição ideal.
Tecnologia de medição confiável para demandas crescentes de registro de dados
A crescente complexidade da automação e da escassez de mão de obra qualificada estão aumentando os requisitos que a tecnologia de medição eficiente precisa atender. Tempo é dinheiro – e isso se aplica tanto à identificação de problemas quanto à minimização de tempos de inatividade. O número e a variedade de sensores a serem lidos e suas interfaces também estão aumentando constantemente.
É por isso que nossa linha abrangente, testada e aprovada de registradores de dados portáteis, software, sensores e acessórios oferece uma combinação de flexibilidade máxima e facilidade de uso. Saiba mais sobre nossas soluções e suas vantagens agora.
Uso universal: o potente registrador de dados móvel de última geração HMG 4000 com software HEWIN para PC
Nosso registrador de dados HMG 4000 com o novo software do operador HEWIN oferece a mais ampla variedade possível de serviços, desde a solução rápida de problemas ou colocação de máquinas móveis em funcionamento em campo até a análise aprofundada de sistemas complexos e monitoramento contínuo de processos. O registro de vários sinais de entrada e variáveismedidas, incluindo pressão, temperatura, vazão, umidade relativa etc., a parametrização individual de sensores com interfaces analógicas, IO-Link, CAN ou SAE J1939 e a exibição simultânea de até 100 canais de medição fornecem ao usuário a máxima flexibilidade para concluir sua tarefa de medição.
Além disso, nosso software HEWIN HYDAC PC oferece uma solução abrangente para visualizar, analisar e processar dados de medição registrados com o HMG 4000. Todas as informações podem ser analisadas de forma prática, sejam gravações de medições, registros de eventos ou dados de interfaces CAN e IO-Link. Com a coordenação perfeita do dispositivo de medição e do software, possibilitamos uma análise de dados intuitiva e, acima de tudo, eficiente.
Registrador de dados HMG 4000
- Operação intuitiva
- Tela sensível ao toque grande e colorida de 5,7" com capacidade gráfica completa
- Sinais de até 38 sensores podem ser registrados simultaneamente
- Até 100 canais de medição que podem ser exibidos simultaneamente
- Analógico, frequência, IO-Link, CANopen, SAE J1939
- Podem ser alcançadas taxas de medição tão rápidas quanto 0,1 ms
HEWIN — O sucessor do software HMGWIN com novas funcionalidades
- Operação do HMG 4000
- Visualização, análise e processamento de dados de medição do HMG 4000
- Definição de símbolos CAN, importação de arquivos Peak e arquivos dbc
- Gravação e exibição de mensagens CAN
- Parametrização de sensores CANopen, SAE J1939 ou IO-Link
Com diferentes modos de medição, é possível garantir maior flexibilidade em sua aplicação
Funcionalidades e ferramentas para interfaces de sensor
Máxima flexibilidade para conexões de sensores
O registrador e gravador de dados portátil HMG 4000 pode registrar sinais analógicos e digitais de até 38 sensores simultaneamente. Nas entradas analógicas podem ser conectados sensores HYDAC com detecção automática de sensores e todos os sensores disponíveis comercialmente com sinais de saída analógicos padronizados. Os sensores próprios da HYDAC são detectados e ajustados automaticamente em relação à variável medida, faixa de medição e unidade. Esses sensores, conhecidos como sensores HSI (HYDAC sensor interface), podem ser conectados a 8 canais de entrada analógicos.
Até 28 sensores especiais HCSI (HYDAC CAN Sensor Interface) podem ser conectados adicionalmente via porta CAN bus, também com detecção automática de sensores. O HMG 4000 complementa a solução de aplicação, fornecendo dois entradas digitais adicionais (por exemplo, para medições de frequência e rotações por minuto). Um total de até 100 canais de medição podem ser exibidos simultaneamente.
A ferramenta completa para aplicações IO-Link
Uma porta de programação separada permite a leitura, parametrização e duplicação de dispositivos IO-Link padrão e de todos os sensores HYDAC ajustáveis/programáveis. Mesmo sem o conhecimento de um IODD, o HMG 4000 detecta um dispositivo IO-Link conectado após iniciar as "ferramentas IO-Link" no menu principal e permite o acesso a todos os dados genéricos do IO-Link do dispositivo conectado. Semelhante a um mestre USB IO-Link, o HMG 4000 atinge seu potencial máximo quando o IODD do dispositivo IO-Link conectado está disponível.
A representação no display do HMG e o acesso aos dados do sensor ocorrem de forma semelhante a uma ferramenta padronizada de configuração de porta e dispositivo (PDCT), de acordo com a especificação IO-Link. Ambos podem ser lidos e escritos intuitivamente sem conhecimento de índices e subíndices individuais do ISDU. Para fins de documentação e arquivamento, os dados operacionais relevantes do dispositivo podem ser salvos em formato HTML no HMG 4000 e também transferidos para um PC via USB.
Da mesma forma, as configurações e parâmetros do dispositivo feitos pelo usuário ou lidos pelo sensor podem ser armazenados no HMG 4000, transferidos para um PC para documentação e usadospara duplicação conveniente em outros dispositivos com o mesmo ID de dispositivo. Isso faz do HMG 4000 a ferramenta multifuncional perfeita para todo o trabalho em um sistema IO-Link, tanto para a colocação inicial em funcionamento quanto para manutenção ou reparo.
Medições e diagnósticos CAN
Graças à integração completa da interface de automação CAN, o HMG 4000 da HYDAC oferece a possibilidade única de exibir e registrar sinais analógicos, estados digitais e sinais CAN como medições conjuntas. Existem telas de configuração simples para CANopen e SAE J1939. No entanto, qualquer sinal CAN próprio também pode ser gravado, decodificado e analisado como uma medição. Sinais de redes CAN complexas podem ser facilmente importados para o HMG 4000 da HYDAC por meio de listas de sinais (arquivos de símbolos).
O que torna o registrador de dados portátil HYDAC uma ferramenta universal nessa aplicação são as amplas funções de configuração CAN e de diagnóstico CAN disponibilizadas pelo aplicativo CAN Tool. Com esta ferramenta da caixa de ferramentas do HMG 4000, você consegue gravar mensagens CAN, incluindo mensagens de erro, e interpretá-las de acordo com o protocolo. A gravação pode ser ativa e passiva (modo CAN somente leitura), para que as redes possam ser monitoradas sem risco de interferência. O resistor de terminação interno e configurável e a capacidade de também enviar mensagens CAN completa esta ferramenta perfeitamente.
Configurar sensores com o CANopen — e agora com o SAE J1939 (novo)
Outra ferramenta que encontramos no HMG 4000 é a fácil configuração de dispositivos CAN. Um assistente automático está disponível para os dois parâmetros CAN mais importantes: configuração da velocidade de transmissão (taxa de bits) e do endereço do dispositivo (ou ID do nó). O assistente detecta todos os dispositivos aptos com o protocolo CANopen LSS e parametriza esses dispositivos, conforme necessário. Outra utilidade é ajustar as configurações de todos os dispositivos HYDAC CAN com protocolo SAE J1939.
Caso sejam necessários ajustes adicionais em um dispositivo CAN, uma ferramenta adicional, o serviço EDS, está disponível. O serviço permite acesso direto e simples a objetos de parâmetros. Além disso, a ferramenta pode ler arquivos EDS do CANopen (CiA 306, folha de dados eletrônica) e arquivos JEDS específicos do HYDAC (SAE J1939, folha de dados eletrônica). Pode também interpretar, exibir e alterar os objetos de parâmetros descritos neles.
No modo CANopen, o serviço EDS fornece um assistente automatizado para parametrizar o gerenciamento complexo de dados de processo. É compatível com a parametrização de dados de processo padrão, TPDO e RPDO (transmit/receive process data object), e com a parametrização de SRDO (safety relevant data object) de dados de processo com segurança funcional, inclusive o cálculo e a ativação da soma de verificação de segurança.
Isso faz do HMG 4000 da HYDAC sua caixa de ferramentas para registro de sinais, configuração CAN e diagnóstico CAN.
Uma visão geral da nossa linha de produtos Medição, análise e parametrização a partir de uma única fonte
Gravadores de dados e registradores de dados portáteis HYDAC
Da colocação em funcionamento à bancada de testes e à manutenção diária: nossos dispositivos de medição e registradores de dados são altamente versáteis. Graças à sua operação intuitiva e muitas funções, eles permitem que uma grande variedade de tarefas de medição sejam realizadas de forma eficiente e fácil. Nossos dispositivos oferecem uma solução flexível para todos os requisitos, seja para medições ocasionais ou aquisição de dados complexos.
Mais informações sobre registradores de dados portáteis HYDAC
Software HEWIN HYDAC
A ferramenta de análise para o seu PC: O HEWIN permite visualização, análise e processamento convenientes de medições e registros de eventos do HMG 4000, além de dados CAN e IO-Link. Ao mesmo tempo, o HEWIN define símbolos CAN e permite que você importe dados Peak e dbc e grave mensagens CAN. Com nosso software, os sensores CAN ou IO-Link podem ser parametrizados de forma fácil e conveniente.
Sensores HYDAC com detecção automática de sensores
Os dispositivos de medição e sensores HYDAC são perfeitamente adaptados entre si. A detecção e configuração automáticas do sensor eliminam a necessidade de configuração manual demorada. Isso economiza tempo e permite um uso rápido e simples.
Mais informações sobre os sensores HYDAC com detecção de sensores
Resumo das suas vantagens com a tecnologia de medição HYDAC
Downloads
Gostou deste artigo? Ajude-nos a ser encontrados!