Fusão de polímeros: elementos filtrantes personalizados feitos sob medida
A HYDAC fornece filtros tipo vela, filtros tipo disco e filtros Spin Pack
A polimerização do plástico produz impurezas que precisam ser filtradas. Em nossa fábrica na Alemanha, desenvolvemos e fabricamos tecnologia de elementos filtrantes no mais alto nível. Descubra como nossos elementos filtrantes para polímero podem melhorar a eficiência do seu processo. Projetamos elementos personalizados de acordo com suas necessidades. Saiba mais sobre nossa expertise aqui.
Entre em contato com nossos especialistas. Trabalharemos com você para encontrar a solução ideal para sua filtração de polímeros
Filtros de alto desempenho para filtração de polímeros fundidos e solventes para processos críticosProjeto & Produção na Alemanha
Em plantas de processamento de plásticos, por exemplo, na produção de grânulos, fibras, cabos ou filmes, pequenas partículas e géis podem causar grandes problemas. Graças às nossas décadas de experiência nas áreas de tecnologia de elementos de aço inoxidável e filtração de polímeros, temos ampla expertise que vai do projeto (seleção de materiais, estrutura de camadas, dinâmica de fluidos computacional) e produção (tecnologia de plissagem do meio filtrante, processos de limpeza, tecnologia de soldagem, garantia de qualidade) à análise de filtros e testes internos.
Discos de folha e filtros tipo disco (telas redondas)
Filtros tipo vela
Filtros Spin Pack
Otimize sua filtração de polímero fundido
Especialistas desde 1992 – em nossa fábrica na Alemanha, desenvolvemos e produzimos elementos filtrantes altamente eficientes, adaptados às suas necessidades. Para isso, contamos com conexões mecânicas resistentes (crimpagem) e materiais sustentáveis (elementos filtrantes laváveis). Graças às nossas décadas de experiência no campo da tecnologia de elementos poliméricos, temos ampla expertise, especialmente no setor de tecnologia de soldagem, o que abre possibilidades para integração de funções (por exemplo, projetos sem vedação). Isso nos permite fornecer a você uma ampla variedade de produtos, sejam filtros tipo vela, filtros tipo disco ou filtros spin Pack.
O segredo para o sucesso: ChemicronAlta capacidade de retenção de contaminação e porosidade de até 90%
As fibras metálicas Chemicron consiste em um grande número de fibras de aço inoxidável muito finas e homogeneamente distribuídas (316L, materiais especiais mediante solicitação), que são firmemente unidas por meio de um processo de sinterização.
Aplicações na polimerização de plástico
Nossos materiais de filtro de alto desempenho são usadosem filtração de polímeros fundidos e filtração de soluções, por exemplo:
- Compostos XLPE para produção de cabos de alta tensão
- Polissulfona na tecnologia médica
- Polipropileno para filmes de embalagem
- Resinas reativas (por exemplo, resinas epóxi, polióis e poliisocianatos)
Suas vantagens com a HYDAC
Downloads Abaixo você encontra nossos folhetos sobre tecnologia de elementos filtrantes e fusão de polímeros.
Gostou deste artigo? Ajude-nos a ser encontrados!