Como o gerenciamento do fluido de corte pode ser automatizado?
Com a HYDAC, o gerenciamento de fluidos de corte em máquinas-ferramenta pode ser automatizado por meio de tecnologia inteligente de sensores, sistemas automáticos de reabastecimento, sistemas de filtração e soluções digitais de monitoramento, incluindo documentação completa em conformidade com a TRGS 611.
Desafios no gerenciamento de fluidos de corte: entrevista com Philipp Götz
Quais são os principais desafios atuais no gerenciamento de fluidos, quais problemas podem surgir no manuseio manual do fluido de corte e como eles podem ser evitados por meio da automação? Nosso gerente de produtos, Philipp Götz, responde a essas e outras perguntas em uma breve entrevista.
Os riscos de uma concentração de fluido de corte desequilibradaEfeitos negativos na relação custo-eficácia, disponibilidade, qualidade e saúde
Soluções para automatizar o gerenciamento do seu fluido de corteO monitoramento e o controle totalmente automáticos garantem uma concentração ideal do fluido de corte em todos os momentos
Com as soluções HYDAC FCU 5000 e PCS, o gerenciamento de fluidos de corte pode ser automatizado. Ambos os sistemas monitoram continuamente a concentração, o nível do tanque da máquina-ferramenta e o consumo, compensando automaticamente quaisquer desvios por meio da adição de óleo ou água.
Nosso PCS pode regular até 5 máquinas simultaneamente, enquanto a FCU 5000 é capaz de controlar até 10 unidades ao mesmo tempo. Todos os dados de consumo e concentração são exibidos de forma clara em um painel digital, incluindo documentação automática em conformidade com a TRGS 611.
Resultado: até 78% menos tempo dedicado ao gerenciamento de fluidos, economia de até 38% e maior vida útil das ferramentas, com redução dos custos de ferramentas de até 7,6%. Nossas soluções também possibilitam uma produção 100% automatizada, sem processos manuais relacionados ao fluido de corte.
Visão geral das nossas soluções para automação de fluidos de corte
HYDAC PCS 2000
O Sensor de Concentração de Fluidos de Processo (PCS) apresenta integração simples: em vez de tubulações fixas, o sistema é conectado por meio de mangueiras flexíveis. Isso permite uma instalação rápida, sem a necessidade de intervenções estruturais complexas. O sistema monitora e regula simultaneamente a concentração do fluido de corte de até cinco máquinas-ferramenta, garantindo condições ideais de processo de forma confiável.
FCU 5000 HYDAC
A Unidade de Controle de Fluido (FCU 5000) é a solução ideal para ambientes de produção de maior porte. Ela permite o monitoramento e a regulagem automáticos do fornecimento de fluido de corte para até 10 máquinas-ferramenta. Dessa forma, oferece uma unidade central de alto desempenho para um gerenciamento de fluidos eficiente em sistemas maiores, constituindo a base perfeita para uma produção totalmente automatizada.
Mais informações sobre o HYDAC FCU 5000
Produtos complementares para automatizar o gerenciamento de fluidos
Dispositivo de enchimento de fluido de corte HYDACSistema móvel para reabastecimento de fluido de corte
O dispositivo de enchimento de fluido de corte HYDAC é a solução flexível para reabastecer o fluido de corte diretamente na máquina-ferramenta. O sistema móvel é equipado com um tambor de óleo de corte, enquanto o abastecimento de água é realizado por meio de uma mangueira integrada. A máquina pode ser abastecida de forma prática, por meio de um bocal dosador, com a quantidade de fluido de corte previamente selecionada ou armazenada, sempre na concentração ideal.
Os valores de concentração armazenados para cada máquina garantem que cálculos manuais e suscetíveis a erros deixem de ser necessários. Além disso, a transferência de dados integrada possibilita a documentação automática dos processos de reabastecimento, garantindo máxima confiabilidade de processo e total transparência no gerenciamento de fluidos.
Mais informações sobre o dispositivo de enchimento de fluido de corte HYDAC
Limpador de fluido de corte HYDACUnidade móvel de filtração de fluido de corte
O limpador de fluido de corte HYDAC é uma unidade móvel de filtração que realiza a limpeza eficiente dos tanques de máquinas-ferramenta. O sistema remove de forma confiável contaminantes sólidos particulados por meio de elementos filtrantes tipo bolsa, contribuindo para a extensão da vida útil do fluido e para a redução dos custos do ciclo de vida (LCC) do fluido.
A solução pode ser utilizada de forma flexível – seja para o enchimento de tanques a partir de um IBC, para filtração off-line temporária, para esvaziamento sem filtração ou em combinação com tecnologias de automação para monitoramento contínuo do fluido e controle da concentração.
Graças à sua mobilidade, o limpador de fluido de corte pode ser utilizado de maneira rápida e prática em diferentes máquinas, garantindo a qualidade ideal do fluido e a alta confiabilidade do processo.
Dirk JeskeGerente Industrial de Máquinas-Ferramenta na HYDAC
Com nosso sistema automatizado de gerenciamento de fluido de corte, nossos clientes não apenas eliminam verificações manuais demoradas, atividades de documentação e processos de reabastecimento. Eles também alcançam o retorno sobre o investimento de forma mais rápida. Menor tempo e esforço, maior confiabilidade de processo e benefícios de custo significativos caminham juntos, criando as condições ideais para uma produção totalmente automatizada.
Perguntas e respostas frequentes sobre gerenciamento de fluido de corte
Concentração do fluido de corte
Como misturar corretamente o fluido de corte?
Os fluidos de corte geralmente são preparados manualmente: o concentrado é misturado à água na proporção correta. É fundamental utilizar a concentração adequada: valores muito baixos podem causar corrosão, enquanto concentrações muito altas podem provocar irritações na pele e formação de espuma. O método clássico de verificação é o uso de um refratômetro.
Com o dispositivo de enchimento de fluido de corte HYDAC, o reabastecimento passa a ser semiautomatizado: a quantidade e a concentração já ficam armazenadas no sistema. Isso reduz a taxa de erros, mantém a qualidade do fluido de corte estável e diminui a carga de trabalho dos operadores.
Os sistemas totalmente automatizados FCU 5000 e PCS 2000 da HYDAC garantem o abastecimento centralizado de várias máquinas. Eles realizam esse processo por meio do monitoramento contínuo da concentração e de outros parâmetros, efetuando o reabastecimento automaticamente sempre que necessário.
A FCU 5000 e o PCS 2000 garantem a mistura ideal do concentrado com a água. O resultado é uma melhor qualidade da emulsão e menor consumo de concentrado.
Qual é a porcentagem ideal de fluido de corte? Qual é a concentração ideal de fluido de corte?
A concentração ideal depende do processo de usinagem, do material e do tipo de fluido de corte utilizado. Como regra geral, os valores situam-se entre 5% e 10%. Uma concentração muito baixa favorece a proliferação de germes, enquanto uma concentração excessiva gera custos desnecessários e pode causar irritações na pele.
Em vez de depender de verificações manuais, nossos sistemas automatizados de gerenciamento de fluidos de corte garantem uma concentração constante, proporcionando maior confiabilidade de processo e redução de tempo e esforço.
Monitoramento e condicionamento do fluido de corte
Com que frequência o fluido de corte precisa ser trocado ou verificado?
Tradicionalmente, o fluido de corte é trocado em intervalos fixos – normalmente a cada poucos meses. Porém, na prática, a vida útil depende de fatores como temperatura, contaminação bacteriana ou a introdução de óleos estranhos.
- Manual: verificação com refratômetro ou fitas de teste, com troca baseada na aparência ou no odor.
- Semiautomática: o limpador de fluido de corte HYDAC móvel realiza a limpeza da emulsão de fluido de corte diretamente na máquina, prolongando sua vida útil.
- Totalmente automática: com a FCU 5000 e o PCS da HYDAC, o estado do fluido de corte é monitorado continuamente. O sistema detecta imediatamente desvios na concentração e realiza o ajuste automático, possibilitando trocas de fluido baseadas na condição real do fluido, em vez de trocas em intervalos fixos.
Qual é a vida útil do fluido de corte?
A vida útil dos fluidos de corte depende do condicionamento e do ambiente. Sem monitoramento, um fluido de corte pode se tornar inutilizável em apenas algumas semanas. Com manutenção regular e condicionamento automatizado pelos sistemas HYDAC, a vida útil pode ser significativamente prolongada, reduzindo custos operacionais e custos de descarte.
Qual é a importância do gerenciamento automatizado de fluidos para a produção automatizada?
O monitoramento contínuo do fluido de corte é essencial para uma produção automatizada estável e eficiente. Ele garante que o efeito de lubrificação e refrigeração permaneça ideal, reduz o desgaste das ferramentas e evita paradas não planejadas das máquinas. Além disso, elimina processos manuais demorados de verificação e reabastecimento, que, de outra forma, limitariam significativamente o nível de automação.
Com soluções como a Unidade de Controle de Fluido FCU 5000 e o Sensor de Concentração de Fluido de Processo (PCS) da HYDAC, os fluidos de corte podem ser monitorados de forma confiável e reabastecidos automaticamente, garantindo máxima confiabilidade de processo, qualidade consistente e redução dos custos operacionais.
Problemas no uso de fluidos de corte
Por que o fluido de corte forma espuma ou apresenta odor desagradável?
As causas mais comuns desses sintomas no manuseio de fluidos de corte são
- Concentração incorreta
- Contaminação por óleos estranhos
- Crescimento microbiológico (bactérias ou fungos)
Resultado: formação de espuma, odor desagradável e problemas de pele ao entrar em contato com a emulsão de fluido de corte.
O limpador de fluido de corte HYDAC reduz partículas, resíduos de óleo e germes na emulsão de fluido de corte, proporcionando maior vida útil do fluido e melhores condições de trabalho.
A FCU 5000 e o PCS da HYDAC também detectam desvios imediatamente e ajustam os parâmetros de forma automática. Dessa forma, problemas como formação de espuma ou odores desagradáveis são prevenidos de maneira proativa, em vez de serem corrigidos posteriormente.
Segurança e manuseio de fluidos de corte
O que é importante observar no manuseio de fluidos de corte?
Regras claras se aplicam ao trabalho com fluidos de corte: evitar contato com a pele, utilizar equipamentos de proteção individual, verificar as concentrações regularmente e cumprir os valores-limite (por exemplo, nitrito/nitrato). O cumprimento das normas legais de segurança do trabalho e de proteção ambiental também desempenha um papel central no gerenciamento de fluidos.
A HYDAC oferece suporte por meio de processos seguros e documentáveis:
- dispositivo de enchimento/limpador de fluido de corte para um gerenciamento seguro de fluidos de corte em máquinas individuais
- PCS 2000/FCU 5000 como sistemas centralizados que monitoram continuamente todos os parâmetros do fluido de corte, realizam a documentação conforme as normas e garantem a conformidade regulatória