Inovação e sustentabilidade na modernização de usinas: a solução HYDAC para Usinas Hidrelétricas

Descubra como a HYDAC moderniza usinas hidrelétricas com soluções hidráulicas sustentáveis, alto desempenho e monitoramento inteligente de fluidos.

Modernizar sistemas hidráulicos em usinas hidrelétricas é um desafio recorrente no setor de geração de energia no Brasil. A necessidade de aumentar a eficiência, reduzir falhas e prolongar a vida útil dos equipamentos exige soluções que aliem tecnologia de ponta à adaptação à infraestrutura existente.

Nosso cliente do segmento de energia, localizado entre Minas Gerais e São Paulo, fechou parceria estratégica com a HYDAC Brasil. Com foco em personalização, desempenho e sustentabilidade, a empresa foi escolhida para desenvolver uma solução completa e sob medida — redefinindo padrões de eficiência e confiabilidade para o segmento.

O Desafio

Modernizar sistemas hidráulicos em uma usina hidrelétrica em operação é muito mais do que substituir equipamentos antigos por novos. Trata-se de um processo altamente técnico que exige respeito total ao layout construtivo original, alinhamento com as exigências operacionais e, principalmente, a integração de novas tecnologias que aumentem a eficiência sem comprometer a estrutura existente.

Para o projeto do cliente, esse desafio ficou ainda mais evidente. Com equipamentos já obsoletos e crescentes custos com manutenção preventiva e corretiva, a necessidade de intervenção era inadiável. O objetivo da empresa era claro: desenvolver uma nova solução hidráulica que oferecesse um salto de desempenho, mas que fosse compatível com o espaço físico e as conexões da planta atual.

A resposta para esse desafio não poderia ser uma solução genérica. Era necessário um sistema robusto, confiável e altamente personalizado, capaz de atender com precisão à aplicação específica da operação. E mais: que trouxesse ganhos significativos em durabilidade, economia de energia, e a disponibilidade de serviços de monitoramento em tempo real da qualidade do fluido — aspecto crítico para a longevidade de qualquer sistema hidráulico.

Para isso, a HYDAC foi escolhida como parceira técnica da empresa, unindo sua experiência global em serviços e soluções hidráulicas à sua capacidade local de engenharia e customização. O resultado? Um projeto que vai muito além da substituição de componentes — trata-se da construção de um novo padrão de eficiência para o setor de geração hidrelétrica.

A Solução HYDAC Brasil

Desde dezembro de 2023, uma equipe multidisciplinar da HYDAC vem desenvolvendo uma unidade hidráulica de regulação de grande porte, totalmente adaptada às necessidades específicas da usina. A nova UH conta com um reservatório de 14.800 litros e dois conjuntos moto-bomba, cada um com motor de 150 CV e bomba com vazão de 1078 l/min, operando a uma pressão nominal de 40 bar.

  • Monitoramento contínuo de fluidos com sensor de partículas CSM-E-1000, promovendo manutenção preditiva;

  • Controle inteligente do estado da temperatura, via sensores ETS e trocadores de calor modelo PWT;

  • Filtragem de alta performance, com os modelos FLN (baixa pressão) e FMND (alta pressão);

  • Sensores de nível e temperatura que garantem a estabilidade operacional em tempo real.

Esses elementos e acessórios hidráulicos garantem uma significativa redução de falhas, prolongamento da vida útil dos componentes em até 50%, e até 30% de economia de energia – fatores fundamentais para a continuidade operacional das máquinas sem paradas inesperadas.

Produtos com tecnologia sustentável

Mais do que garantir alta performance operacional, a solução desenvolvida para a Usina incorpora práticas e tecnologias sustentáveis desde sua concepção. A escolha por filtros de baixa perda de carga, por exemplo, reduz o esforço exigido da bomba, resultando em menor consumo energético e aumento da eficiência do sistema como um todo. Além disso, o uso de elementos filtrantes recicláveis contribui diretamente para a redução de resíduos e menor impacto ambiental ao longo do ciclo de vida do sistema hidráulico.

Outro diferencial sustentável está na diminuição do descarte de óleo hidráulico, alcançada por meio do monitoramento contínuo da qualidade do fluido. Com isso, é possível prolongar a vida útil do óleo e reduzir a necessidade de trocas frequentes — o que se traduz em menos descarte, menor custo operacional e maior responsabilidade ambiental. Essas práticas se alinham às diretrizes ESG (ambientais, sociais e de governança) exigidas atualmente em projetos de infraestrutura energética, posicionando a HYDAC Brasil como uma empresa comprometida com um futuro mais limpo e eficiente.

Trabalho em equipe e aprendizados

Um dos grandes diferenciais desse projeto foi a forma como ele foi conduzido: em total sinergia entre a equipe da HYDAC, o integrador técnico responsável e os especialistas da usina. Desde o início, o desenvolvimento da solução foi marcado por uma escuta ativa das necessidades do cliente, troca de informações técnicas frequentes e validações conjuntas de cada componente do sistema.

Essa cooperação estreita não apenas garantiu que o projeto atendesse fielmente às exigências da operação real, mas também proporcionou aprendizados valiosos para todas as partes envolvidas. Como destacou a equipe técnica da HYDAC, "cada usina traz um desafio singular, e entender essas especificidades é o que torna possível entregar uma solução que realmente agregue valor ao processo produtivo e os serviços". A experiência das empresas reforça o quanto a personalização e o trabalho colaborativo entre parceiros são fundamentais em projetos de retrofit no setor hidrelétrico.

Um futuro mais eficiente

Mesmo antes de sua finalização, o projeto já se destaca como um novo modelo de referência para modernizações no setor hidrelétrico. Ao unir engenharia de alto desempenho com práticas sustentáveis e foco total na operação do cliente, a solução desenvolvida pelo Grupo HYDAC aponta um caminho claro: é possível transformar sistemas antigos em plataformas modernas, inteligentes e preparadas para as demandas das próximas décadas.

A expectativa é que os ganhos em eficiência energética, disponibilidade de máquina e redução de custos operacionais se tornem indicadores-chave para replicação desse modelo em outros projetos brasileiras. Com isso, a HYDAC Brasil reforça seu compromisso em liderar o movimento de inovação industrial no Brasil — provando que eficiência, confiabilidade e sustentabilidade podem, sim, caminhar juntas.

Fale com a HYDAC

Para saber mais sobre este case de sucesso, fale com um especialista:

ENTRE EM CONTATO