Linha Diesel HYDAC: Blindagem total contra impurezas e água no combustível

A Linha Diesel HYDAC protege o combustível da armazenagem ao motor: pré-filtragem, filtragem principal e separação de água em uma só linha. Solicite uma avaliação técnica gratuita.

Pré-filtragem, filtragem principal e separação de água em uma linha única, da armazenagem até o motor

Solicite uma Avaliação Técnica Gratuita

O que é a Linha Diesel HYDAC

A Linha Diesel HYDAC reúne pré-filtros HDP, filtro principal HDM, condicionamento de fluxo HDA e unidades de polimento LVU-CD em um sistema único. Cada etapa protege o combustível em um ponto diferente da cadeia, da armazenagem até a chegada ao motor.

Um único filtro resolve a contaminação do diesel armazenado? Raramente. Partículas maiores exigem retenção logo na entrada, enquanto água livre e contaminação fina exigem etapas específicas de separação e polimento. Por isso a Linha Diesel HYDAC combina múltiplas unidades em vez de depender de um elemento isolado.

Essa lógica de camadas reduz a dependência de um único filtro para reter toda a contaminação. A linha aplica a mesma tecnologia de filtragem que a HYDAC usa em sistemas hidráulicos críticos de geradores, frotas e plantas industriais.

O mesmo conceito se aplica a diferentes escalas de operação. Um grupo gerador de emergência com tanque pequeno usa a mesma lógica de pré-filtragem, filtragem principal e polimento que uma frota de máquinas móveis ou um tanque de armazenamento de grande volume, apenas ajustando o dimensionamento de cada unidade.

Para operações que monitoram a condição do fluido continuamente, a HYDAC também oferece sensores de contaminação que sinalizam a presença de água e partículas antes que o problema chegue ao motor.

Manutenção de gerador a diesel: os riscos escondidos na contaminação do combustível

A manutenção de gerador a diesel eficaz começa no controle da contaminação do combustível armazenado. Água, partículas sólidas e contaminação microbiológica se acumulam no tanque e entopem bicos injetores, provocando paradas não programadas justamente quando o motor precisa responder.

Por que geradores de emergência sofrem mais com a contaminação do diesel? 

Tanques de baixo uso ficam parados por semanas ou meses, tempo suficiente para a água se decantar, bactérias se desenvolverem e partículas se acumularem no fundo. Quando o motor liga, ele arrasta esse sedimento direto para o sistema de injeção.

O impacto vai além da falha pontual. Cada parada não programada gera custo de manutenção corretiva, deslocamento de equipe técnica e risco direto sobre a continuidade da operação, principalmente em geradores de emergência e frotas de máquinas móveis.

Resultados mensuráveis da proteção do diesel HYDACA equipe técnica HYDAC confirma três resultados de campo da linha:

Classe de limpeza ISO 4406 de até 12/9/6 no filtro principal HDM, mantida mesmo sob vibração.

Elementos Optimicron com tecnologia Helios, que amplia a área de fluxo e estende a vida útil dos elementos filtrantes.

Redução de downtime não programado e de manutenção corretiva em geradores e frotas que operam com diesel armazenado por longos períodos.

Filtro Diesel HYDAC: Pré-filtragem, Filtragem Principal e Separação de Água O filtro diesel e o filtro separador de água trabalham juntos, nunca como peças isoladas. A eficácia da proteção depende da combinação certa entre pré-filtragem, filtragem principal e separação de água ao longo de toda a linha.

HDP, HDM e HDA: pré-filtragem, filtro principal e condicionamento

O HDP (Diesel Protection) atua na pré-filtragem com desidratação em múltiplas etapas, retendo grande volume de contaminantes antes que o combustível avance no sistema. O HDM (Main Motor Maintenance) é o filtro principal, com classe de limpeza ISO 4406 de até 12/9/6 e resistência à vibração típica de geradores e frotas.

Já o HDA (Diesel Care) faz o condicionamento de fluxo em bypass, fixo ou móvel, removendo água e partículas diretamente de tanques de armazenamento e de frotas em campo. As três unidades formam uma barreira progressiva contra a contaminação.

LVU-CD e LVH: unidades de polimento e separação de água

As unidades LVU-CD-10 e LVU-CD-40 fazem o polimento de diesel de baixa viscosidade com função de separação de água, indicadas para operação contínua. A LVU-CD-600-8000 atende tanques de baixo uso, como geradores de emergência que ficam parados por longos períodos.

As carcaças estacionárias LVH-F e LVH-CD trabalham com os elementos Optimicron Diesel ON-DF, ON-DC e ON-DS, combinando filtração de sólidos com desidratação e coalescência em uma única troca de elemento.

Aplicações

  • Geradores de emergência e grupos geradores, incluindo backup crítico de data centers e instalações que dependem de energia ininterrupta.
  • Frotas de máquinas móveis em operação contínua.
  • Motores marítimos e ferroviários.
  • Tanques de armazenamento de diesel.

Em cada aplicação, o dimensionamento combina diferentes unidades HDP, HDM, HDA e LVU-CD conforme o volume de combustível, o tempo de armazenagem e a criticidade da operação. Frotas em campo priorizam unidades móveis de condicionamento, enquanto motores marítimos e ferroviários exigem carcaças estacionárias resistentes a vibração constante.

Tanques de armazenamento de grande volume, por sua vez, se beneficiam de ciclos de polimento programados, que mantêm o combustível dentro da classe de limpeza especificada mesmo em estoques parados por meses.

Especificações técnicas

  • HDP Diesel Protection: pré-filtro com desidratação em várias etapas e alta capacidade de retenção de contaminantes.
  • HDM Main Motor Maintenance: filtro principal, classe de limpeza ISO 4406 12/9/6, resistente a vibração.
  • HDA Diesel Care: condicionamento de fluxo bypass, fixo ou móvel, remove água e partículas de tanques e frotas.
  • LVU-CD-10 / LVU-CD-40: unidades de polimento de diesel de baixa viscosidade, com função de separação de água.
  • LVU-CD-600-8000: unidade de polimento para tanques de baixo uso, como geradores de emergência.
  • LVH-F / LVH-CD: carcaças estacionárias de filtragem e coalescência para diesel e fluidos de baixa viscosidade.
  • Optimicron Diesel (ON-DF / ON-DC / ON-DS): elementos filtrantes de reposição para filtração de sólidos e desidratação/coalescência.

A origem da contaminação nem sempre é clara. Nesses casos, o Fluid Care Center HYDAC analisa amostras de combustível e indica o ponto exato da linha a reforçar.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual a diferença entre filtro diesel e filtro separador de água?

O filtro diesel retém partículas sólidas que contaminam o combustível, como poeira e resíduos de tanque. O filtro separador de água, presente nas unidades LVU-CD e HDA da Linha Diesel HYDAC, remove a água livre e emulsionada que se acumula por condensação ou armazenagem prolongada.

Na prática, as duas funções trabalham juntas: filtragem de sólidos e separação de água protegem o motor contra dois tipos diferentes de contaminação.

Com que frequência trocar o filtro diesel em geradores de emergência?

A frequência depende do tempo de uso do tanque e da qualidade do combustível armazenado. Em geradores de emergência com baixo uso, a troca costuma seguir intervalo calendário, não apenas horas de operação, já que a contaminação avança mesmo com o motor parado.

Um diagnóstico completo do sistema com o HMG 4000 ajuda a calibrar esse intervalo com precisão.

A Linha Diesel HYDAC atende geradores, frotas e tanques de armazenamento?

Sim. A linha foi projetada para cobrir geradores de emergência e grupos geradores, frotas de máquinas móveis, motores marítimos e ferroviários, e tanques de armazenamento de diesel. Cada aplicação combina diferentes unidades HDP, HDM, HDA e LVU-CD conforme o volume de combustível, o tempo de armazenagem e a criticidade da operação.

O que é classe de limpeza ISO 4406 e por que ela importa para o diesel?

A classe de limpeza ISO 4406 mede a quantidade de partículas sólidas por faixa de tamanho presentes em uma amostra de fluido. Quanto menor o número, mais limpo o combustível.

O filtro principal HDM da Linha Diesel HYDAC mantém classe de até 12/9/6, mesmo sob vibração, reduzindo o desgaste de bicos injetores e bombas de alta pressão.

Proteja o Diesel da sua Operação com a HYDAC

A Linha Diesel HYDAC protege o combustível da armazenagem ao motor, com pré-filtragem, filtragem principal e separação de água em uma só linha.

Solicite uma Avaliação Técnica Gratuita