Manutenção Industrial na Mineração: Cilindros Hidráulicos e Filtração de Combustível Como Vantagem Competitiva

Diesel, paradas não programadas e contaminação de fluidos hidráulicos consomem uma fatia crescente do orçamento das mineradoras brasileiras. Por isso, a manutenção industrial deixou de ser um centro de custo isolado e passou a ser tratada como vantagem competitiva direta na operação.

O que você precisa saber

  • Diesel e paradas não programadas estão entre os maiores centros de custo variável da mineração.
  • A Resolução ANA nº 236/2024 já exige devolução de água ao corpo hídrico em operações de mineração.
  • Filtros Optimicron e AutoFilt RF3  previnem contaminação de diesel, óleo e água de processo.
  • Um cilindro hidráulico modernizado evita a troca completa do equipamento e reduz a manutenção corretiva.

Por que a manutenção pesa tanto no custo da mineração

O diesel figura entre os dois maiores custos operacionais de uma mineradora, ao lado da manutenção corretiva de frotas e equipamentos móveis. 

Em operações de grande porte, a gestão mensal de combustível soma dezenas de milhões de litros, do recebimento ao armazenamento e ao consumo nas frentes de lavra.

Partículas e água presentes no combustível desgastam bicos injetores, bombas e filtros das máquinas móveis, reduzindo a vida útil dos componentes e aumentando a frequência de paradas para manutenção corretiva. O mesmo mecanismo de contaminação afeta os fluidos hidráulicos dos equipamentos de mina.

Além do custo direto, a mineração enfrenta pressão regulatória crescente sobre o uso da água. A Resolução ANA nº 236/2024 exige o retorno de água ao corpo hídrico em diversas operações de mineração, e o PL 1.641/2019 avança no Congresso para incluir o reuso da água entre os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos.

Reduzir o consumo e a contaminação do diesel também tem efeito direto nas metas de sustentabilidade da operação. Máquinas móveis respondem por parcela relevante das emissões de CO2 da mineração, e uma gestão de combustível mais eficiente contribui diretamente para essas metas.

Panorama do mercado de mineração no Brasil

O setor mineral brasileiro deve investir US$ 76,9 bilhões entre 2026 e 2030, 12,5% acima da projeção anterior, segundo o IBRAM.

O faturamento do setor cresceu 10,3% em 2025, para R$ 298,8 bilhões, com o minério de ferro respondendo por 52,6% dessa receita.

O investimento em projetos socioambientais avançou 29,7% no mesmo período, para US$ 14,7 bilhões, reflexo do peso crescente de ESG e do uso de água e energia na alocação de capital do setor.

Esse volume de investimento eleva a régua de confiabilidade operacional. Manutenção industrial, filtração de combustível e cilindros hidráulicos bem dimensionados sustentam a disponibilidade das operações que recebem esse capital, sem paradas que comprometam o retorno esperado.

Benefícios de uma manutenção industrial eficiente

Uma gestão de manutenção industrial estruturada reduz o número de paradas não programadas e prolonga a vida útil de fluidos, filtros e componentes hidráulicos.

 O resultado aparece direto no custo total de propriedade dos equipamentos de mina.

Menos paradas não programadas, com redução no custo de manutenção corretiva em operações que adotam filtração e monitoramento contínuo de fluidos.

Maior vida útil de fluidos, filtros e componentes hidráulicos.

Conformidade com as novas exigências regulatórias de reuso de água.

Manutenção industrial preditiva reduz o custo de manutenção corretiva?

Sim. Ao antecipar sinais de degradação de fluidos e desgaste de componentes, a manutenção preditiva substitui trocas emergenciais por intervenções planejadas, o que reduz custo e tempo de parada. 

Programas de monitoramento e análise periódica de fluidos, como os oferecidos pelo Fluid Care Center da HYDAC, sustentam esse ganho ao longo do tempo.

Soluções HYDACA HYDAC sempre apresenta a solução completa antes do equipamento isolado, porque cada frente de manutenção da mineração se conecta com as demais no ciclo de combustível, fluidos hidráulicos e componentes.

Filtro HDP e Optimicron: filtração de combustível

O filtro HDP, com elementos Optimicron, atua na filtração de combustível e na gestão de diesel para frotas e equipamentos pesados de mineração. Em um único estágio de filtração, o conjunto remove partículas sólidas e separa a água presente no diesel.

  • Alta eficiência de separação: remove mais de 95% da água presente no diesel.
  • Retenção de contaminantes: elimina partículas sólidas que aceleram o desgaste de motores e sistemas de injeção.
  • Ponto de partida na gestão de combustível: garante que o diesel chegue limpo e seco aos equipamentos da mina, prevenindo falhas operacionais.

AutoFilt RF3: tratamento de água de processo

AutoFilt RF3 atua no tratamento de água de processo, com foco em reaproveitamento hídrico e gestão ambiental na mineração. O sistema filtra grandes volumes de água industrial por retrolavagem automática, sem interromper o processo produtivo.

Operação contínua:

A retrolavagem automática limpa o elemento filtrante sem necessidade de interromper o processo produtivo.

Alta capacidade de vazão:

Atende desde pequenas linhas até operações de grande porte, com vazões de 5 a 7.500 m³/h.

Sustentabilidade no circuito hídrico:

Viabiliza a reciclagem e o reaproveitamento da água dentro do próprio sistema de tratamento da mineradora.

Conformidade e preservação:

Garante os parâmetros de limpeza adequados para a devolução segura da água ao rio de origem.

Reparo e modernização de cilindro hidráulico e monitoramento preditivo

O reparo e a modernização de cilindro hidráulico seguem o mesmo critério de recuperar ou trocar aplicado a outros ativos hidráulicos da mineração.

O reparo de cilindro hidráulico inclui recuperação de haste, camisa e êmbolo, substituição do sistema de vedação, atualização de materiais de desgaste e aplicação de tribologia moderna para reduzir atrito e vazamento.

O mesmo racional de confiabilidade se aplica ao monitoramento contínuo. Os sensores CSM e FCU 1000 acompanham contaminação sólida, saturação de água e temperatura do fluido em tempo real, sustentando a meta de tecnologia de vazamento zero e uma estratégia de manutenção preditiva orientada por dados.

Portfólio hidráulico complementar

Uma unidade hidráulica (skid) raramente resolve sozinha o problema de confiabilidade. O trocador de calor é item obrigatório, não opcional, no dimensionamento: sem ele, o sistema opera fora da faixa de temperatura recomendada.

A HYDAC trabalha o resfriamento do sistema hidráulico com trocadores a placas, casco e tubo e ar-óleo, dimensionados pela carga térmica real da aplicação. 

Acumuladores de bexiga e de pistão completam o pacote, com foco em monitoramento e parada preventiva. A alta qualidade do componente evita parada de máquina e reforça a agenda de segurança em acumuladores hidráulicos que a HYDAC vem tratando de forma dedicada com clientes de mineração.

Abraçadeiras, visores de nível, válvulas de esfera e válvulas coaxiais e solenoides completam a interligação do sistema, estas duas últimas específicas para aplicações em diesel.

Perguntas frequentes (FAQ)

Quanto o setor de mineração no Brasil vai investir até 2030 e o que isso tem a ver com manutenção?

O setor mineral brasileiro deve investir US$ 76,9 bilhões entre 2026 e 2030, 12,5% acima da projeção anterior, segundo o IBRAM. Esse capital entra em plantas e frotas que precisam operar com alta disponibilidade. Sem filtração de combustível, controle de contaminação de fluidos e manutenção de cilindro hidráulico, cada parada não programada corrói o retorno esperado desse investimento.

O que é manutenção industrial preditiva e por que ela reduz custo na mineração?

Manutenção industrial preditiva é a estratégia que usa monitoramento contínuo de fluidos, pressão e temperatura para prever falhas antes que elas aconteçam. Na mineração, ela reduz custo porque substitui trocas emergenciais de filtros, cilindros e componentes hidráulicos por intervenções planejadas, o que diminui parada não programada e evita danos secundários a outros equipamentos do sistema.

Qual filtro usar para remover água e partículas do diesel?

A combinação recomendada usa dois estágios: um filtro separador de água e óleo com elemento Optimicron ou HDP para retenção de partículas sólidas, seguido de um estágio de coalescência ou separação que remove mais de 95% da água presente no diesel antes do abastecimento das máquinas móveis.

Cilindro hidráulico modernizado tem a mesma confiabilidade de um novo?

Sim, quando a modernização inclui análise completa do componente, recuperação de haste e camisa, troca do sistema de vedação e atualização de materiais de desgaste conforme a tribologia da aplicação atual. O processo é validado com testes funcionais e garantia de performance antes do retorno à operação.

Como a mineração pode se adequar à nova regra de reuso de água da ANA?

A Resolução ANA nº 236/2024 exige automonitoramento e devolução de água ao corpo hídrico em diversas operações de mineração. Sistemas de filtração com retrolavagem automática, como o AutoFilt RF3, tratam a água de processo para reuso ou devolução dentro do padrão de qualidade exigido, sem interromper a operação da planta.

Dimensionamento gratuito para a sua operação de mineração

A HYDAC dimensiona a combinação certa de filtração de diesel, fluidos hidráulicos e cilindros para o perfil de cada operação de mineração, sem custo e sem compromisso.

Solicite um Dimensionamento Gratuito