Manutenção Preditiva Industrial em Óleo & Gás: Como o Monitoramento Antecipa Falhas
Um pequeno aumento na presença de água no óleo hidráulico pode reduzir em até 90% a vida útil de rolamentos. Sensores CS1000 e AS1000 monitoram contaminação, umidade e temperatura em tempo real, antecipando falhas em bombas, válvulas e selos antes da parada não programada.
- Contaminação por água no óleo hidráulico pode reduzir em até 90% a vida útil de rolamentos.
- Os sensores CS1000 e AS1000 monitoram partículas sólidas, presença de água e temperatura do fluido em tempo real.
- Ambientes offshore exigem, em quase 100% dos casos, sensores com certificação para área classificada.
- A Resolução ANP 43/2007 exige Planos de Gerenciamento de Integridade com monitoramento contínuo de ativos de risco.
Da manutenção corretiva à condição real: falhas hidráulicas e o novo padrão em dutos e plataformas
O setor de Óleo & Gás está migrando da manutenção corretiva e por calendário para a manutenção preditiva baseada na condição real dos ativos. Sensores acompanham em tempo real pressão, temperatura, vibração e condição do fluido em estações de bombeio de dutos e em sistemas hidráulicos de plataformas.
Quando esses dados são cruzados, a operação identifica desgaste de selos, mancais, bombas e válvulas antes de uma parada não planejada ou de um vazamento hidráulico. Nesse ambiente, qualquer falha carrega alto custo ambiental e operacional.
As falhas hidráulicas mais frequentes nesses ativos incluem cavitação e quebra prematura de bombas, bloqueio de válvulas e desgaste de vedações em cilindros. Aumento de corrosão interna e redução de vida útil de rolamentos completam a lista.
Boa parte desses quadros começa na presença de partículas e água que uma filtração hidráulica adequada ajudaria a conter antes da degradação do fluido.
Como a pressão, a vibração e a temperatura se correlacionam para antecipar uma falha hidráulica?
A análise de vibração, alinhada à ISO 18436, cruzada com a análise de óleo revela o padrão que antecede o problema. Estudos de fabricantes de rolamentos mostram que um pequeno aumento na presença de água no sistema hidráulico pode reduzir sua vida útil em até 90%.
A água causa corrosão e provoca perda do filme lubrificante.
O que é monitoramento de condição hidráulica
O monitoramento de condição, ou condition monitoring segundo a ISO 17359, também chamado de manutenção baseada em condição, acompanha continuamente o estado real dos componentes hidráulicos em vez de seguir apenas um calendário fixo de trocas e revisões.
A condição do fluido hidráulico é o indicador que mais se antecipa à falha. A contaminação por partículas e água degrada selos, mancais e válvulas antes que a pressão ou a vibração denunciem o problema de forma visível.
Por que monitorar o fluido hidráulico antes de monitorar pressão ou vibração?
A contaminação já degrada componentes internos enquanto os parâmetros mecânicos ainda parecem normais. Monitorar o fluido, com apoio de serviços como o Fluid Care Center e o laboratório HYDACLAB da HYDAC, antecipa o diagnóstico em relação aos sinais que só aparecem quando o desgaste já avançou.
Benefícios mensuráveis: menos parada não programada, mais segurança operacional
Em um caso de sucesso de um dos clientes HYDAC, para uma aplicação de sonda de perfuração, foi instalado um painel de monitoramento HYDAC e realizamos a correlação dos dados obtidos com a operação do equipamento. Foi identificado a origem da contaminação por água e saneamos a falha antes de um colapso total na HPU principal da sonda.
O monitoramento de condição entrega um ganho duplo: menos indisponibilidade operacional e mais segurança em um ambiente onde qualquer falha tem alto custo ambiental. Com esse acompanhamento, a operação se antecipa em uma manutenção preventiva, posterga o desgaste do equipamento e evita paradas não programadas e seus prejuízos.
A análise da condição do fluido hidráulico já é usada como indicador antecipado de falha nos projetos acompanhados pela HYDAC, e tem chamado a atenção de grandes empresas do setor.
A solução HYDAC completa para monitoramento de condição hidráulica
Essa é a base da manutenção preditiva industrial que a HYDAC leva ao setor de Óleo & Gás: sistemas de monitoramento das condições de fluidos para sistemas hidráulicos, tanto em estações de bombeio de dutos quanto em plataformas e HPU.
Os sensores de condição HYDAC medem contagem de partículas, presença de água, degradação do óleo e temperatura direto na linha. A HYDAC posiciona sensores de condição e unidade de monitoramento como solução completa, nunca como item isolado. As configurações variam conforme a aplicação: sistema de lubrificação, unidades hidráulicas, mud pump e guindastes.
Quando faz sentido instalar um sistema completo de monitoramento em vez de um sensor avulso?
Quando a operação precisa correlacionar múltiplos parâmetros do fluido com o comportamento do equipamento. Um sensor isolado mede um dado; a unidade de monitoramento cruza esse dado com o histórico da máquina para antecipar a falha.
Sensores CS1000 e AS1000, e a diferença onshore/offshore
Os itens mais aplicados nesse contexto são o CS1000 (ContaminationSensor), que conta partículas sólidas no fluido hidráulico, e o AS1000 (AquaSensor), que mede presença de água e temperatura do fluido. Ambos atendem sistemas de lubrificação, unidades hidráulicas, mud pump e guindastes.
Ambientes offshore demandam projetos mais robustos devido às condições em alto mar e, em quase 100% dos casos, exigem sensores com certificação para área classificada. Ambientes onshore, em dutos terrestres, não têm essa mesma exigência na maioria dos projetos.
Para operações que já monitoram parâmetros pontuais em campo, o HMG 4000 complementa o CS1000 e o AS1000 em medições avulsas de comissionamento e diagnóstico.
Regulatório e potencial de crescimento: ANP, PGI e o pré-sal
Para dutos, a Resolução ANP 43/2007 e as normas ABNT NBR 14605 e NBR 15613 exigem Planos de Gerenciamento de Integridade (PGI) com monitoramento contínuo de ativos de alto risco. Para plataformas, a Resolução ANP 46/2016 e diretrizes do IBAMA exigem testes e registros digitais dos sistemas de controle.
As normas ISO 17359 e ISO 18436 baseiam a metodologia de monitoramento de condição adotada nos contratos das operadoras no Brasil.
O potencial de crescimento nos próximos cinco anos é grande, puxado pela expansão da malha de dutos e pelo crescimento do pré-sal. O desafio histórico de instalar cabos e rede depois que a plataforma já está em operação está sendo superado.
Projetos de construção mais recentes já preveem sensores, cabos e rede desde a fase de projeto, no mesmo espírito das estratégias de retrofit e modernização de usinas aplicadas a ativos mais antigos.
Perguntas Frequentes (FAQ)
O que é monitoramento de condição hidráulica e como ele difere da manutenção preditiva tradicional?
Monitoramento de condição, segundo a ISO 17359, acompanha continuamente pressão, temperatura, vibração e a condição do fluido hidráulico em tempo real. Diferente da manutenção preditiva tradicional baseada em calendário ou em inspeções pontuais, ele usa dados contínuos dos próprios ativos para antecipar falhas antes das paradas não programadas.
Quais sensores a HYDAC oferece para monitorar a condição do óleo hidráulico em Óleo & Gás?
A HYDAC oferece o CS1000, que conta partículas sólidas no fluido, e o AS1000 (AquaSensor), que mede presença de água e temperatura. Ambos se aplicam a sistemas de lubrificação, unidades hidráulicas, mud pump e guindastes, sempre integrados a uma unidade de monitoramento, nunca como item isolado.
Como a contaminação por água afeta a vida útil de rolamentos e componentes hidráulicos?
Um pequeno aumento na presença de água no sistema hidráulico pode reduzir em até 90% a vida útil de rolamentos. A água causa corrosão interna e provoca a perda do filme lubrificante, acelerando o desgaste de selos, mancais e válvulas antes que a falha se torne visível.
O monitoramento de condição hidráulica é exigido pela ANP nos Planos de Gerenciamento de Integridade?
Para dutos, a Resolução ANP 43/2007 e as normas ABNT NBR 14605 e NBR 15613 exigem Planos de Gerenciamento de Integridade com monitoramento contínuo de ativos de alto risco. Para plataformas, a Resolução ANP 46/2016 e diretrizes do IBAMA exigem testes e registros digitais dos sistemas de controle.
Qual a diferença entre monitoramento de condição onshore e offshore em Óleo & Gás?
Em dutos onshore, a instalação de sensores costuma ser mais simples. Em plataformas e HPU offshore, o projeto precisa ser mais robusto e, em quase 100% dos casos, exige sensores com certificação para área classificada, dado o ambiente de risco elevado.