voltar

Soluções HYDAC para monitoramento de pressão de acumuladores hidráulicos

1/7 HYDAC p₀‑Guard – EDS 3400

O EDS 3400 permite monitorar a pressão de pré-carga do acumulador (p0) e controlar a função de carga do acumulador. A pressão de pré-carga do acumulador é monitorada no lado do fluido durante cada processo de desligamento (quando o lado do fluido do acumulador é descarregado).

 

• Fácil de instalar no sistema hidráulico.

• Monitoramento do sistema com um dispositivo de proteção.

• Saída de sinal quando a pressão de pré-carga (p₀) está muito baixa.

• Função de carregamento do acumulador integrada.

• Manutenção preditiva.


2/7 Sistemas de integridade da bexiga da HYDAC - BIS

O BIS opera do lado do gás do acumulador de bexiga. Detecta a entrada de fluido na bexiga e dispara um sinal. Isso permite verificar rupturas na bexiga. Temperatura e pressão também podem ser registradas eletronicamente (loop de corrente/HART).

 

• A detecção de uma bexiga defeituosa minimiza os tempos de inatividade.

• Maior confiabilidade do processo, conferida pelo monitoramento contínuo de p₀ no acumulador.

• As trocas da bexiga do acumulador podem ser planejadas com antecedência.

• Monitoramento otimizado de todo o sistema por meio do processamento de sinais e análise de erros.


3/7 Monitoramento da posição do êmbolo HYDAC - Laser

O sistema de medição de posição linear a laser monitora oticamente a posição do êmbolo e é montado no lado do gás. Seu princípio de funcionamento é baseado na medição do tempo decorrido. Isso envolve o feixe de laser atingindo o êmbolo, sendo desviado e então detectado pelo sensor. A posição do pistão no acumulador de êmbolo é calculada com base no tempo que o feixe de laser leva para completar sua jornada.

 

• Design compacto e sistema de medição sem contato.

• Sinal de medição contínuo em todo o curso do êmbolo.

• A troca e a calibração são possíveis em um estado operacional. Não é necessária nenhuma descarga de nitrogênio.

 


4/7 Monitoramento da posição do êmbolo HYDAC - HLT

O HLT é um sistema linear de medição de posição magnetostritiva. Seu princípio de funcionamento é baseado na medição do tempo decorrido de pulsos de corrente e torção que são trocados indutivamente sem contato entre o ponto de medição (= posição do êmbolo) e a eletrônica.

 

• Sinal de medição contínuo em todo o curso do êmbolo.

• Design compacto.

• Instalação central (lado do óleo ou gás).

• Capacidade de conexão a todos os sistemas de medição e controle padrão (por exemplo, controles PLC).

• Também disponível como um sistema redundante (SIL2/PLD2).

 


5/7 Monitoramento da posição do êmbolo HYDAC - Indicação de aba magnética da HYDAC

Com a indicação de aba magnética, a posição de um êmbolo é exibida com abas vermelhas/brancas que são visíveis externamente. Componentes adicionais também podem ser adicionados (por exemplo, componentes que controlam peças do sistema, transdutores, interruptores).

 

• Medição contínua do lado do gás.

• Indicador visual.

 


6/7 Monitoramento da posição do êmbolo HYDAC - Interruptor UP

Os interruptores de posição do êmbolo detectam a posição dos êmbolos nos acumuladores pela parede da camisa cilíndrica. O interruptor de posição do êmbolo pode ser adaptado (retrofit) com uma braçadeira sem exigir nenhuma modificação adicional no acumulador do êmbolo. O princípio de medição é baseado no método pulso-eco ultrassônico.

 

• Fácil adaptação (retrofit) em acumuladores de êmbolo.

• Disponível em um modelo padrão e um modelo adequado para fluidos altamente viscosos.

 


7/7 Monitoramento da posição do êmbolo HYDAC - Outros sistemas de monitoramento

A HYDAC também oferece outros sistemas para monitoramento da posição do êmbolo, por exemplo, acumuladores de êmbolo com sistema de medição de tensão do cabo ou interruptor de fim de curso. Entre em contato com nossos especialistas para mais informações ou uma consultoria sem compromisso.

Os direitos autorais e de propriedade industrial para o conteúdo publicado aqui são reservados pela HYDAC International GmbH.