Monitoramento em Óleo e Gás: como transformar dados em manutenção preditiva?

No setor de Óleo e Gás, cada parada não programada custa caro e nem sempre dá tempo de chegar até o ativo antes da falha. O monitoramento eletrônico de condição mudou essa equação: transforma dados de sensores em decisões de manutenção preditiva antes que o equipamento quebre. Veja como o ecossistema HYDAC sustenta essa jornada, do sensor à plataforma digital.

O que você precisa saber:

  • Monitoramento de condição em tempo real é o pré-requisito da manutenção preditiva nas indústrias.
  • Sensores HYDAC cobrem a contaminação, a água e o desgaste, os principais vetores de falha que afetam a condição das máquinas.
  • Smart Fluid Connection (SFC) aplica análise contínua de tendências em nuvem privada.
  • Pacotes modulares permitem começar com uma única máquina e escalar depois.
  • ROI típico de retrofit HYDAC fica entre 12 e 24 meses, com queda nos custos de manutenção baseada em dados.

Por que o monitoramento eletrônico é estratégico no setor de Óleo e Gás

Plantas de O&G no Brasil operam em condições que poucos setores enfrentam. FPSOs no pré-sal, refinarias, terminais, dutos e plantas onshore funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, com janelas mínimas de manutenção. Cada hora de parada não programada significa receita perdida, logística emergencial cara e risco de não cumprir contratos de produção.

Soma-se a isso o ambiente físico. Vibração intensa, salinidade, variações bruscas de temperatura, alta pressão e atmosferas explosivas (zonas Ex) aceleram a degradação de vedações, fluidos e componentes rotativos. A inspeção manual já não acompanha a escala desses sistemas críticos, em uma plataforma offshore com centenas de máquinas e equipamentos que precisam ser monitorados simultaneamente.

A camada regulatória aperta ainda mais. ANP, IBAMA, NR-13 e exigências ESG cobram rastreabilidade de eventos operacionais, prevenção de incidentes, proteção do meio ambiente e relatórios auditáveis.

O monitoramento eletrônico de condição responde a esses três vetores (operação contínua, ambiente severo e pressão regulatória) entregando dados em tempo real e indicadores de condição para decisões de manutenção preditiva e auditoria. É a base para qualquer estratégia moderna de manutenção de máquinas críticas em O&G.

O que é monitoramento de condição em ambientes O&G

Monitoramento de condição é a vigilância contínua dos parâmetros operacionais do fluido e do equipamento. Sistemas instalados em pontos críticos do circuito leem variáveis como contaminação sólida do fluido hidráulico, presença de água, desgaste metálico, vibração, pressão, temperatura, vazão e qualidade do lubrificante. Esses sistemas enviam dados para uma camada digital que detecta desvios em qualquer máquina monitorada e antecipa falhas.

A diferença em relação à abordagem tradicional está na frequência e no método. Enquanto a amostragem manual periódica depende de coleta presencial e análise laboratorial em intervalos semanais ou mensais, o monitoramento online captura tendências continuamente.

Eventos que aconteceriam entre duas coletas e que hoje só são descobertos pela falha, passam a ser visíveis em tempo real. Para as plantas do setor, essa diferença reduz drasticamente o tempo de resposta a problemas e os custos associados à manutenção corretiva.

É esse fluxo contínuo de dados que transforma manutenção em decisão preditiva. Sem monitoramento de condição, manutenção preditiva é só intenção. Com dados em tempo real, a manutenção vira processo documentado, auditável e replicável em qualquer máquina industrial.

As 5 etapas da manutenção preditiva em Óleo e Gás

A manutenção preditiva não é um produto isolado, mas um pipeline com cinco etapas encadeadas. A HYDAC se posiciona em todas elas, entregando sistemas completos em vez de componentes soltos. O fluxo conecta sensores, dados, análise e decisão de manutenção em uma sequência única, aplicável a qualquer máquina crítica da planta.

1. Coleta contínua de dados em tempo real

Sensores e eletrônica embarcada instalados nos pontos críticos do sistema hidráulico (bombas, compressores, unidades hidráulicas, sistemas de lubrificação de turbomáquinas) capturam parâmetros operacionais 24 horas por dia. A escolha dos pontos de instalação determina a qualidade dos dados a jusante e impacta diretamente a longevidade da máquina e dos equipamentos monitorados.

2. Agregação e correlação de parâmetros

Os dados brutos passam por um gateway que organiza, filtra e envia para a plataforma de monitoramento. Aqui, parâmetros distintos são correlacionados: uma elevação isolada de temperatura pode ser ruído; vibração subindo junto com contaminação sinaliza um problema real de condição em alguma máquina do circuito.

3. Curva de tendência e alarmes baseados em condição

A plataforma estabelece um padrão operacional de referência e dispara alarmes quando há desvio de condição. Em vez de limiares fixos arbitrários, os gatilhos seguem tendência: se a contaminação cresce 20% acima do normal em duas semanas, o sistema avisa antes que vire falha.

4. Diagnóstico assistido por análise avançada

A plataforma roda em nuvem privada e analisa o histórico operacional, tipicamente três meses, para identificar padrões e propor diagnóstico. Tecnologias como análise estatística, modelagem de séries temporais e técnicas avançadas de análise de dados utilizadas em manutenção preditiva são usadas no mercado para separar "tem algo errado" de "tem algo errado na bomba X, provavelmente na vedação Y".

5. Decisão operacional e intervenção planejada

Com o diagnóstico em mãos, a manutenção é programada para a próxima janela planejada, não emergencial. Aqui entram o Service e a engenharia de fluidos HYDAC, fechando o ciclo entre dados e ação.

Sinais de que sua operação O&G precisa de monitoramento eletrônico

Os sintomas e falhas abaixo costumam indicar que a planta já paga o custo de não ter monitoramento, mesmo sem essa percepção clara internamente:

  • Paradas não programadas frequentes em bombas, compressores ou unidades de potência hidráulica, que pressionam o plano de manutenção das máquinas.
  • Custos crescentes de manutenção corretiva e reposição de componentes rotativos críticos.
  • Contaminação recorrente do fluido hidráulico ou do lubrificante, sem causa raiz identificada nos diagnósticos periódicos.
  • Falta de rastreabilidade de eventos operacionais e ausência de histórico confiável para fiscalização ANP ou IBAMA.
  • Operação dependente de inspeção visual e amostragem manual de óleo, com janelas longas entre coletas e baixa visibilidade sobre as condições operacionais.
  • Falhas recorrentes em máquinas remotas, em plataformas offshore e estações de dutos, onde a equipe técnica chega depois do dano.

Cada uma dessas falhas representa custo invisível: equipe técnica em deslocamento emergencial, sobressalentes em estoque excessivo, multas regulatórias por não conformidade, perda de produção.

O monitoramento eletrônico não elimina toda parada, elimina a parada surpresa. E ao reduzir o número de intervenções não planejadas, ainda contribui para a redução do consumo de energia e para a proteção do meio ambiente em torno das instalações.

Benefícios do monitoramento eletrônico em Óleo e Gás

Os ganhos de uma estratégia que antecipa falhas são quantificáveis e aparecem rápido. Entre as principais vantagens para empresas que adotam monitoramento eletrônico em suas máquinas:

Redução significativa do downtime não planejado nas máquinas crítica

Queda direta no OPEX: menos intervenções corretivas, estoque enxuto de sobressalentes, menos logística emergencial.

Maior vida útil de equipamentos rotativos críticos, com bombas, compressores e unidades hidráulicas operando por mais tempo quando a condição é monitorada continuamente.

Eficiência energética: equipamentos em condição ideal consomem menos energia para a mesma vazão e pressão, com impacto direto no consumo e no meio ambiente.

Conformidade regulatória com NR-13, requisitos ANP e métricas ESG, com rastreabilidade automática de eventos para auditoria das empresas do setor.

Segurança operacional ampliada, com a antecipação da falha de uma bomba, compressor ou máquina hidráulica crítica, reduzindo drasticamente o risco de incidente maior.

A combinação desses ganhos faz com que projetos de monitoramento se paguem rápido. Em ativos críticos, a primeira parada evitada costuma já cobrir o investimento no sensor.

As vantagens estendem-se ainda a indicadores indiretos: produtividade da equipe técnica, qualidade das rotinas de manutenção, longevidade das máquinas e indicadores de sustentabilidade das instalações. As técnicas de manutenção preditiva também ajudam a indústria a reduzir o impacto sobre o meio ambiente.

Tecnologias HYDAC para monitoramento eletrônico em Óleo e Gás

A HYDAC desenvolveu um portfólio de eletrônica de monitoramento pensado para ambientes severos. Não são dispositivos genéricos: cada um cobre um vetor de falha específico, e juntos formam uma malha de visibilidade sobre o fluido e os equipamentos.

Em uma planta de O&G, os fluidos críticos vão além do óleo hidráulico, alcançando lubrificantes de turbomáquinas, fluidos de processo e até sistemas auxiliares de ar comprimido. As ferramentas a seguir compõem o portfólio HYDAC para projetos de manutenção preditiva.

CS 1000, sensor online de contaminação sólida

O CS 1000 monitora em tempo real a contagem de partículas sólidas no fluido hidráulico ou de lubrificação. Partículas são a causa raiz mais comum de desgaste prematuro em bombas e válvulas de alta pressão, gerando falhas em série quando não são detectadas a tempo. Em circuitos hidráulicos de plantas offshore, refinarias e terminais, antecipar essa contaminação significa proteger equipamentos que custam milhões e estender a longevidade dos componentes principais das máquinas.

AquaSensor AS 1000, detecção de água no óleo

Água no fluido hidráulico é especialmente crítica em ambientes offshore, onde alta umidade e salinidade aceleram a degradação dos aditivos e iniciam corrosão interna nos componentes das máquinas. O AquaSensor AS 1000 mede a saturação relativa de água e dispara alarme antes que a contaminação comprometa o sistema hidráulico, evitando uma falha grave e protegendo contra falhas em cascata nos equipamentos a jusante.

MCS 1000, sensor de desgaste metálico

Partículas ferromagnéticas geradas pelo desgaste de mancais, engrenagens e elementos rotativos são o sinal mais precoce de falha mecânica em máquinas industriais. O MCS 1000 detecta essas partículas e permite intervenção antes que o desgaste vire fratura, a diferença entre uma troca planejada e uma quebra catastrófica. A análise contínua desses dados protege os equipamentos rotativos ao longo da longevidade da máquina.

HYDACLAB, análise multiparâmetro contínua do fluido

O HYDACLAB combina viscosidade, condutividade, permissividade e temperatura em um único dispositivo, gerando um índice de qualidade do fluido em tempo real. É o sensor que mais aproxima a leitura online da análise química laboratorial, útil em ativos onde múltiplos parâmetros precisam ser correlacionados num ponto só, ou onde existem condições operacionais especialmente desafiadoras para a manutenção e o monitoramento de condição das máquinas.

FluidAqua Mobil (FAM), tratamento integrado quando o monitoramento detecta degradação

Quando o monitoramento sinaliza degradação do fluido, o FluidAqua Mobil (FAM) atua removendo água, gases e partículas sem interromper a operação. Monitorar sem ter a ação corretiva à mão é deixar o problema escalar. O FAM fecha esse ciclo, complementando a estratégia de manutenção preditiva e protegendo a vida útil das máquinas atendidas.

AutoFilt® RF3 com monitoramento embarcado

O AutoFilt® RF3 é um filtro automático com retrolavagem e sensores integrados que reportam o estado de operação à camada digital. Em vez de inspecionar o filtro periodicamente, a planta recebe alerta automático quando o ciclo de retrolavagem ou o estado do elemento exige atenção, integrando a filtragem aos processos digitais de manutenção preditiva.

Smart Fluid Connection: a plataforma digital HYDAC para O&G

Sensores sozinhos geram dados. A inteligência está na camada que transforma esses dados em diagnóstico, e é aqui que entra o Smart Fluid Connection (SFC). Para muitas operações do setor, o SFC é o ponto onde monitoramento vira manutenção preditiva real, em vez de planos teóricos.

O que é o SFC?

O SFC é a plataforma própria HYDAC com arquitetura aberta para integração com sensores HYDAC e dispositivos compatíveis de terceiros, customizável conforme a necessidade do cliente. Para plantas que já têm sensores instalados de outros fornecedores, isso significa preservar o investimento existente e ganhar uma camada digital unificada de dados sobre todas as máquinas monitoradas.

Como funciona o SFC?

O sistema aplica análise contínua de tendências operacionais para suportar estratégias de manutenção preditiva, rodando em nuvem privada e cruzando três meses de performance para identificar desvios antes que evoluam para falhas. É essa antecipação que distingue manutenção preditiva real de manutenção corretiva disfarçada, e que reduz custos de manutenção ao longo do ciclo de vida da máquina.

A conectividade é flexível: 3G, 4G, WiFi ou rede Ethernet do cliente. Em ambientes remotos como plataformas offshore e estações de dutos, ter múltiplas opções de canal é diferença entre dado em tempo real e dado defasado. As rotinas de coleta de dados funcionam mesmo em condições adversas de rede, comuns em instalações de O&G. Um sistema crítico exige essa robustez de conectividade.

Os sensores HYDAC se integram à camada de automação do cliente via protocolos abertos como sinal analógico, IO-Link e fieldbus, conectando à infraestrutura de PLC e SCADA já existente. A HYDAC não substitui o supervisório do cliente; entrega a camada de inteligência sobre o dado que ele coleta.

A arquitetura do SFC foi desenvolvida considerando os requisitos atuais de segurança para ambientes OT/IT industriais, com nuvem privada e isolamento de tráfego.

Como a HYDAC apoia projetos de monitoramento em Óleo e Gás

Implantar monitoramento eletrônico em O&G não é instalar um sensor e esperar resultado. É um projeto que combina engenharia, eletrônica, técnica de service e suporte, e a HYDAC se posiciona como fornecedora de sistemas completos, não componentes isolados.

Operações que escolhem essa abordagem ganham um parceiro técnico do diagnóstico ao monitoramento contínuo das máquinas.

  • Diagnóstico técnico dos pontos críticos do circuito hidráulico e dos ativos rotativos, com base na realidade da planta e nas técnicas adotadas pelo setor.
  • Engenharia aplicada e dimensionamento personalizado por equipamento, considerando bombas, compressores, unidades de potência hidráulica e sistemas de lubrificação de turbomáquinas.
  • Fluid Care Center (FCC), primeiro laboratório de controle de fluidos do Brasil, em Indaiatuba (SP), como apoio à manutenção preditiva. Faz a análise química laboratorial que complementa os dados online.
  • Service & Retrofit para integrar sensores em sistemas legados sem parar a operação. As plantas industriais e fábricas podem modernizar seus processos de manutenção sem perda de produtividade.
  • Pacotes modulares do SFC: começa com um ativo monitorado, prova valor, escala conforme a planta amadurece digitalmente. Permite testar a tecnologia em uma máquina antes de expandir o uso da tecnologia em toda a planta.
  • Suporte técnico local com presença em todo o Brasil, com engenharia HYDAC própria, próxima às equipes de manutenção do cliente.

O modelo comercial do SFC funciona em três fases: venda de sensores, instalação e monitoramento. Cada fase pode ser contratada separadamente ou em conjunto, conforme a estratégia da planta e a condição inicial dos ativos.

Vai desde acompanhamento remoto com relatórios até intervenção presencial do time técnico HYDAC. Essa flexibilidade adapta a solução às condições financeiras e operacionais de cada cliente.

FAQ: Monitoramento eletrônico em Óleo e Gás

Manutenção preditiva é o mesmo que manutenção preventiva?

Não são a mesma coisa. Manutenção preventiva opera por calendário. É reativa ao tempo, não à condição real do equipamento. Manutenção preditiva opera por condição: o sensor mede o estado do ativo e a intervenção acontece quando o dado mostra que é necessário. O resultado prático: menos trocas desnecessárias e mais antecipação de falhas reais.

O monitoramento online dos sensores HYDAC substitui a análise laboratorial periódica do óleo?

Não, os dois são complementares. O sensor online fornece tendência em tempo real e antecipa eventos. É a camada de vigilância contínua. A análise laboratorial do Fluid Care Center faz a caracterização química completa do fluido e serve como contraprova oficial. Em projetos sérios de O&G, sensor online e análise laboratorial periódica formam a malha completa de controle.

Sensores HYDAC funcionam em áreas classificadas (Ex) de plantas O&G?

Áreas Ex são zonas com risco de atmosfera explosiva, classificadas pelas normas ABNT NBR IEC 60079, e qualquer equipamento instalado nelas precisa de certificação específica (ATEX, IECEx, INMETRO). A disponibilidade de versões certificadas depende do produto e da classificação da zona, então o caminho recomendado é alinhar logo no início do projeto com o time técnico HYDAC qual é a classe da área e qual versão do sensor atende. Esse alinhamento técnico evita retrabalho no projeto.

É possível começar com um único ponto monitorado e escalar a planta depois?

Sim, é a abordagem mais comum em projetos O&G. O SFC e os pacotes HYDAC são modulares. A prática recomendada é começar pelo ativo mais crítico, ou pelo que apresenta histórico de falhas, provar o valor com dados concretos e escalar a partir disso. Esse caminho reduz risco de capital e gera o histórico interno que sustenta o orçamento das próximas fases.

Quanto tempo demora até um sensor de contaminação se pagar em uma planta de Óleo e Gás?

O payback depende do custo da parada do ativo monitorado. Como referência, projetos de retrofit HYDAC normalmente apresentam ROI entre 12 e 24 meses. Em ativos críticos de O&G, onde uma única parada não programada pode custar centenas de milhares ou milhões de reais em produção perdida e logística emergencial, o sensor costuma se pagar em meses pela primeira parada evitada. Quanto mais crítico o ativo, mais rápido o retorno.

Fale com a HYDAC

Para saber mais informações sobre nossas soluções de monitoramento em O&G:

ENTRE EM CONTATO