Operação 24/7: como a manutenção preditiva e o filtro hidráulico certo garantem disponibilidade máxima

Manter uma planta em operação contínua é um dos maiores desafios da engenharia de manutenção industrial. Em setores como mineração, papel e celulose e energia eólica, cada parada não programada custa produção, prazo e credibilidade com o cliente final. A resposta está em unir dois pilares: manutenção preditiva e filtragem hidráulica confiável.

O que você precisa saber:

  • AutoFilt RF3 opera com vazão de até 1.000 m³/h e filtração de 50 a 3.000 µm; é filtragem off-line, que não interrompe o processo.

  • Uma manutenção não programada pode significar dias de produção parada; com monitoramento contínuo, a intervenção passa a durar menos de 30 minutos.

  • Double2Clean reduz em até 55% os custos operacionais em sistemas de filtragem contínua.

  • FCU 500 monitora a contaminação do óleo hidráulico em tempo real, antecipando falhas antes que gerem parada.

  • A linha AutoFilt opera em temperaturas de até 100 °C e, no caso do RF9, pressões de até 16 bar, cobrindo aplicações de alta exigência.

Por que paradas não planejadas ainda ameaçam a operação 24/7

Uma parada não programada em operação contínua pode significar dias de produção parada, não horas. Esse custo justifica investir em manutenção preditiva antes que a falha aconteça, sobretudo em plantas que não podem interromper o processo sem impacto direto no resultado.

Quanto custa uma parada não planejada? O custo vai além da peça trocada: envolve produção interrompida, retrabalho e, em muitos casos, dias inteiros de planta parada. Com monitoramento contínuo de condição, a mesma intervenção passa a durar menos de 30 minutos.

O impacto é maior em setores de alto custo de falha. Mineração, papel e celulose e energia eólica operam em processos contínuos, o que torna o monitoramento de fluidos parte da estratégia de disponibilidade, não um investimento opcional.

O que é manutenção preditiva (e por que ela depende de filtragem confiável)

Manutenção preditiva é a decisão de intervir em um equipamento com base na condição real do fluido e da máquina, não em um cronograma fixo. Sensores de vibração e temperatura ajudam, mas não contam toda a história do sistema hidráulico.

A contaminação do fluido é uma das principais causas de falha oculta em bombas e válvulas. Por isso a filtragem entra como parte da estratégia preditiva, e não como um item isolado de manutenção mecânica.

Manutenção preditiva substitui a manutenção preventiva? Não. A preditiva direciona quando agir, com base em dados reais de condição. A preventiva mantém a rotina de base do equipamento. As duas se complementam dentro de uma estratégia de disponibilidade.

Benefícios de unir manutenção preditiva e filtragem robusta na operação contínua

Redução do tempo de parada: de dias para menos de 30 minutos em intervenção planejada.

Redução de custo operacional: o Double2Clean chega a 55% de economia em filtragem contínua.

Extensão da vida útil de bombas, válvulas e demais componentes hidráulicos.

Menor descarte de óleo usado, um ganho ambiental que também pesa com compradores e áreas de sustentabilidade.

Dados acionáveis, como curvas de tendência e KPIs por equipamento, para manutenção e operação decidirem juntas.

AutoFilt RF3: a solução HYDAC de filtragem off-line para operação 24/7

AutoFilt RF3 é um filtro automático de retrolavagem que opera em circuito off-line, sem interromper o processo produtivo. As especificações completas de vazão, filtração e temperatura estão reunidas mais adiante, na seção de especificações técnicas.

O RF3 integra a linha de filtros de processo HYDAC, que une filtragem física e monitoramento contínuo de condição do fluido em uma única proposta.

Variantes AutoFilt: RF3, RF9 e RF14 para cada tipo de fluido

AutoFilt RF3

  • Aplicação: água e fluidos de baixa viscosidade, em filtragem off-line.

AutoFilt RF9

  • Aplicação: fluidos de média e alta viscosidade, como óleo e biodiesel.

AutoFilt RF14

  • Aplicação: remoção de partículas finas, para exigências mais altas de limpeza do fluido.

Double2Clean

  • Aplicação: sistemas de filtragem contínua de alta exigência, com redução de custo operacional de até 55%.

Monitoramento em tempo real com Smart Fluid Connection e FCU 500

Smart Fluid Connection é a plataforma HYDAC de monitoramento de condição, com visualização de dados online, curvas de tendência e KPIs por equipamento.

O SFC é a camada de inteligência sobre o dado. Ele não substitui o SCADA ou o PLC que a planta já tem instalado, apenas adiciona contexto de condição sobre o que esses sistemas já coletam.

FCU 500 controla a contaminação do óleo hidráulico em tempo real. Sensores de partículas ferrosas e não ferrosas, nível de reservatório e análise de óleo online completam o pacote de monitoramento de condição.

Onde a filtragem robusta faz diferença: mineração, papel e celulose e energia eólica

Mineração:

Operação 24/7 e altíssimo custo de parada tornam a filtragem robusta crítica. Conheça as soluções HYDAC para mineração.

Papel e celulose:

Processos contínuos e alta demanda de fluidos hidráulicos exigem filtragem constante.

Energia eólica:

A HYDAC cita o setor como alvo direto de monitoramento de fluidos em seus materiais técnicos, dada a dificuldade de acesso para manutenção corretiva em turbinas.

Especificações técnicas dos filtros AutoFilt HYDAC

  • AutoFilt RF3: temperatura até 100 °C, pressão até 10 bar, filtração de 50 a 3.000 µm, vazão máxima de 1.000 m³/h.

  • AutoFilt RF9: temperatura até 100 °C, pressão até 16 bar, filtração de 50 a 3.000 µm, vazão máxima de 1.000 m³/h.

  • AutoFilt RF14: temperatura até 100 °C, pressão até 10 bar, filtração de 1 a 40 µm, vazão máxima de 500 m³/h.

  • Double2Clean: temperatura até 100 °C, pressão até 10 bar, filtração de 1 a 40 µm, vazão máxima de 500 m³/h.

Manutenção preditiva x preventiva x corretiva: qual escolherA preditiva não elimina a preventiva. As duas se complementam: a preventiva mantém a rotina de base e a preditiva direciona onde priorizar esforço e orçamento.

Preditiva: decisão baseada na condição real do fluido e da máquina; a intervenção acontece só quando os dados indicam necessidade.

Manutenção preventiva: cronograma fixo, independente da condição real do equipamento naquele momento.

Corretiva: reativa, ocorre depois que a falha já aconteceu, com o maior custo entre as três abordagens.

Glossário Termos de filtragem e manutenção industrial

Filtragem off-line:

Filtragem em circuito paralelo, sem interromper a operação da máquina.

ISO 4406:

Norma internacional que classifica a contaminação particulada de um fluido hidráulico.

Backflushing:

Limpeza automática do elemento filtrante por retrolavagem, sem parar o filtro.

Saturação do filtro:

Ponto em que o elemento filtrante perde eficiência e precisa ser trocado.

MTBF:

Tempo médio entre falhas, indicador de disponibilidade de equipamentos.

Viscosidade:

Resistência do fluido ao escoamento; influencia a escolha do filtro adequado.

Perguntas frequentes (FAQ) Sobre manutenção preditiva e filtragem robusta

Manutenção preditiva substitui totalmente a manutenção preventiva?

Não. A manutenção preditiva direciona quando agir, com base na condição real do fluido e da máquina, enquanto a preventiva mantém uma rotina de base independente da condição atual. As duas abordagens se complementam na estratégia de disponibilidade.

Qual a diferença entre filtragem off-line e filtragem em linha?

A filtragem off-line, como a do AutoFilt® RF3, opera em circuito paralelo ao processo principal e não interrompe a operação. A filtragem em linha atua diretamente no fluxo do sistema, o que pode exigir parada programada para manutenção do elemento filtrante.

É possível implantar monitoramento de condição em máquinas já instaladas (retrofit)?

Sim. O monitoramento de condição com Smart Fluid Connection e sensores como o FCU 500 pode ser incorporado a sistemas existentes sem substituir a estrutura mecânica original.

Qual o payback esperado ao adotar filtragem robusta com monitoramento contínuo?

O prazo varia conforme o perfil de operação, o custo histórico de paradas e o segmento da planta. Por isso a HYDAC recomenda um diagnóstico técnico do sistema antes de projetar o retorno, em vez de aplicar uma estimativa genérica ao seu caso.

A HYDAC oferece suporte para dimensionar o filtro certo para cada aplicação?

Sim. A equipe de engenharia de aplicação avalia o fluido, a vazão, a faixa de temperatura e o nível de contaminação esperado para recomendar entre RF3, RF9, RF14 ou Double2Clean, sempre com base nas condições reais da operação.

Quanto a sua operação perde por dia de parada não planejada?

Uma parada não planejada custa mais do que parece no primeiro cálculo. Antes do próximo investimento em manutenção, vale entender onde a sua operação está perdendo disponibilidade hoje.

Saiba mais sobre o seu sistema de filtragem:

Fale com um especialista HYDAC