Proteção de Diesel HYDAC

As exigências para o combustível diesel estão aumentando. Isso torna ainda mais importante filtrar e desidratar o combustível em todas as etapas da cadeia de transporte — da produção ao posto de abastecimento e até o consumidor final. A HYDAC oferece soluções sob medida que garantem e monitoram a pureza necessária do diesel.

Proteção de Diesel HYDAC – proteção completa da refinaria ao motor#CombustíveisDiesel #FluidCare #MicrorganismosNoDiesel #MonitoramentodeCombustível #FiltraçãodeTransferênciadeDiesel #E-Fuels #Biodiesel

Maiores exigências devido às diretivas de emissões Limites rigorosos de emissões estão aumentando as exigências do combustível diesel

Com os padrões de emissões da Fase V em toda a Europa, os limites de emissões mais rigorosos até o momento se aplicam a veículos e máquinas móveis. As diretrizes também influenciam os requisitos para combustíveis diesel: os fornecedores são obrigados a garantir níveis de contaminação e teor de água significativamente inferiores em seus combustíveis. Isso não significa apenas mais tempo e esforço. Também resulta em custos mais elevados.

Aumento do uso de combustíveis diesel biogênicos O biodiesel requer cuidados em todas as fases da cadeia de transporte

A proporção crescente de combustível biogênico também significa que os sistemas existentes precisam ser adaptados com sistemas de tratamento do diesel. Para atender às exigências, não é suficiente apenas condicionar o diesel imediatamente antes do uso na máquina. Da produção na refinaria até o posto de abastecimento de diesel e o cliente final – o combustível deve ser filtrado e desidratado em todas as fases da cadeia de transporte.

Geração de combustível diesel neutro para o climaE-fuels estão em ascensão

Os combustíveis sintéticos são produzidos a partir de uma fonte inesgotável: o hidrogênio.

A fabricação neutra em relação ao clima é o foco. O processamento de e-fuels é de grande importância para garantir seu uso em motores de combustão.

Nossa solução: proteção completa para seus combustíveis dieselProteja suas máquinas e economize recursos valiosos com a HYDAC

Para cada etapa do processo  ̶  da produção ao consumo  ̶  a HYDAC oferece produtos específicos para o monitoramento e condicionamento ideais de fluidos. Isso garante o mais alto nível de qualidade do diesel em todo o trajeto do transporte. Confie em nossos sistemas testados e aprovados.

Monitoramento de combustível para o seu combustível diesel#Monitoramento #LimpezadoDiesel

Para alta qualidade das medidas de filtração e desidratação realizadas em toda a cadeia do processo: para diesel puro, você precisa de monitoramento contínuo da contaminação por partículas sólidas e da saturação de água do seu combustível. Ambas as unidades podem ser monitoradas de forma otimizada com aparelhos de medição HYDAC. Graças à tecnologia sofisticada, você pode analisar todo o trajeto de transporte do diesel em termos de valores de pureza e teor de água e disponibilizar as informações online. Isso permite a transparência ideal e a geração de ações recomendadas para otimizar seus cuidados com o diesel. Entre em contato com nossos especialistas agora para saber mais sobre nossos sistemas de monitoramento de combustível.

Diesel puro em toda a cadeia do processo: descubra agora nossa linha de produtos.

Unidade de serviço portátil FluidControl FCU 1000 HYDAC

A unidade portátil FluidControl FCU 1000 é ideal para trabalhos de manutenção. Ele mede temporariamente a contaminação por partículas sólidas, a saturação da água e a temperatura do seu combustível e é perfeito para diesel de acordo com DIN EN 590 e ASTM D975.

Módulo de Sensor de Contaminação CSM-E HYDAC

Para uma avaliação ideal da pureza do combustível de acordo com a ISO 4406: integrado ao sistema, nosso módulo de monitoramento online compacto e econômico é ideal para uso estacionário.

Filtração e desidratação de transferência de diesel entre instalações de armazenamento e em postos de abastecimento de diesel#ArmazenamentodeDiesel #EstaçãodeAbastecimentodeDiesel #SeparaçãodePartículas #Desidratação #CadeiadeTransporte

A pureza do diesel deve ser garantida entre as instalações de armazenamento e nos postos de abastecimento de diesel ao transferir para o motor. Para a melhor pureza possível, o combustível diesel flui através de três fases — filtração para separação de partículas, desidratação por coalescência e, finalmente, desidratação por separação. Nossos especialistas oferecem a solução perfeita para isso: graças a projetos inteligentes, os sistemas HYDAC são ideais para remover grandes quantidades de contaminação do diesel com segurança – em apenas uma passagem, ao invés de várias etapas demoradas.

A melhor pureza possível em uma única passagem com a linha de produtos HYDAC

Carcaça do filtro LowViscosity LVH-F HYDAC

As carcaças LVH-F para filtração são perfeitas para garantir a pureza necessária do combustível de acordo com a ISO4406. Bitmap Como resultado, o motor diesel pode ser operado com mínimo desgaste e perda de eficiência. Graças aos elementos filtrantes Optimicron® ON-DF integrados, você pode contar com uma filtração constante com alta capacidade de retenção de contaminação para uma ótima relação custo-benefício.

Carcaça do coalescedor Diesel LowViscosity LVH-CD HYDAC

As carcaças LVH-CD podem ser fixadas por flanges nas carcaças dos filtros. Isso permite a desidratação eficiente do combustível logo após a fase de filtração. Os elementos desidratantes ON-DC e ON-DS HYDAC Optimicron® impressionam por sua alta eficiência de filtração. Garantem teores de água consistentemente baixos, ajudando a evitar o crescimento biológico e o bug do diesel.

Tratamento do tanque para diesel puro#GeradoresdeEmergência #BugDiesel #CombustívelDiesel #CuidadoscomoTanque #TanquedeArmazenamento #TanquedeUsoDiário

Tanques de armazenamento e tanques de uso diário ficam contaminados devido ao fluxo contínuo de combustível. Tanto a contaminação por partículas sólidas quanto a água levam ao assoreamento e ao crescimento biológico (formação de micróbios no diesel). Isso diminui a vida útil dos filtros de combustível no motor e aumenta o desgaste no sistema de injeção. Existe também o risco de falha do sistema. Com a HYDAC, você protege seu fluido e evita o descarte precoce e caro de seu combustível.

Saiba mais sobre as soluções HYDAC de tratamento de tanques de diesel agora

Unidade de desidratação HYDAC LowViscosity Unit LVU-CD-10 HYDAC

Mesmo com o motor desligado: a unidade LowViscosity da HYDAC permite a remoção de contaminação por partículas sólidas e água livre do diesel graças à filtração off-line de duas fases. Beneficie-se do uso flexível da função de bombeamento ajustável de transferência. Seja na versão padrão ou econômica – você pode reduzir o risco de bug do diesel com o LVU-CD-10 da HYDAC.

Unidade de desidratação LowViscosity LVU-CD-40 HYDAC

A unidade de desidratação da HYDAC é adequada para instalação no fluxo de derivação ou para uso como unidade de transferência. Ela impressiona com a desidratação ilimitada e econômica e evita a corrosão interna.

A HYDAC é sua parceira para a proteção completa do seu diesel Suas vantagens com a Proteção de Diesel HYDAC

As soluções de filtração HYDAC podem ser facilmente integradas em seu sistema.

Integração simples do sistema

Beneficie-se de nossas soluções que podem ser integradas de forma rápida e fácil em seu sistema, por exemplo, com carcaças que podem ser fixadas por flanges umas nas outras.

Economize recursos valiosos com a HYDAC

Conservação de recursos e redução do impacto ambiental

Economize recursos valiosos e reduza o impacto ambiental com nossos elementos filtrantes de desidratação sem desgaste que também podem ser reciclados. Com a melhoria da qualidade do diesel, você também reduzirá suas emissões. 

Aproveite os baixos requisitos de manutenção de nossas soluções.

Baixos custos de manutenção

Nossas soluções garantem trocas fáceis de elementos – isso garante baixos custos de manutenção.

Os sistemas e componentes HYDAC podem ser utilizados em todo o mundo.

Pode ser usado em todo o mundo

Como nossas carcaças de filtro são projetadas de acordo com as diretrizes de projeto locais, nossos sistemas podem ser usados em todo o mundo.

A HYDAC oferece uma ampla variedade de produtos.

Ampla variedade de aplicações

Para vazões de até vários milhares de litros por minuto: a versatilidade dos produtos HYDAC garante uma ampla variedade de aplicações.

Reduza seus custos com as soluções de filtração HYDAC.

Otimização dos custos operacionais

Otimize seus custos operacionais com baixos custos de ciclo de vida.

Downloads

Temos o maior prazer em ajudá-lo!

Entre em contato com a equipe de especialistas HYDAC e agende uma consultoria!

Agende uma consultoria