Purificador de ar: conheça o LEKF da HYDAC A solução confiável para COVID-19 e outros vírus
O purificador de ar LEKF da HYDAC, eficaz contra o coronavírus e outros vírus, pode filtrar aerossóis de forma confiável — ideal para escolas, escritórios, consultórios médicos, academias ou indústrias. Saiba mais!
Porque faz sentido usar purificadores de ar
A pandemia de coronavírus tornou a purificação do ar em espaços fechados mais relevante do que nunca, mas a purificação eficaz do ar é importante mesmo durante uma “estação normal de gripe”. Purificadores de ar descentralizados são oferecidos no mercado por várias empresas para purificação geral do ar e, em particular, para matar vírus, bactérias e germes. Os purificadores de ar também podem ajudar a limpar o ar interno de partículas que podem desencadear alergias, como poeira fina , ácaros, esporos de mofo e pólen. Na purificação do ar, é essencial evitar a distribuição perigosa de aerossóis e partículas em espaços fechados resultantes da turbulência no ar interno.
Como funciona o purificador de ar LEKF da HYDAC?
O LEKF funciona com um processo de limpeza em duas etapas, de acordo com a tecnologia de elementos HYDAC Processmicron® estabelecida e desinfecção UV-C, em conjunto com ventilação em camadas ou de deslocamento. Nossos purificadores de ar transportam o ar de uma maneira que suporta os processos de fluxo de ar natural dentro de uma sala para obter ventilação em camadas/deslocamento. Isso envolve o ar interno sendo aspirado através do elemento filtrante na parte superior e transportado através do estágio de desinfecção UV-C na parte inferior do recipiente. O ar limpo e desinfetado sai ao nível do chão. Um sensor de CO2 também monitora continuamente a qualidade do ar atual e usa uma lâmpada LED para sinalizar quando uma troca de ar seria útil.
Dados técnicos
Tensão: | 230–240V/N/PE 50 Hz |
Taxa de inativação: | 99,99% dos coronavírus (coronavírus felino) nos níveis 1/2/3 |
Elemento de filtro: | Processmicron® 100% polipropileno incluindo revestimento antimicrobiano |
Eficiência do filtro: | > 95% de partículas de 0,3–0,5 µm |
Fluxo nominal: | Nível 1 (operação normal) → 270 m³/h Nível 2 (nível booster/*) → 410 m³/h Nível 3 (nível booster/*) → 570 m³/h * Para circulação rápida de ar interno / para locais de trabalho industrial |
Dimensões: | Altura: 1843 mm Diâmetro I: 334 mm |
Peso: | Aproximadamente 35 kg |
Nível de ruído: | Aproximadamente 40–60 dB(A) (campo sonoro 1 m) |
Carga de ozônio: | 0.000 ppm (sem ozônio) |
Aviso de CO2 : | A 1000 ppm e acima |
Vantagens do LEKF em comparação com purificadores de ar com filtros HEPA
Como não é necessário misturar todo o volume de ar interno com o ar de admissão quando este princípio de transporte de ar LEKF é usado, o dispositivo pode gerenciar fluxos de ar de admissão significativamente menores do que produtos concorrentes semelhantes. Uma distribuição perigosa de aerossóis resultantes da turbulência no ar interno é, portanto, evitada com o LEKF — ao contrário dos purificadores de ar que usam ventilação mista. Os purificadores de ar com filtros HEPA também são contaminados rapidamente, pois bactérias e vírus têm facilidade de reprodução no ambiente quente e úmido do filtro. A vantagem sobre o uso de purificadores de ar com filtros HEPA é que o filtro do LEKF é exposto à radiação UV-C, que o desinfeta automaticamente. Isso também significa que a vida útil do filtro HYDAC LEKF é significativamente maior do que para filtros HEPA.
Ventilação interna convencional
com ventilação de mistura turbulenta
Solução HYDAC: LEKF
com estratégia de ventilação por deslocamento
Desinfecção de ar de 99,99% dos coronavírus
Testes do aparelho geral no laboratório S2 da Universidade de Leipzig foram capazes de provar que o purificador de ar LEKF mata até 99,99% dos coronavírus.
Citação do especialista da HYDAC para Tecnologia de Processo:
“Como não é necessário misturar todo o volume de ar interno com o ar de admissão quando este princípio de transporte de ar LEKF é usado, o dispositivo pode gerenciar fluxos de ar de admissão significativamente menores do que produtos concorrentes semelhantes”.
As vantagens do purificador de ar LEKF em resumo
LEKF: o purificador de ar para escolas, escritórios e indústrias
O LEKF é adequado para uso em edifícios públicos, como escolas e creches, instalações de saúde e consultórios médicos. Da mesma forma é perfeito para purificar o ar no local de trabalho, por exemplo, em escritórios (planos abertos), refeitórios, salas de descanso e salas de reuniões, ou mesmo em academias ou lojas. Como a saída de ar está localizada ao nível do chão, não são criadas correntes de ar desagradáveis. O nível de ruído operacional do purificador de ar LEKF é semelhante ao de um ventilador médio. Para obter um desempenho de limpeza ideal, ele deve ser colocado no centro do ambiente ou próximo a grupos de mesas. Em espaços maiores ou espaços lotados, vários dispositivos devem ser combinados e distribuídos uniformemente por toda a sala.
Instalação recomendada do LEKF
Sala de reunião
Sala de espera
Sala de aula